고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링으로 지지되고 단단한 고무 검은색 트레드 재질로 구성되어 있으며, 폴리프로필렌 휠 본체를 사용합니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 장착되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제조되어 다양한 바닥 환경에서 우수한 접지력과 내마모성을 발휘합니다. 전체 높이는 135mm로 설계되어 공간 효율적인 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg으로 명시되어 있습니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료, 식음료, 소매 및 청소 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드 소재를 조합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 75kg, 정하중은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야의 이동식 장비에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 장착 방식은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용하여 장착할 수 있으므로 별도의 특수 부품 없이 설치와 교체 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 하우징은 강판 소재의 중형 구조로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 구조를 적용하여 방향 전환 시 부드러운 회전 동작을 구현하고 회전 범위 내에서 안정적인 주행 특성을 유지합니다. 휠은 지름 75 mm이며 플레인 베어링이 적용되어 축 부위의 마찰을 줄이고 반복적인 하중 조건에서도 안정적인 회전 성능을 확보합니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로, 바닥면과의 접지력 확보와 주행 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌으로 제작되어 경량성과 내화학성을 제공합니다. 치수 측면에서 전체 높이는 100 mm이며, 설치 공간이 제한된 환경에서도 적용이 가능합니다. 하중 사양은 정적 하중 용량 150 kg, 동적 하중 용량 75 kg이며, 동적 하중은 속도 3 km/h 기준으로 적용됩니다. 따라서 설계 시 정지 상태의 최대 허용 하중과 저속 주행 시의 허용 하중을 구분하여 검토해야 하며, 사용 환경의 하중 조건과 주행 속도를 사전에 확인하여 캐스터 수량과 배치를 결정하는 것이 권장됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 콜드 체인 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 운송 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있으며, 캐스터 본체를 설치 표면에 안정적으로 고정하는 역할을 합니다. 하우징은 강판 및 무거움 재질로 제작되며, 방향 전환을 지원하는 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작의 원활함과 구조적 안정성을 확보합니다. 휠은 지름 125 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 주행 저항을 줄이고 부드러운 구동을 구현합니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 구성되어 바닥면 손상과 자국 발생을 최소화하며, 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 내충격성과 내구성을 높였습니다. 전체 높이는 155 mm로, 설치 공간이 제한된 환경에서도 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 정하중은 500 kg이며, 4 km/h 속도에서의 동하중은 250 kg입니다. 정하중은 정지 상태에서 지지 가능한 최대 하중을 의미하고, 동하중은 주행 중 허용되는 하중 한계를 나타냅니다. 따라서 실제 운용 시에는 이동 속도와 적재 하중을 함께 검토하여 허용 기준을 초과하지 않도록 관리하는 것이 중요합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되어 안정적인 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 4km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터이며, 장착 방식은 볼트홀 타입입니다. 장착 시에는 길이에 관계없이 표준 나사를 사용할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전이 이루어지며, 재질은 강판, 중입니다. 휠은 직경 75 mm이고, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 동작을 구현합니다. 휠 트레드는 열가소성 고무로 제작되었고, 본체(휠 바디)는 폴리프로필렌 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 100 mm입니다. 정하중은 150 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 75 kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적용할 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 다양한 산업 환경에서 이동과 고정을 모두 지원하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 구조로 되어 있어 설치 대상 장비의 바닥면이나 프레임에 체결할 수 있습니다. 하우징에는 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활하며, 하우징 재질은 강판 및 무거움 소재로 구성되어 있습니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 롤러 베어링이 내장되어 회전 저항을 낮추도록 설계되었습니다. 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가황 재질로 제작되고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 형성됩니다. 제품의 전체 높이는 155 mm이므로 설치 공간을 산정할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 하중 사양은 정하중 500 kg이며, 동하중은 4 km/h 속도 조건에서 250 kg입니다. 따라서 실제 운용 시에는 정하중과 동하중 한계를 초과하지 않도록 하중 조건을 사전에 검토해야 합니다. 이러한 사양을 바탕으로 Alpha는 자동차 OEM 부품, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가진 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 트레드 재질이 적용되었으며, 롤러 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg의 성능을 제공합니다. 본 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용을 위해 설계되었습니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 주행이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
아길라(Agila)는 톡탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입이며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판과 중간 강도의 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회전 구조의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환이 원활합니다. 휠은 직경 75mm이며, 베어링은 플레인 베어링 방식입니다. 트레드 소재는 열가소성 고무이며 전기 전도성을 갖추고 있고, 바디 소재는 폴리프로필렌 계열이며 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 정하중 용량은 150kg이며, 속도 3km/h 조건에서의 동하중 용량은 75kg입니다.
회전 캐스터 80 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 80mm이며 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 조합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 75kg, 정하중 150kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무와 전기 전도성 재료로 제조되어 정전기 방전이 필요한 환경에서 안전한 사용을 제공하며, 휠 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌으로 만들어져 있습니다. 전체 높이는 135mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 80kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용에 적합하도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재로 구성되며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 장착하고 있고, 탄성 타이어로 검은색 가솔린 트레드 재질을 사용하여 우수한 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 경량이면서도 강도 높은 성능을 제공합니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 이동 후 바닥에 고정하여 제자리에 유지해야 하는 장비에 적합하도록 설계된 제품입니다. 고정부는 정사각형 플레이트 형식으로 구성되어 설치면에 체결되며, 장착 면적을 넓게 확보하여 하중을 고르게 전달합니다. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었으며 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 방향 전환이 원활하도록 구성되었습니다. 휠은 직경 75 mm이며, 주행면을 이루는 트레드는 열가소성 고무 소재로 마감되어 바닥과의 접지 특성을 확보합니다. 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 성형되었고, 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 구조가 단순하고 관리가 용이합니다. 제품의 전체 높이는 100 mm로, 제한된 설치 공간에서도 적용할 수 있는 컴팩트한 규격입니다. 정하중은 150 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동하중은 75 kg입니다. 이러한 사양을 바탕으로 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어(검은색, 가황) 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥에서 바퀴의 회전과 방향 전환을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 정사각형 플레이트 형태의 정사각형 플레이트 대신 정사각형 플레이트 구조 없이 상부 장착을 위한 정사각각형 플레이트를 사용하는 구조가 아니라 정사각형 플레이트 형태의 정사각 플레이트 형태의 정사각 플레이트 구조를 갖추고 있으므로 이 문장은 아래와 같이 수정하여 정리합니다. Agila는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 바닥면에서 바퀴의 회전과 방향 전환을 고정할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 정사각형 플레이트 형태의 정사각형 플레이트를 대신하여 정사각형 플레이트 형식이 아닌 정사각형 플레이트 구조의 정사각 플레이트 장착부를 갖추었다는 점에서 정사각형 플레이트 형태의 정사각 플레이트를 사용합니다.
고무 캐스터의 장점
러버 캐스터는 널리 사용되는 이동성 솔루션으로 일상적인 응용 분야에서 안정적인 롤링 성능을 제공합니다.이 캐스터는 다용도, 바닥 보호 및 고무 트레드가 제공하는 안정적인 견인력으로 높이 평가됩니다.가구, 소매점 및 산업 운송 장비에서 흔히 사용되는 고무 캐스터는 내구성을 손상시키지 않으면서 신뢰할 수 있는 이동성을 제공합니다.다양한 크기, 하우징 재질 및 장착 옵션을 통해 다양한 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.
TENTE 고무 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
바닥 보호 - 부드러운 고무 캐스터는 긁힘이나 자국의 위험을 최소화하여 탁월한 바닥 보호 기능을 제공합니다.목재, 라미네이트 또는 타일과 같은 민감한 실내 표면에 이상적입니다.
롤링 효율 — 경질 고무 캐스터는 트레드가 단단하여 하중 하에서 크게 압축되지 않아 회전 저항을 최소화합니다.쉽게 구르기 시작하고 적은 노력으로 움직임을 유지하므로 장거리 또는 빈번한 운송 작업에 매우 효율적입니다.
소음 감소 - 부드러운 고무 캐스터는 진동을 줄이고 롤링 소음을 줄여 주므로 저소음 수준이 중요한 사무실, 병원 또는 소매 환경에 적합합니다.
높은 하중 용량 및 내구성 - 경질 고무 휠은 무거운 무게로 인한 마모 및 변형에 더 강하기 때문에 하중 지지 응용 분야에서 탁월합니다.
충격 흡수 - 부드러운 고무 캐스터는 가벼운 충격을 흡수하고 운송 중에 섬세한 물품이나 장비를 보호하는 천연 쿠션 기능을 제공합니다.
고무 캐스터의 종류
러버 캐스터는 산업, 의료 및 가구 응용 분야의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다.각 유형은 부드럽고 바닥 친화적인 움직임부터 충격 흡수, 내구성 및 손쉬운 조작에 이르기까지 특정 이점을 제공하도록 개발되었습니다.다음은 가장 일반적인 유형의 고무 캐스터와 그 주요 이점입니다.
소프트 러버 캐스터
부드러운 고무 캐스터는 충격 흡수, 진동 흡수 및 바닥 보호에 탁월하여 조용하고 편안한 이동성을 제공합니다.하중과 바닥을 모두 보호하는 데 도움이 되며, 이는 민감한 표면이나 민감한 장비가 있는 환경에서 특히 중요합니다.당사의 TentePrene Soft (열가소성 고무) 는 이러한 특성을 향상시켜 편안함과 관리가 필요한 영역에서 부드럽고 바닥 친화적인 이동성을 제공합니다.이러한 장점 덕분에 부드러운 고무 캐스터는 부드럽고 조용한 작동이 중요한 침대 옆 탁자, 의약품 카트, 매장 설비 및 디스플레이와 같은 용도에 특히 적합합니다.
하드 러버 캐스터
경질 고무 캐스터는 내구성이 높고 회전 저항이 낮아 중장비를 최소한의 노력과 장기적인 신뢰성으로 이동할 수 있습니다.마모와 변형에 강하여 까다로운 작업 환경에서도 일관된 성능을 보장합니다.TentePrene Standard 및 탄성 고무와 같은 옵션을 갖춘 이 캐스터는 작업대, 도구 캐비닛, 생산 및 플랫폼 트롤리와 같은 용도에 이상적이며 작업자의 부담을 최소화하면서 매끄러운 산업 바닥에서 효율적인 이동성을 제공합니다.
헤비 듀티 러버 캐스터
고강도 고무 캐스터는 뛰어난 강도, 안정성 및 긴 수명을 제공하므로 무거운 하중을 안전하고 효율적으로 운반하는 데 이상적입니다.견고한 설계로 높은 응력에서도 안정적인 견인력과 안정적인 롤링이 보장됩니다.이러한 이점 덕분에 지속적인 사용과 중량 처리가 필요한 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 팔레트 및 돌리, 대형 AGV 시스템과 같은 응용 분야에 완벽한 선택입니다.고강도 고무 캐스터의 한 가지 예로 카파 (Kappa) 가 있습니다. 탄성 타이어 또는 단단한 고무 휠이 특징이며 캐스터 당 최대 600kg의 하중을 견딜 수 있습니다.
소형 고무 캐스터
소형 고무 캐스터는 가벼운 가구와 장비를 쉽게 옮길 수 있도록 설계되었습니다.바닥에 자국을 남기지 않고 매끄럽고 부드럽게 굴러가므로 필요할 때마다 어플리케이션을 재배치할 수 있습니다.사무용 가구, 미디어 유닛 및 디자이너 제품에 완벽하게 어울리는 이 제품은 실용적인 이동성과 어떤 환경에도 잘 어울리는 눈에 띄지 않는 외관을 결합합니다.
고무 캐스터의 적용 분야
러버 캐스터는 안정적인 이동성, 충격 흡수, 조용한 롤링 및 바닥 보호가 필요한 모든 곳에서 널리 사용됩니다.다양한 용도로 인해 산업, 물류, 의료 및 가구 애플리케이션에 적합하며 경량 및 대형 애플리케이션을 모두 지원합니다.산업 및 물류 환경에서 고무 캐스터는 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 팔레트 및 돌리, AGV 시스템 및 작업대와 같은 용도에 사용됩니다.연속 사용 시 신뢰할 수 있는 롤링 성능을 제공하여 재료와 공구의 이동을 더 안전하고 효율적으로 만듭니다.의료 환경에서는 침대 옆 탁자, 의약품 카트 및 바퀴가 달린 컴퓨터에 장착되며, 부드러운 구르기와 깨끗한 작동이 중요합니다.부드러운 움직임으로 직원이 민감한 바닥을 손상시키지 않고 장비를 조용하게 조작할 수 있습니다.가구 및 소매업의 경우 고무 캐스터는 예를 들어 사무용 가구, 미디어 가구, 매장 설비 및 디스플레이 장치에 사용됩니다.가구 위치를 쉽게 바꿀 수 있고 섬세한 표면을 긁힘이나 자국으로부터 보호하여 실용성과 미적 감각을 모두 보장합니다.