휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 75mm의 외경과 26.5mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 폭은 25mm이며 휠 차체와 동일한 재질의 열가소성 합성 및 내열성 소재로 제작되었습니다. 액슬 구멍의 직경은 8mm이고, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 75mm의 외경과 31mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 너비는 25mm이며 휠 차체와 동일한 열가소성 합성 및 내열성 재료로 제조되어 우수한 내구성을 제공합니다. 이 휠은 플레인 베어링을 장착하고 있으며, 8mm의 액슬 홀 직경을 통해 안정적인 장착이 가능합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg으로 설정되어 있어 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이고 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg으로 설계되었습니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 80mm의 외경과 31mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 40mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 열가소성 합성 및 내열성 재료로 제조되었으며, 플레인 베어링을 장착하고 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재료로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 본체의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 내열성이 우수한 더빙 재질로 제작되어 있으며, 8mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 160kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 캐스터 애플리케이션에 적합합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 재질의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 43.5mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 11.1mm이며, 건식 베어링 부시가 장착되어 있습니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 125kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이고 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg으로 설계되었습니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 43.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 11.1mm입니다. 본체는 플라스틱 열경화성, 내열성 재료로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 베어링은 건식 베어링 부시 타입이 적용되었습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서의 안정적인 성능을 보장합니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 43.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 본 제품은 플라스틱 열경화성 내열성 재질로 제조되었으며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용합니다. 건식 베어링 부시가 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이러한 사양으로 본 휠은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 재질의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 43.5mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 11.1mm이며, 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 정적 하중 용량은 250kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 125kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 재질의 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 본 제품은 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 특징으로 하며, 건식 베어링 부시를 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 250kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg으로 설계되었습니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작되었으며, 건식 베어링 부시가 장착되어 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 200kg이고 동적 하중 용량은 시속 4km에서 100kg입니다. 이러한 사양으로 Duratech heat 휠은 다양한 산업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 신뢰성 있는 솔루션을 제공합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 250kg이며 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 125kg입니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 알루미늄 본체에 타이어와 내열성 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드의 폭은 30mm입니다. 허브의 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 30mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 50mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제조되었고, 트레드는 내열성이 우수한 러버 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 인해 본 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 열가소성 합성, 내열성 소재로 제조된 휠로서, 외경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 20mm이며, 플레인 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 460kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 230kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖춘 알루미늄 바디로 구성되어 있습니다. 허브 길이는 45.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 트레드는 내열성이 우수한 더블링 재질로 제작되었으며, 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg으로 설계되었습니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제조되었고, 트레드는 내열성이 우수한 더빙 재질로 구성되어 있어 다양한 환경에서의 사용에 적합합니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 80kg입니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45.5mm이며 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 200kg이고 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 100kg입니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 100mm의 외경을 가지고 있으며, 35mm의 트레드 폭을 제공합니다. 허브 길이는 45.5mm이고 액슬 구멍 직경은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며, 휠 차체와 동일한 재질로 제조된 트레드를 특징으로 합니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 125kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 75mm의 외경과 31.8mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 폭은 25mm이며 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 있고, 본체는 열가소성 합성 소재로 만들어져 내열성이 우수합니다. 액슬 구멍의 직경은 8mm이며, 건식 베어링 부시가 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 100kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 50kg으로 설정되어 있어 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 75mm의 외경과 25mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 27mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 본체는 열가소성 합성 재료로 제조되어 내열성을 제공하며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재료로 구성되어 있습니다. 베어링은 건식 베어링 부시 타입이 적용되었습니다. 정적 하중 용량은 100kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 50kg입니다. 이러한 사양으로 인해 본 제품은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
Frequently Asked Questions
내열 휠의 장점
내열 휠은 지속적 또는 간헐적 열 속에서도 장비를 계속 움직일 수 있도록 설계되었습니다.온도에 안정적인 소재와 부품을 사용하면 기존 휠이 부드러워지거나 변형되는 것과 달리 강도, 기하학적 구조 및 기동성을 유지합니다.베이커리 라인 및 오토클레이브부터 제조의 열 공정에 이르기까지 까다로운 환경에서 내구성, 효율성 및 안전성을 결합합니다.TENTE 고온 휠은 다양한 이점을 제공합니다.
열 무결성 및 일관된 이동성 — 특수 제작된 휠 컴파운드와 열 등급 부품은 고온에서 변형과 플랫 스팟을 방지합니다.그 결과 가열 및 냉각 사이클을 통해 롤링 동작을 예측하고 신뢰할 수 있는 지침을 얻을 수 있습니다.
운영 효율성 — 고온 휠은 오븐, 베이커리, 상업용 주방 및 기타 더운 장소에서 안정적인 움직임을 유지함으로써 휠과 관련된 정지 가능성을 줄입니다.이는 보다 원활한 워크플로를 지원하고 작업자와 물품 모두를 보호하는 데 도움이 됩니다.
부드럽고 예측 가능한 이동성 — 내열 휠은 부드러운 롤링 특성을 손상시키지 않습니다.열에 안정적인 트레드 컴파운드, 정밀 베어링 및 온도 등급 윤활제는 푸시/풀 힘을 낮게 유지하고 열 사이클 동안 스틱-슬립을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
내열 휠의 종류
TENTE는 최대 +280°C의 고온에서 안정적으로 작동하도록 설계된 다양한 내열 휠 옵션을 제공합니다. 가장 적합한 모델을 선택하려면 바닥 상태, 크기 및 휠당 필요한 하중 등 적용 분야를 전체적으로 파악해야 합니다.시스템의 전체 부하 등급, 측면 안정성 및 서비스 수명을 제어하는 캐스터 하우징도 마찬가지로 중요합니다.
IDG 고온 휠
TENTE IDG 휠은 고온 공정을 위해 특수 제작된 내열 캐스터 휠입니다.내열성 실리콘 고무 트레드와 자체 윤활 부싱이 있는 알루미늄 휠 센터는 —30°C ~ +250°C의 지정된 범위에서 온도에서 안정적인 형상과 댐핑을 제공합니다. 트레드 자체가 250°C를 초과하지 않는 한 주변 온도 최대 +310°C의 짧은 노출은 5분 동안 허용됩니다. 실제로 IDG는 오븐, 오토클레이브용 고온 휠이 필요할 때 탁월한 선택입니다. 또는 가열-냉각 사이클 동안 예측 가능한 롤링 동작을 유지하면서 베이킹 라인.위생이나 증기가 많은 환경에서는 휠을 적절한 등급의 스테인리스 (세척 가능) 하우징과 함께 사용하면 고온 캐스터 휠 시스템을 완성할 수 있습니다.
BOG 고온 휠
TENTE BOG 휠은 고온 서비스를 위해 특별히 설계되었습니다.휠 바디는 —40°C ~ +280°C의 연속 노출에 적합한 건식 (자체 윤활) 베어링 부시가 있는 내열성 열경화성 플라스틱입니다. 실제로 BOG는 내열성 캐스터 휠의 형상과 회전 특성을 유지해야 하는 오븐, 오토클레이브 및 고온 공정 라인에 적합합니다.BOG 휠은 80mm 또는 100mm 휠 직경으로 제공됩니다.완전한 고온 캐스터 휠 솔루션을 위해 BOG를 동일한 온도 등급의 하우징, 액슬 및 윤활제와 함께 사용하면 정격 부하 및 서비스 수명을 유지할 수 있습니다.
WOG 고온 휠
WOG 내열 캐스터 휠은 내열성 합성 열가소성 수지와 플레인 베어링을 사용하여 증기 멸균용으로 특별히 제작되었습니다.WOG 휠은 —40°C ~ +200°C 사이에서 안정적인 이동성을 제공합니다. 이 시리즈는 두 가지 허브 길이의 75mm 휠 직경과 함께 제공되며, 변형이 없고 세척이 가능한 휠이 필요한 오토클레이브 및 기타 위생이 중요한 환경에 적합합니다.
IOG 고온 알루미늄 휠
IOG 고온 휠은 알루미늄 휠 바디와 트레드에 건식 베어링 부시를 사용하며 -40°C ~ +280°C까지 연속 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 직경 100mm, 트레드 폭 35mm로 휠당 125kg의 적재 용량을 제공하므로 금속 휠 안정성이 선호되는 핫존 핸들링에 적합한 소형 옵션입니다.
내열 휠의 적용 분야
내열 휠은 고온이 일상 작업의 일부인 모든 곳에서 선택됩니다.일반적인 용도로는 베이커리 라인, 상업용 주방, 오븐에 들어가거나 가열된 표면을 통과하는 식품 생산 장비, 위생이 중요한 공정의 오토클레이브 등이 있습니다.제조 시 이동성이나 허용 하중을 그대로 유지하면서 경화, 건조 또는 페인트 오븐을 통과하는 트롤리, 랙 및 운송 카트를 장착합니다.또한 TENTE 고온 휠은 영도 이하의 작동 등급을 받았기 때문에 휠 하우징 패키지가 적절하게 지정된 경우 고온 구역과 냉장 보관 사이를 전환하는 경로에 적합합니다. 모델에 따라 약 —40/—30°C ~ +200—280°C의 범위에서 TENTE 고온 휠을 사용할 수 있습니다.