메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 43.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 본 제품은 플라스틱 열경화성 내열성 재질로 제조되었으며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용합니다. 건식 베어링 부시가 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이러한 사양으로 본 휠은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
BOG080x35-Ø12
EAN
4031582436730
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Duratech heat
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
43.5 mm
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
베어링
건식 베어링 부시
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴