회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 129mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 장착했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 250kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 150 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고정 스템, 원형 피팅 타입으로 설계되었으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 강판 중재 재질로 구성되어 있고 정밀 볼 베어링을 갖춘 회전 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 직경 150mm이며, 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조의 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드 재질로 제작되었고, 폴리아미드 바디 재질을 사용합니다. 전체 높이는 175mm입니다. 정적 하중 용량은 450kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 3km/h 속도에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 및 병원 환경 응용 분야에 적합합니다.
회전 캐스터 150 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 150mm 규격입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 사용하고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 250kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 사용합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용하고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 250kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 250kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로서, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 강판 중재 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 탑재한 스윙 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 125mm이며, 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드 재질로 구성되어 있고, 폴리아미드 바디에 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조를 갖추고 있습니다. 전체 높이는 150mm입니다. 정적 하중 용량은 375kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 125kg, 3km/h에서 125kg입니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 다양한 의료 및 병원 환경에서 사용되도록 설계되었습니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 150mm 규격입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 250kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 적용되었으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 175mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 장비에 적합합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도로 사용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 150mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성을 확보하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전부로 부드러운 선회 동작을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 제공하며, 정밀 볼 베어링으로 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 150mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 375kg, 동적 하중은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg을 지원하여 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 환경에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 150 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 구동이 가능합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 175mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 장비에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 장비 분야에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성을 확보하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 선회 동작을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 성능을 제공하며, 정밀 볼 베어링으로 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 129mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 375kg, 동적 하중은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 간호용 침대, 병원 침대, 양로원 및 요양원 시설, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 100 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 적용되었으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 129mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이며 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있으며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 사용하고 직경 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등에 적용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 밀봉된 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 150mm입니다. 전체 높이는 175mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이고 정적 하중 용량은 450kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Integral twin은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 129mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 375kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 의료 장비에 적용됩니다.
Frequently Asked Questions
병원 침대 캐스터의 요구 사항
병원에서 침대 이동은 환자 치료, 제한된 공간 및 운송과 고정 사용 간의 빈번한 전환에 맞춰져야 합니다. 병원 침대 캐스터는 병동, 복도 및 출입구를 통한 제어된 취급을 지원하는 동시에 직원이 치료 장비 옆이나 공용 병실 내에서 침대를 정확하게 배치할 수 있도록 해야 합니다. 총 하중에는 침대, 환자 및 부착된 장비가 포함되므로 캐스터 구성은 운반되는 무게와 이동 중 발생하는 조건 모두에 적합해야 합니다. 환자가 침대에 들어가거나 나올 때, 치료를 받을 때 또는 이송될 때 안전한 잠금이 필수적이며, 관리 가능한 조향 및 시작 노력은 직원이 반복적인 이동을 수행하는 데 도움이 됩니다. 조용한 주행, 적절한 바닥 접촉 및 청소를 위한 접근 가능한 표면도 중요하며, 특히 침대가 임상 구역 간을 이동하고 확립된 위생 절차를 손상시키지 않으면서 신속하게 서비스로 복귀해야 하는 경우 더욱 그렇습니다.
TENTE 병원 침대 캐스터의 장점
잘 맞춘 캐스터 구성은 간호팀의 일상적인 침대 취급을 더 수월하게 하고 환자에게 더 편안함을 제공할 수 있습니다. 당사의 병원 침대 캐스터는 쉬운 조향, 조용한 작동 및 안전한 위치 고정 옵션을 결합하여 직원들이 운반 작업과 침대 옆 업무 사이를 업무 방해를 최소화하면서 이동할 수 있도록 돕습니다. Integral twin의 낮은 회전 저항은 좁은 공간에서 방향 변경을 쉽게 할 수 있으며, Integral assist의 전동 보조 기능은 침대를 출발시키고 이동하는 데 필요한 물리적 노력을 줄일 수 있습니다. 조용한 잠금 엑츄에이션-구동기와 적합한 휠 옵션은 하루 종일 휴식 중인 환자 가까이에서 이동이 이루어지는 병동에서 소음을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다. 부드러운 커버, 견고한 하중 지지 구조 및 선택된 시리즈의 세척 가능한 바퀴 구성은 실용적인 청소와 신뢰할 수 있는 사용을 지원하며, 병원의 운영 조건에 맞춰 선택할 수 있습니다.
병원 침대 캐스터의 주요 기능
병원 침대의 이동과 주차는 휠, 스위블 베어링, 잠금 장치가 침대 디자인 내에서 어떻게 상호 작용하는지에 따라 달라집니다. 당사의 병원 침대용 캐스터는 스위블 헤드가 위치 조정을 위해 자유롭게 회전하고, 방향 잠금이 조향 방향을 고정하며, 토탈락이 휠 회전과 스위블 움직임을 모두 고정하는 구성을 제공합니다. 중앙 잠금 장치는 여러 개의 캐스터를 공유 엑츄에이션-구동기 메커니즘에 연결하여, 침대가 그에 맞게 장착된 경우 직원이 하나의 제어 장치에서 작동 상태를 변경할 수 있도록 합니다. 트윈 휠 디자인에서는 차동 효과로 인해 두 개의 휠이 회전 중에 서로 다른 속도로 구르면서 방향 변경을 지원합니다. 선택한 시리즈에 따라 전기 전도성 휠, 세척 가능한 바퀴 조립품, 전동 구동 지원 등의 추가 기능이 포함되며, 관련 휠 구조, 피팅 및 제어 장치가 의도된 용도에 맞게 함께 지정됩니다.
TENTE의 병원 침대 캐스터 솔루션
당사의 병원 침대 캐스터에는 Integral, Integral twin 및 Integral assist가 포함되어 있으며, 다양한 침대 설계 및 취급 요구 사항에 맞는 단일 휠, 트윈 휠 및 전동식 솔루션을 제공합니다. 이러한 주요 시리즈는 당사 제품군 중 일부를 대표하며, Linea와 같은 추가 병원 침대 솔루션도 포함하고 있습니다.
Integral
Integral은 단일 휠 디자인과 하중을 지지하는 스틸 또는 스테인리스 하우징, 그리고 보호용 합성 커버를 결합했습니다. 밀폐된 구조와 주로 매끄러운 표면은 빈번한 이동과 함께 정기적인 세척이 필요한 침대에 실용적입니다.
중앙 토탈락 및 중앙 토탈락과 방향 잠금이 결합된 구성은 침대의 작동 시스템에 통합을 지원합니다. 휠 옵션에는 폴리우레탄 트레드, 전기 전도성 버전 및 보다 조용한 이동을 위한 소프트 휠 옵션이 포함되며, 가용성은 직경과 구성에 따라 달라집니다.
세척 가능한 버전은 적합한 하우징 및 베어링 조합으로 제공됩니다. 의도된 세척 가능한 구성을 달성하기 위해서는 설치 중에 피팅 영역도 밀봉되어야 합니다.
Integral Twin
Integral twin은 두 개의 휠과 그 차동 효과를 사용하여 방향 변경 시 조작성을 지원합니다. 낮은 작동력으로 잠금 메커니즘의 부드럽고 조용한 작동이 가능하여, 환자 근처에서 침대를 반복적으로 이동하고 고정해야 하는 경우에 적합한 시리즈입니다.
이 시리즈는 중앙 토탈락 및 중앙 토탈락과 방향 잠금이 결합된 구성을 제공하며, 스위블 베어링과 휠에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경 100mm 및 125mm는 캐스터당 125kg의 지정된 적재 용량을 가지며, 150mm 버전은 선택한 휠 구성에 따라 캐스터당 150kg의 지정된 용량을 가집니다.
세척 가능한 옵션과 전기 전도성 옵션은 특정 구성에서 사용할 수 있습니다. 매끄러운 합성 커버가 하중을 지지하는 구조를 둘러싸고 있어 간단한 세척을 지원하면서 침대의 위생 요구 사항에 맞게 캐스터 사양을 조정할 수 있습니다.
Integral Assist
Integral assist는 침대 운반 중 전동 지원을 제공하여 직원이 이동을 시작하고 조작하며 복도를 따라 이동하는 것을 돕습니다. 통합된 구동기는 적재된 침대를 이동하는 것과 관련된 물리적 노력을 줄일 수 있어, 환자 운송이 일상 업무의 정기적인 부분인 경우에 적합합니다.
이 캐스터는 WeAssist™ 시스템의 일부를 형성하며, 다른 침대 시스템에 통합하기 위해 별도로도 제공됩니다. 다른 시스템에 통합하려면 적절한 설치 및 보정이 필요하므로 침대를 지정할 때 구동기와 제어 장치를 함께 고려해야 합니다.