메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Integral - 백만 가지 디자인 옵션

병원 침대, 수술 테이블, 의료기기 등 어떤 제품이든 일관된 제품 디자인을 적용하면 사소한 부분까지 브랜드를 효과적으로 드러낼 수 있습니다.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
예명: Load Monet.

성능에 디자인을 더하다.

예명: Load Monet.

맞제품 디자인에 맞춰 제작하는 캐스터
의료 현장의 완성도를 높이는 캐스터 디자인
병원 침대부터 수술대, 의료기기까지. 제품의 일관된 디자인은 브랜드의 이미지를 완성하는 중요한 요소입니다. TENTE Integral plus와 Integral twin load는 제품 또는 고객의 디자인에 맞춰 캐스터의 외관을 자유롭게 구성할 수 있습니다. 원하는 컬러부터 브랜드 로고까지, 제품의 전체적인 디자인과 자연스럽게 어우러지도록 맞춤 제작할 수 있습니다.

두 가지 캐스터 솔루션. 나만의 디자인 아이덴티티

Figure: Integral
병원 침대 및 요양 침대용

Integral plus. 제품 디자인에 딱 맞게

Integral plus는 하우징 커버 전체를 원하는 컬러로 적용할 수 있습니다. 눈에 띄는 디자인을 원하시나요? 원하는 RAL 컬러*를 선택해 제품에 브랜드 컬러를 더해보세요. 한눈에 알아볼 수 있는 브랜드 아이덴티티를 완성하고, 병원 공간에도 산뜻한 변화를 더할 수 있습니다. 깔끔하고 차분한 디자인을 선호한다면 RAL 9002, RAL 9006, RAL 9011의 기본 컬러를 선택할 수 있습니다.

병원·요양시설용 침대에 최적화

Integral plus는 병원과 요양시설의 일상적인 사용 환경을 고려해 개발되었습니다. 최적화된 조작감과 Integral 시리즈의 검증된 성능을 바탕으로 편리하고 안정적인 사용을 지원합니다.

수술대 및 고성능 의료기기용

Integral twin load. 제품의 디자인 아이덴티티를 완성하세요

Integral twin load 역시 제품의 개별적인 디자인 콘셉트에 맞춰 외관을 구성할 수 있습니다. 요청에 따라 하우징 커버를 원하는 RAL 컬러*로 적용하고, 캡에는 브랜드 로고를 추가할 수 있습니다. 제품의 작은 디테일까지 브랜드 아이덴티티를 일관되게 표현할 수 있습니다.

클래식한 디자인을 선호하시나요? Integral twin load의 기본 컬러는 RAL 9002입니다.

중요한 순간에도 안정적인 성능

Integral twin load는 수술대, 수술 로봇, 고하중 환자용 침대 등 높은 성능이 요구되는 의료 분야를 위해 개발되었습니다. 높은 비틀림 강성과 캐스터당 최대 250kg의 하중을 견디는 설계로, 높은 하중에서도 안정적인 위치 고정을 지원합니다.

* 기본 제공 컬러 외 RAL 컬러는 요청 시 적용 가능하며, 주문 수량에 따라 적용 여부가 달라질 수 있습니다.