메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Integral twin load는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캐 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판 무거움 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있으며, 폴리아미드 바디로 내구성을 확보하고 있습니다. 전체 높이는 193mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 750kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg입니다. 이 캐스터는 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등 의료 및 정밀 기기 분야의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
S4 자재 번호
990066030
핵심 속성
하우징 유형
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
74 mm
4km/h에서의 적재 용량
250 kg
정지 중 하중용량
750 kg
총높이
193 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
2.32 kg
제품명
Integral twin load
표준
EN12531 - 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
볼트 장착 구멍 수량
2
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
50 mm
볼트 나사산 위치
7 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
70 mm
회전 간섭
249 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
124.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
91 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
직경
150 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
그레이 화이트(RAL9002)
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
강한 스탠드
수술대나 중장비 응용을 위한 극도의 비틀림 강성 보장
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화