회전 캐스터 150 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg이며, 정적 하중 용량은 1920kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 250 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 250mm 규격입니다. 전체 높이는 305mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 1,320kg, 6km/h에서 1,100kg을 지원하고 정적 하중 용량은 2,640kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 150mm 규격입니다. 전체 높이는 200mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg이고 정적 하중 용량은 1920kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 적용하였고 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1,020kg, 6km/h에서 850kg이며, 정적 하중 용량은 2,040kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 200mm 규격입니다. 전체 높이는 245mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 1200kg, 6km/h에서 1000kg이고 정적 하중 용량은 2400kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 250mm 규격입니다. 전체 높이는 305mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 1320kg, 6km/h에서 1100kg이고 정적 하중 용량은 2640kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 150 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 200mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg이고 정적 하중 용량은 1920kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링이 장착되어 있고 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1020kg, 6km/h에서 850kg이며, 정적 하중 용량은 2040kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 200 mm
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 245mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1200kg, 6km/h에서 1000kg이며, 정적 하중 용량은 2400kg입니다. 이 캐스터는 중량물 운반이 필요한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
고정 캐스터 250 mm
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 305mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 2640kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 1320kg, 6km/h 속도에서 1100kg의 하중을 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 중량물 운반용으로 적합합니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 250 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 250mm입니다. 전체 높이는 305mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 1320kg, 6km/h에서 1100kg이고 정적 하중 용량은 2640kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 250 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 250mm이고 전체 높이는 305mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1,320kg, 6km/h에서 1,100kg이며, 정적 하중 용량은 2,640kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 125mm 규격입니다. 전체 높이는 170mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 840kg, 6km/h에서 700kg이며, 정적 하중 용량은 1680kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 125 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 휠 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 170mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 840kg, 6km/h에서 700kg이고 정적 하중 용량은 1680kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철의 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 사용한 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 125mm 규격입니다. 전체 높이는 170mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 840kg, 6km/h에서 700kg이고 정적 하중 용량은 1680kg입니다. 주요 적용 분야로는 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등이 있습니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제조되었으며 무거움을 특징으로 하며, 스윙 베어링으로 링 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠은 직경 160mm의 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지원되어 부드러운 회전을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 205mm입니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 250 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토체락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 산업용 이동 장비입니다. 이 제품은 직사각형 플레이트 타입의 피팅으로 장착되며, 주철 또는 단조철 무거움 재질로 제조된 하우징에 링 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 통합되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드 재질이 적용되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 305mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 2000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km의 속도에서 1000kg을 견딜 수 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 250 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드로 분류되는 제품으로, 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되었으며 무거움이 특징이고, 스윙 베어링으로는 딤 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 250mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 305mm입니다. 정적 하중 용량은 3600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 160 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 주물 소재의 휠 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 205mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1800kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 900kg, 6km/h에서 750kg을 처리할 수 있습니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 200 mm
Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 우수한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 주물 소재의 휠 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 1440kg, 6km/h에서 1200kg을 지원하고 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 주물 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1800kg을 지원하며, 동적 하중은 4km/h에서 900kg, 6km/h에서 750kg까지 견딜 수 있습니다. 주요 적용 분야로는 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등이 있습니다.
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링을 특징으로 합니다. 휠은 주물 휠 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 245mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1440kg, 6km/h에서 1200kg이며, 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
고정 캐스터 160 mm
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 주물 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 보장하며, 휠 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1800kg을 지지하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 900kg, 6km/h 속도에서 750kg의 하중을 안전하게 운반할 수 있어 산업용 중량물 운반 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 200 mm
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 주물 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 305mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 2800kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 1400kg, 6km/h 속도에서 1200kg까지 처리할 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행합니다.
Frequently Asked Questions
금속 캐스터의 장점
금속 캐스터는 가장 까다로운 조건에서도 강도, 내구성 및 신뢰성을 고려하여 제작되었습니다.무거운 하중, 충격 및 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계되어 산업, 상업 및 기관 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.다양한 크기, 휠 재질 및 장착 옵션을 통해 다양한 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.
TENTE 금속 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
높은 하중 용량 — 견고한 구조 덕분에 금속 캐스터는 안정성을 손상시키지 않으면서 무거운 하중을 운반하는 데 이상적입니다.견고한 설계로 장기간 사용해도 높은 중량을 처리할 수 있습니다.
뛰어난 내구성 — 강철 또는 기타 견고한 금속으로 제작된 이 캐스터는 내마모성, 내마모성 및 고강도 사용에 대한 내성이 뛰어납니다.따라서 열악한 작업 환경에서도 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
온도 및 충격 저항 — 금속 캐스터는 고온 및 저온 조건 모두에서 안정적으로 작동할 수 있으며 충격으로 인한 손상이 적기 때문에 까다로운 산업 용도에 적합합니다.
다양한 호환성 — 폴리우레탄, 폴리아미드 또는 고무 바퀴와 함께 사용할 수 있는 금속 캐스터는 다양한 바닥 유형 및 용도에 적합합니다.고정식, 회전식, 스테인리스, 내열성 및 제동 설계로 제공되어 다양한 이동성 요구 사항을 충족합니다.
금속 캐스터의 종류
금속 캐스터는 까다로운 환경의 개별 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 견고한 설계로 제공됩니다.각 유형은 뛰어난 하중 용량과 내식성부터 고강도 사용을 위한 강화 구조물에 이르기까지 특정 이점을 제공하도록 제작되었습니다.다음은 가장 일반적인 금속 캐스터 유형과 주요 이점입니다.
헤비 듀티 메탈 캐스터
고강도 금속 캐스터는 극한 하중과 까다로운 사용 조건을 처리하도록 설계되었습니다.일반적으로 견고한 강철과 강화 하우징으로 제작되어 열악한 산업 환경에서 우수한 부하 용량과 내구성을 제공합니다.대형 운반용 트롤리, 무인 운반차, 중장비 장비 등에 일반적으로 사용되는 이 캐스터는 타의 추종을 불허하는 강도와 성능을 제공합니다.당사의 가장 강력한 고강도 금속 캐스터인 TENTE Omikron twin (TENTE Omikron twin) 은 최대 15,000kg의 하중을 손쉽게 처리할 수 있으며 맞춤형 버전으로도 최대 30,000kg의 하중을 견딜 수 있습니다.그러나 델타 (Delta), 제타 (Zeta) 또는 카파 (Kappa) 와 같은 당사의 다른 고강도 금속 캐스터도 최대 750kg, 800kg 또는 3,000kg의 하중을 견딜 수 있습니다.
스테인리스 캐스터
스테인리스 스틸 바퀴는 내식성과 위생이 모두 필요한 환경에 맞게 설계되었습니다.식품 가공, 의료 및 제약 환경에서 사용하기에 이상적이며 세척이 용이하고 수명이 길며 습하거나 화학적으로 노출된 조건에서도 안정성을 제공합니다.스테인리스 스틸 캐스터는 고강도, 내열성 또는 브레이크가 달린 스테인리스 스틸 캐스터와 같이 다양한 용도의 개별 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 구성으로 제공됩니다.
아연 패시베이션 스틸 캐스터
아연 도금 강철 캐스터는 강도와 부식 방지 사이의 안정적인 균형을 제공합니다.아연 코팅은 습기 및 환경 마모에 대한 기본적인 저항성을 제공하므로 이러한 캐스터는 운송 트롤리, 작업대, 도구 캐비닛 등과 같은 범용 산업 및 상업용 응용 분야에 매우 적합합니다.
금속 캐스터 적용 분야
금속 캐스터는 강도, 안정성 및 신뢰성을 요구하는 응용 분야의 중추입니다.견고한 구조로 인해 잦은 이동과 높은 적재 용량이 필수적인 산업, 물류 및 상업 환경에서 없어서는 안될 필수 요소입니다.산업 환경에서는 일반적으로 운반용 트롤리, 공구 트롤리 및 작업대에 사용되어 무거운 하중에서도 부드러운 움직임을 제공하고 내구성이 뛰어나고 장기적인 성능을 보장합니다.물류 및 창고에서 금속 캐스터는 팔레트 돌리, 롤 컨테이너 및 AGV 시스템을 지원하므로 연속 사용 시 효율적인 물품 취급과 안정적인 성능이 가능합니다.소매 및 상업용 애플리케이션에서는 유연한 레이아웃과 일상적인 작업을 지원하기 위해 이동성, 견고성 및 손쉬운 조작이 필요한 쇼핑 트롤리, 디스플레이 랙 및 롤 케이지에 사용됩니다.금속 캐스터는 환경에 관계없이 높은 하중 요구 사항과 긴 서비스 수명이 결합된 응용 분야에 신뢰할 수 있는 이동성 솔루션을 제공합니다.