메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa load 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 주물 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 보장하며, 휠 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1800kg을 지지하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 900kg, 6km/h 속도에서 750kg의 하중을 안전하게 운반할 수 있어 산업용 중량물 운반 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9658FCP160P63
EAN
4031582451924
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
900 kg
6km/h에서의 적재 용량
750 kg
정지 중 하중용량
1800 kg
총높이
205 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.69 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
휠
차체 재질
주물
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 폴리아미드 무거움 재질의 휠 차체와 동일한 재질의 50mm 너비 트레드를 갖추고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠의 외경은 160mm이고 허브 길이는 60mm, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1700kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 850kg, 시속 4km/h에서 1020kg입니다. 이러한 사양으로 Duratech 휠은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg