회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되어 안정적인 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 4km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 몸체와 헤비급 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링과 스테인리스 재질의 베어링으로 지지되고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 400kg의 성능을 제공합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하고, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하였으며 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등의 용도로 활용됩니다.
고정 캐스터 200 mm
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 캐스터는 직경 200mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되어 가볍고 강한 특성을 제공합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어로 구성되어 있으며, 비표시 및 가솔린 저항성을 갖춘 재질로 마감되어 있습니다. 베어링은 롤러 베어링 스테인리스 사양으로 설계되어 부드러운 회전과 장기간의 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg으로 설정되어 있습니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
고정 캐스터 160 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 높은 내구성과 부식 저항성을 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 통일되어 있으며, 휠 본체는 폴리아미드로 제조되어 경량성과 강도를 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 200mm로 설정되어 있어 다양한 설치 환경에 적합합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km/h의 속도에서 500kg으로 설정되어 있습니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila stainless 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 주행을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되며 플레인 베어링을 사용하고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템을 탑재하고 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 중형 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링 시스템을 탑재하여 내구성과 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 전문 청소 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 댐핑, 내열성 트레드 소재를 사용하여 우수한 내열성과 충격 흡수 능력을 갖추고 있으며, 건식 베어링 부시가 적용되어 유지보수가 간편합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 160kg으로 중량물 운반에 적합하며, 산업 현장에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 160 mm
Alpha는 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로, 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 재질의 헤비 듀티 사양으로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 스윙 베어링 구조를 채택하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가진 폴리아미드 바디에 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸 베어링이 장착되어 있으며, 탄성 타이어 트레드 재질로 비표시 가솔린 환경에서도 우수한 내구성을 발휘합니다. 제품의 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 300kg으로 명시되어 있어, 산업용 운반 및 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 160 mm
Alpha는 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로서 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하였고, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 구조로 설계되어 있으며 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h 기준), 정적 하중 500kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내부식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성능을 구현하며, 직경 125mm로 설계되었습니다. 베어링은 정밀 볼 베어링, 스테인리스 타입을 사용하여 원활한 회전과 긴 수명을 보장합니다. 전체 높이는 155mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 우수한 강도와 내식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성능과 바닥 보호 기능을 구현하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 160kg, 정하중 320kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 우수한 내식성과 내마모성을 제공합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 내부식성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하여 우수한 주행성능을 구현하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 내마모성을 제공하며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링 시스템으로 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Frequently Asked Questions
스테인리스 캐스터의 장점
스테인리스 바퀴는 내구성과 내식성이 중요한 환경을 위해 설계되었습니다.고품질 스테인리스 스틸로 제작되어 습기, 화학 물질 및 잦은 청소에 견딜 수 있어 엄격한 위생 요구 사항이 있는 산업 또는 실외 사용에 이상적입니다.식품 생산, 의료 또는 산업 현장에서 스테인리스 스틸 캐스터는 시간이 지나도 강도와 외관을 유지하면서 부드럽고 안정적인 움직임을 제공합니다.
TENTE 스테인리스 스틸 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
내식성 - 스테인리스 스틸 캐스터는 습기, 세제 또는 열악한 환경에 노출되어도 녹과 부식에 매우 강합니다.
위생 개선 - 매끄럽고 다공성이 없는 표면은 쉽게 세척하고 소독할 수 있어 엄격한 위생 기준을 유지하는 데 도움이 됩니다.
검증된 강도 - 스테인리스 스틸 바퀴는 튼튼하며 성능 저하 없이 무거운 하중을 견딜 수 있습니다.까다로운 애플리케이션을 위한 신뢰성과 안정성을 모두 제공합니다.
다용도 - 내열 고무 및 폴리우레탄을 포함한 다양한 휠 재질과 함께 사용할 수 있는 TENTE 스테인리스 스틸 캐스터는 다양한 표면과 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
내열성 - 내열 바퀴가 달린 스테인리스 스틸 캐스터는 극한 조건에서도 모양, 하중 용량 및 부드러운 움직임을 유지합니다.
스테인리스 캐스터의 종류
스테인리스 바퀴는 위생에 중요한 식품 생산부터 대형 산업 용도에 이르기까지 다양한 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다.각 유형은 내식성 및 세척성과 안정적인 성능 및 부드러운 이동성을 결합하여 고유한 이점을 제공하도록 제작되었습니다.다음은 가장 일반적인 유형의 스테인리스 스틸 캐스터와 그 주요 이점입니다.
헤비 듀티 스테인리스 캐스터
고강도 스테인리스 스틸 캐스터는 강도와 내식성이 모두 필요한 까다로운 용도에 맞게 제작되었습니다.견고한 스테인리스 스틸로 제작되어 최대 500kg의 무거운 하중에서도 부드럽고 안정적인 움직임을 보장합니다.이 캐스터는 위생과 내구성이 필수적인 산업, 식품 생산 및 물류 환경에 이상적입니다.
고온 스테인리스 캐스터
이 캐스터는 극심한 열을 견딜 수 있도록 설계되어 베이커리, 오토클레이브 및 기타 고온 응용 분야에 적합합니다.듀로플라스틱 또는 내열 고무와 같은 내열 휠 소재를 사용하여 최대 250°C 또는 280°C, 단기 피크는 최대 310°C까지 부드러운 롤링과 구조적 무결성을 유지합니다.
스테인리스 스위블 캐스터
스테인리스 스틸 스위블 캐스터는 360° 회전이 가능하여 기동성이 뛰어납니다.내식성과 부드럽고 유연한 움직임을 결합하여 의료, 케이터링 및 클린룸의 응용 분야에 이상적입니다.
브레이크가 달린 스테인리스 캐스터
이 캐스터는 신뢰할 수 있는 잠금 기능과 스테인리스 스틸의 내식성 및 위생상의 이점을 결합합니다.매끄럽고 세척이 쉬운 표면은 식품 가공 또는 의료 시설과 같이 잦은 세척이 필요한 환경에 이상적이며 통합 잠금 메커니즘은 필요할 때 장비를 안전하게 제자리에 유지할 수 있도록 합니다.
스테인리스 캐스터의 적용 분야
스테인리스 바퀴는 위생, 내구성 및 내식성이 필수적인 다양한 산업에서 사용됩니다.의료 분야에서는 안정적인 이동과 손쉬운 세척이 중요한 멸균 카트, 클린룸 카트, 의약품 트롤리 및 간호 카트에서 흔히 볼 수 있습니다.산업 환경에서 스테인리스 스틸 캐스터는 운송 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트에 이상적입니다.습기 및 화학 물질에 대한 내성이 뛰어나 식품 가공 또는 화학 제조와 같은 열악한 환경에 매우 적합합니다.가구 및 모바일 애플리케이션에서는 케이터링 카트, 롤 케이지, 식사 배달 시스템 및 위생, 내구성 및 원활한 이동성이 모두 필요한 기타 장비에 사용됩니다.세그먼트에 관계없이 스테인리스 스틸 캐스터는 열악한 조건에서도 부드러운 이동성과 일관된 성능을 제공합니다.