메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하고, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
S4 자재 번호
990039989
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
75 mm
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.89 kg
제품명
Alpha stainless
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
246 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
123 mm
휠
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
36 mm
직경
100 mm
차체 너비
36 mm
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되어 안정적인 구동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 200kg(속도 4km/h), 정적 하중 400kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Alpha stainless는 고정 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링과 스테인리스 구성으로 부드러운 회전과 우수한 내식성을 제공하고, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재료로 일관된 성능을 유지합니다. 제품의 전체 높이는 128mm로 설계되어 다양한 장비 및 시스템에 효율적으로 통합될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km의 속도에서 200kg으로 지정되어 있어 중부하 작업 환경에서의 안정적인 성능을 보장합니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg