회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되어 안정적인 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 4km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 이 캐스터는 직경 125mm의 휠을 갖추고 있으며, 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있고 롤러 베어링으로 지지됩니다. 폴리아미드 재질의 휠 본체는 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 재질의 몸체에 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질의 트레드가 적용되어 있고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 160 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 스테인리스 스틸 몸체와 헤비급 재질로 제작된 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 롤러 베어링과 스테인리스 재질의 베어링으로 지지되고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 400kg의 성능을 제공합니다. 이 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
고정 캐스터 80 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 80mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주입 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 108mm이며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 150kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 원활한 구동을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 200kg, 정하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재로 구성되며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 장착하고 있고, 탄성 타이어로 검은색 가솔린 트레드 재질을 사용하여 우수한 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 경량이면서도 강도 높은 성능을 제공합니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 롤러 베어링을 장착하여 우수한 주행성과 내마모성을 구현하며, 직경 200mm 규격으로 제작됩니다. 전체 높이는 240mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어로 제작되었으며 검은색의 가솔린 재질로 마감되어 있고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 150kg, 정하중 300kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하고, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 이 캐스터는 직경 100mm의 휠을 갖추고 있으며, 휠은 롤러 베어링을 사용하고 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질의 트레드로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg입니다. Alpha 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 200 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터는 200mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 단단한 고무 검은색 재질로 구성되어 있고, 휠 본체는 강철로 제작되었습니다. 휠은 롤러 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 410kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 205kg입니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 200 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 205kg, 정적 하중 410kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하였으며 직경은 200mm입니다. 전체 높이는 240mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등의 용도로 활용됩니다.
고정 캐스터 200 mm
Alpha stainless는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고정 캐스터로, 스테인리스 스틸 하우징과 헤비급 구조로 제작되어 내구성과 식품 산업 환경에서의 위생성을 보장합니다. 이 캐스터는 직경 200mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되어 가볍고 강한 특성을 제공합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어로 구성되어 있으며, 비표시 및 가솔린 저항성을 갖춘 재질로 마감되어 있습니다. 베어링은 롤러 베어링 스테인리스 사양으로 설계되어 부드러운 회전과 장기간의 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 400kg으로 설정되어 있습니다. Alpha stainless는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 강철 몸체에 단단한 고무 검은색 트레드 재질이 적용되어 있고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 140kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 70kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제작된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터는 100mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 단단한 고무 검은색 재질로 구성되어 있고, 휠 본체는 강철로 제조되었습니다. 롤러 베어링이 적용되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 140kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 70kg입니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 장착하고 있고, 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질의 트레드로 이루어져 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm입니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 160kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 80mm 직경의 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 전체 높이는 108mm이며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Frequently Asked Questions
롤러 베어링 캐스터의 장점
롤러 베어링은 모빌리티 솔루션에서 가장 널리 사용되는 베어링 유형 중 하나인 롤링 베어링 제품군에 속합니다.슬라이딩 접촉에 의존하는 플레인 베어링과 달리 롤러 베어링은 원통형 롤링 요소로 분리된 내륜과 외륜이 특징입니다.이 설계는 마찰을 크게 줄여 움직임이 부드러워지고 하중이 가해진 상태에서 쉽게 시동할 수 있습니다.롤러 베어링은 다른 롤링 베어링 유형에 비해 설치 높이가 낮기 때문에 컴팩트한 설계와 뛰어난 하중 지지력을 제공합니다.
롤러 베어링이 달린 TENTE 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
낮은 회전 저항 — 내부 링과 외부 링 사이의 원통형 롤링 요소는 마찰을 크게 줄여 이동을 시작하고 하중 하에서 운동량을 유지하기가 더 쉽습니다.이를 통해 에너지 효율이 향상되고 작업자의 부담이 줄어듭니다.
높은 부하 용량 — 롤러 베어링은 컴팩트한 설계에도 불구하고 롤링 요소 전체에 중량을 고르게 분산시켜 변형이나 성능 손실 없이 무거운 하중을 안정적으로 처리할 수 있습니다.
최소한의 유지 보수로 긴 서비스 수명 — 장기간 그리스로 사전 윤활 처리된 롤러 베어링 캐스터는 잦은 유지 보수 없이 정상 조건에서 원활하고 일관되게 작동하므로 수년간 사용해도 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
소형 설치 높이 — 롤러 베어링은 다른 롤링 베어링 유형에 비해 설치 높이가 낮기 때문에 안정성과 강도를 보장하면서도 전체 프로파일이 낮은 장비 설계가 가능합니다.
롤러 베어링 캐스터의 종류
롤러 베어링 캐스터는 다양한 설계로 제공되며 각 설계는 특정 작동 조건 및 성능 우선 순위에 최적화되어 있습니다.TENTE에서는 다양한 산업의 요구에 맞게 다양한 휠 재질, 트레드 경도 수준 및 하우징 구성으로 롤러 베어링 모델을 제조합니다.습하고 습한 환경에서도 오래 지속되는 성능을 보장하기 위해 당사 포트폴리오에는 스테인리스 스틸 롤러 베어링이 장착된 캐스터도 포함됩니다.휠 재질과 하우징 디자인의 적절한 조합을 선택하면 애플리케이션에서 안정적이고 부드러운 이동성을 보장할 수 있습니다.다음은 롤러 베어링과 함께 일반적으로 사용되는 캐스터 유형입니다.
롤러 베어링 스위블 캐스터
롤러 베어링 스위블 캐스터는 롤러 베어링 휠의 낮은 회전 저항과 높은 하중 용량을 스위블 하우징의 유연성과 결합합니다.이를 통해 무거운 하중에 대한 안정적이고 통제된 핸들링을 유지하면서 여러 방향으로 부드럽게 이동할 수 있습니다.베어링 내부의 원통형 롤링 요소는 내부 링과 외부 링 사이의 마찰을 줄여 상당한 무게에서도 방향을 쉽게 변경할 수 있습니다.이 스위블 캐스터는 운송 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트 등과 같은 용도에 이상적입니다.올바른 휠 소재를 선택하면 다양한 작업 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.장기간 그리스 윤활을 통해 실내 및 실외 애플리케이션 모두에서 신뢰할 수 있고 유지 보수가 적은 성능을 제공합니다.
롤러 베어링 스틸 캐스터
스틸 하우징이 장착된 롤러 베어링 캐스터는 롤러 베어링의 부드럽고 마찰이 적은 움직임과 견고한 강철 프레임의 뛰어난 강도 및 안정성을 결합합니다.강철 하우징은 뛰어난 내충격성, 정밀한 하중 분산 및 극한 하중에서도 안정적인 휠 포지셔닝을 보장하는 견고한 구조를 제공합니다.따라서 신뢰성과 구조적 강도가 중요한 까다로운 산업 환경에 매우 적합합니다.고정식 및 회전식 버전으로 제공되는 Alpha 시리즈를 예로 들 수 있습니다.Alpha는 플레이트 피팅 및 토탈 록과 함께 프레스 스틸 재질의 하우징으로 구성할 수 있습니다.Alpha는 롤러 베어링이 달린 탄성 타이어를 사용하여 최대 400kg의 하중을 견딜 수 있습니다.또 다른 예로는 델타 트윈 시리즈가 있습니다.헤비 프레스 스틸 하우징과 롤러 베어링이 달린 트윈 폴리아미드 휠이 장착된 Delta twin은 캐스터당 최대 750kg의 하중을 견딜 수 있습니다.
스테인리스 롤러 베어링 캐스터
스테인리스 스틸 롤러 베어링 캐스터는 내식성과 부드러운 롤링 성능이 모두 필수적인 환경을 위해 설계되었습니다.스테인리스 스틸 하우징은 습기, 세제 및 많은 화학 물질에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하므로 위생이 중요한 응용 분야에 이상적입니다.이 캐스터는 스테인리스 스틸 롤러 베어링을 사용하여 열악한 환경에서도 오래 사용할 수 있습니다.당사 포트폴리오의 한 가지 예는 Zeta stelies입니다.고정식 캐스터와 회전식 캐스터로 모두 사용할 수 있으며 스테인리스 스틸 하우징, 플레이트 피팅과 함께 제공되며 전체 잠금 또는 방향 잠금으로 구성할 수 있습니다.Zeta stelies는 스테인리스 스틸 롤러 베어링과 결합된 폴리우레탄 트레드가 있는 폴리아미드 휠을 사용합니다.크기에 따라 이 구성은 최대 500kg의 하중을 처리할 수 있습니다.
롤러 베어링이 달린 캐스터의 적용 분야
롤러 베어링 캐스터는 최대 약 4km/h의 낮은 주행 속도로 작동하는 운반 장비 및 기계류에 이상적입니다. 이 캐스터는 무거운 하중에서도 부드러운 롤링을 제공하지만 고속 사용에는 적합하지 않습니다.따라서 빠른 조작보다 안정성, 적재 용량 및 이동 용이성이 더 중요한 중장비, 생산 트롤리, 플랫폼 트롤리 및 전문 청소 카트에 탁월한 선택입니다.또한 소형 디자인, 높은 부하 용량 및 낮은 회전 저항이 필수적인 롤 케이지, 디스플레이 및 매장 설비, 쇼핑 트롤리를 지원하는 소매 및 물류 분야에서도 사용됩니다.