메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 200mm이며, 전체 높이는 240mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 205kg, 정적 하중 410kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
S4 자재 번호
990037584
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
205 kg
정지 중 하중용량
410 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.02 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
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
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철과 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 이 캐스터는 200mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 단단한 고무 검은색 재질로 구성되어 있고, 휠 본체는 강철로 제작되었습니다. 휠은 롤러 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 240mm이며, 정적 하중 용량은 410kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 205kg입니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 이동과 위치 고정이 요구되는 장비에 적용되도록 설계되었다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 장착 면에 안정적으로 체결되며, 설치 시 나사 체결 위치와 장착 면의 평탄도를 확인하여 하중이 균일하게 분산되도록 하는 것이 권장된다. 하우징은 스위블 베어링으로 볼 레이스 2회 구조를 적용하여 회전 시 원활한 방향 전환을 지원하며, 재질은 강판과 무거움 소재를 사용하여 구조적 강성과 충격에 대한 내구성을 확보하였다. 휠은 직경 200 mm 규격으로, 롤러 베어링이 적용되어 하중 하에서도 회전 마찰을 최소화하며, 트레드는 단단한 고무 검은색 소재로 구성되어 바닥면 접지 성능과 주행 시 마모 저항성을 고려하였다. 휠 본체는 강판으로 제작되어 기계적 강도를 높였다. 제품의 전체 높이는 240 mm이다. 정하중은 410 kg으로 정지 상태에서 지지할 수 있는 하중 능력을 의미하며, 동하중은 4 km/h 속도 조건에서 205 kg으로 규정되어 있다. 주행 중 적용되는 하중은 동하중 기준을 초과하지 않도록 설계 단계에서 반드시 확인해야 한다.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg