휠 250 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 250mm의 외경과 75mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 이 제품은 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 특징으로 하며, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
휠 230 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 230mm의 외경과 82mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 구성되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 250mm의 직경과 80mm의 트레드 폭을 갖춘 주물 재질의 제품입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 제작되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링이 적용되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 35.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 알루미늄 다이캐스트 재질로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재료로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 아연 다이캐스트 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 35.5mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하여 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 고성능 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 가지고 있으며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 내구성을 보장하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링 기반의 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 700kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 280kg, 4km/h에서 350kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 렉 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디 휠로서, 직경 125mm, 허브 길이 60mm, 액슬 홀 직경 25mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 50mm 폭의 탄성 타이어로 제작되어 있으며, 정적 하중 용량은 600kg이고 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 30mm로 설계되었고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 트레드는 30mm 폭의 폴리우레탄 주입 재료로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 300kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 직경 101.5mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지고 있으며, 12.7mm의 액슬 홀 직경을 갖추고 있습니다. 트레드는 50.8mm의 폭으로 열가소성 고무 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링 방식을 채택하고 있습니다. 정적 하중 용량은 316kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 158kg입니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 사양으로 제작되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 몸체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 있습니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 340kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 170kg입니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 제품은 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖추고 있으며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 외경은 152.5mm이고, 트레드 폭은 50.8mm입니다. 허브 길이는 63.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12.7mm입니다. 정적 하중 용량은 544kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 272kg입니다.
휠 203.25 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 203.25mm, 트레드 너비 50.8mm의 사양으로 설계되었으며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 휠의 본체는 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 열가소성 고무로 마감되어 내구성과 접지력을 제공합니다. 베어링은 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링으로 구성되어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 612kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 306kg입니다.
휠 101.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 101.5 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 구멍의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 544 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 272 kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 127 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 지름은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 680 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 340 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 152.5mm의 외경과 50.8mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 탑재하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 816kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 408kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 203.25 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 906 kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3 km/h에서 453 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 95 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 95mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 400kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 트레드로 구성된 전문 운송 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 250kg입니다. Elastech 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 34mm입니다. 허브 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 랙 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 50mm로 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Frequently Asked Questions
논 마킹 휠의 장점
논 마킹 휠은 민감한 바닥 마감을 보존하는 동시에 일상적인 사용 시 부드럽고 통제된 이동성을 제공하도록 설계되었습니다.TENTE 포트폴리오는 다양한 직경, 트레드 형상 및 경도 수준, 휠 센터 및 베어링 옵션을 포괄하여 다양한 작동 및 위생 요구 사항을 충족합니다.컴파운드 및 트레드 설계는 롤링 특성, 견인력 및 마모에 영향을 미치지만 캐스터 하우징은 전체 허용 하중, 안정성 및 서비스 수명에 있어 마찬가지로 결정적입니다.올바른 휠-하우징 조합을 선택하면 애플리케이션 전반에 걸쳐 안정적인 작동, 안전 및 지속적인 성능이 보장됩니다.
TENTE 논 마킹 캐스터 휠은 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
바닥 보호 — 특수 트레드 제형은 비닐, 에폭시 및 광택 콘크리트와 같은 민감한 마감재의 색상 전이, 줄무늬 및 흠집을 방지합니다.이를 통해 고객 대면 영역에서 시설 표준과 전문적인 프레젠테이션을 유지할 수 있습니다.
청소 작업량 감소 — 줄무늬 제거 및 얼룩 수리를 최소화함으로써 올바르게 지정된 논 마킹 휠은 교정 청소에 소요되는 시간을 줄여줍니다.그 결과 현장 근무의 생산성이 향상되고 운영 중단이 줄어듭니다.
위생 및 세척 호환성 — 대부분의 자국 방지 옵션은 정기적인 세척 및 소독과 함께 안정적으로 작동하지만 호환성은 화합물 및 약제에 따라 다릅니다.습하거나 위생이 중요한 구역에서는 밀폐형 또는 스테인리스 하우징과 보호 베어링을 사용하여 세척 중에도 전체 롤링 시스템을 보호하십시오.
수명 주기 경제성 향상 — 개선 청소 횟수가 적고 바닥재 손상 위험이 적을수록 시간이 지날수록 총 관리 비용이 절감됩니다.올바른 사양을 갖춘 플릿은 안정적인 성능과 더 긴 서비스 주기의 이점을 누릴 수 있습니다.
논 마킹 휠의 종류
고무, 열가소성 엘라스토머 및 폴리우레탄과 같은 여러 트레드 제품군 및 휠 구조에서 논 마킹 성능을 사용할 수 있습니다.각 유형은 바닥 보호, 견인력, 회전 저항, 마모 거동 및 허용 하중의 서로 다른 균형을 최적화합니다.그런 다음 복합 경도와 트레드 형상을 용도에 맞게 이러한 특성을 미세 조정합니다.가장 적합한 모델을 선택하려면 바닥 구성, 마감 및 민감도, 경로 프로파일, 휠당 필요한 하중 등 적용 분야를 전체적으로 파악해야 합니다.시스템의 전체 부하 등급, 측면 안정성 및 서비스 수명을 제어하는 캐스터 하우징도 마찬가지로 결정적입니다.다음은 자주 사용되는 비 마킹 휠 유형 중 일부입니다.
논 마킹 러버 휠
자국이 남지 않는 고무 바퀴는 부드럽고 제어되며 얼룩이 생기지 않는 이동성을 위해 널리 사용되는 다목적 솔루션입니다.미끄럼 방지 트레드가 장착된 이 휠은 민감한 바닥 마감을 보호하는 동시에 안정적인 견인력과 유연한 승차감을 제공합니다.고무는 단단한 소재에 비해 일반적으로 회전 저항이 약간 더 높은 반면 진동과 회전 소음을 자연적으로 더 잘 줄입니다.자국이 남지 않는 고무 바퀴에 적합한 경도와 직경을 선택하면 인체공학적 목표 내에서 밀기/당기는 힘을 유지하는 데 도움이 됩니다.당사 제품 중 PJP 휠이 대표적인 예입니다.이 휠은 트레드 소재에 자국이 남지 않는 열가소성 고무인 TentePrene을 사용하고 폴리프로필렌 휠 바디, 정밀 볼 베어링 및 스레드 가드와 함께 사용합니다.당사의 논 마킹 고무 휠 PJP는 TENTE Agila 및 Levina와 같은 캐스터 시리즈에 일반적으로 사용됩니다.다양한 하우징 (예: Levina의 경량 폴리아미드, Agila의 견고한 프레스 스틸) 및 다양한 피팅 옵션과 함께 사용하면 다양한 개별 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
자국이 남지 않는 폴리우레탄 휠
자국이 남지 않는 폴리우레탄 휠은 내구성이 뛰어나고 얼룩이 생기지 않는 인터페이스를 제공하여 낮은 회전 저항과 우수한 마모 특성 사이에서 균형을 유지합니다.다른 트레드 소재에 비해 회전 저항이 낮은 이 휠은 어플리케이션을 움직이는 데 필요한 물리적 노력을 줄여줍니다.더 단단한 폴리우레탄 화합물은 고부하 조건에서 내구성을 더욱 향상시킵니다.따라서 부드러운 바닥에서 손쉬운 시동력과 긴 서비스 수명이 필요한 고부하 용도에 적합한 옵션입니다.우리의 선택 중에서 XSP 휠이 눈에 띄는 예입니다.이 휠은 자국이 남지 않는 전기 전도성 인젝션 폴리우레탄 트레드를 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디 및 정밀 볼 베어링과 결합하여 사용합니다.이러한 특성으로 인해 정전기 방지 구역에 널리 사용됩니다.XSP 휠은 다양한 캐스터 시리즈 (예: TENTE Levina, Linea, Agila 등) 에 사용됩니다.최적의 이동성과 서비스 수명을 보장하기 위해 개별 사용 사례에 적합한 하우징 및 피팅 옵션과 함께 사용하십시오.
논 마킹 휠의 적용 분야
제어된 핸들링을 유지하면서 줄무늬 또는 흠집을 남기지 않고 장비가 민감한 바닥을 가로질러 이동해야 하는 경우에는 자국이 남지 않는 휠이 선택됩니다.의료 분야에서는 약물 카트, 간호 카트, 병원 침대, 멸균 카트, 바퀴가 달린 컴퓨터와 같은 용도에 널리 사용되므로 잦은 청소 주기 동안 복도와 환자 구역을 보기 좋게 유지하는 데 도움이 됩니다.가구 및 모바일 애플리케이션에서는 매장 설비 및 디스플레이, 롤 케이지, 롤 팔레트 및 돌리, 케이터링 카트 등을 지원하여 고객 대면 공간의 밝은 색상이나 광택 처리된 바닥을 보호합니다.산업 환경에서는 마킹 방지 휠이 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 전문 청소 카트 등에 통합되어 바닥 관리와 신뢰할 수 있는 일상 이동성을 결합합니다.