휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 허브 길이 45mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 내구성을 확보했으며, 정밀 볼 베어링과 8.3mm 축 구멍 직경으로 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg으로 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며 축 구멍 직경은 12mm입니다. 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 트레드는 열가소성 고무를 사용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용했습니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 25mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 적용된 이 휠은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 사용하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 15mm이고 허브 길이는 40mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg까지 안전하게 운반할 수 있어 산업용 장비 및 중량물 운반에 최적화되어 있습니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 62mm이며, 축 구멍 직경은 25mm로 설계되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 1440kg, 6km/h에서 1200kg이며, 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 직경 82mm, 트레드 폭 70mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 17mm이며 허브 길이는 75mm로 설계되어 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조를 채택했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 직경 140mm, 트레드 폭 60mm, 허브 길이 65mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 12mm입니다. 주물 본체와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 제작된 캐스터용 휠입니다. 축 구멍 직경은 35mm이며 허브 길이는 90mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4320kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 2160kg, 6km/h에서 1800kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 300 mm
Novatech 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 50mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 62mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 3360kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 1680kg, 6km/h에서 1400kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 46mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 구성품입니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 동적 하중 용량 400kg(속도 4km/h), 정적 하중 용량 800kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 46mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 75 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 75mm, 트레드 폭 25mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링과 8mm 축 구멍 직경, 26.5mm 허브 길이를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 150 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 32mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 정밀 볼 베어링과 8mm 축 구멍 직경, 36.5mm 허브 길이로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 150 mm
Maxtech 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드 소재를 사용합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 36mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Maxtech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 폴리우레탄 사출 트레드와 폴리아미드 본체로 구성된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 60mm이며 축구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 300kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 직경 75mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드와 정밀 볼 베어링을 적용했습니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 50mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 550kg, 정적 하중 용량은 1100kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비(C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이), 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 직경 140mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용합니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 55mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 630kg, 정적 하중 용량은 1260kg을 지원합니다. 밀봉된 정밀 볼 베어링을 적용하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 300 mm
Elastech 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 55mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 합니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 1200kg, 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 80 mm
Maxtech 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 85mm, 트레드 폭 90mm, 허브 길이 90mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 17mm입니다. 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 800kg, 정적 하중 용량은 1600kg으로 중량물 운반에 적합하며, 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 85mm, 트레드 폭 85mm, 허브 길이 95mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 적용되어 내구성과 우수한 주행 성능을 제공하며, 축공 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 설계되어 동적 하중 용량 800kg(3km/h 속도), 정적 하중 용량 1600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 직경 85mm, 트레드 폭 80mm, 허브 길이 85mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 12mm입니다. 강철, 철 소재의 본체와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링을 적용했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 800kg, 정적 하중 용량은 1600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 캐스터용 휠로 활용됩니다.
휠 160 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며 축 구멍 직경은 25mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 적용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
자주 묻는 질문
논 마킹 휠의 장점
논 마킹 휠은 민감한 바닥 마감을 보존하는 동시에 일상적인 사용 시 부드럽고 통제된 이동성을 제공하도록 설계되었습니다.TENTE 포트폴리오는 다양한 직경, 트레드 형상 및 경도 수준, 휠 센터 및 베어링 옵션을 포괄하여 다양한 작동 및 위생 요구 사항을 충족합니다.컴파운드 및 트레드 설계는 롤링 특성, 견인력 및 마모에 영향을 미치지만 캐스터 하우징은 전체 허용 하중, 안정성 및 서비스 수명에 있어 마찬가지로 결정적입니다.올바른 휠-하우징 조합을 선택하면 애플리케이션 전반에 걸쳐 안정적인 작동, 안전 및 지속적인 성능이 보장됩니다.
TENTE 논 마킹 캐스터 휠은 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
바닥 보호 — 특수 트레드 제형은 비닐, 에폭시 및 광택 콘크리트와 같은 민감한 마감재의 색상 전이, 줄무늬 및 흠집을 방지합니다.이를 통해 고객 대면 영역에서 시설 표준과 전문적인 프레젠테이션을 유지할 수 있습니다.
청소 작업량 감소 — 줄무늬 제거 및 얼룩 수리를 최소화함으로써 올바르게 지정된 논 마킹 휠은 교정 청소에 소요되는 시간을 줄여줍니다.그 결과 현장 근무의 생산성이 향상되고 운영 중단이 줄어듭니다.
위생 및 세척 호환성 — 대부분의 자국 방지 옵션은 정기적인 세척 및 소독과 함께 안정적으로 작동하지만 호환성은 화합물 및 약제에 따라 다릅니다.습하거나 위생이 중요한 구역에서는 밀폐형 또는 스테인리스 하우징과 보호 베어링을 사용하여 세척 중에도 전체 롤링 시스템을 보호하십시오.
수명 주기 경제성 향상 — 개선 청소 횟수가 적고 바닥재 손상 위험이 적을수록 시간이 지날수록 총 관리 비용이 절감됩니다.올바른 사양을 갖춘 플릿은 안정적인 성능과 더 긴 서비스 주기의 이점을 누릴 수 있습니다.
논 마킹 휠의 종류
고무, 열가소성 엘라스토머 및 폴리우레탄과 같은 여러 트레드 제품군 및 휠 구조에서 논 마킹 성능을 사용할 수 있습니다.각 유형은 바닥 보호, 견인력, 회전 저항, 마모 거동 및 허용 하중의 서로 다른 균형을 최적화합니다.그런 다음 복합 경도와 트레드 형상을 용도에 맞게 이러한 특성을 미세 조정합니다.가장 적합한 모델을 선택하려면 바닥 구성, 마감 및 민감도, 경로 프로파일, 휠당 필요한 하중 등 적용 분야를 전체적으로 파악해야 합니다.시스템의 전체 부하 등급, 측면 안정성 및 서비스 수명을 제어하는 캐스터 하우징도 마찬가지로 결정적입니다.다음은 자주 사용되는 비 마킹 휠 유형 중 일부입니다.
논 마킹 러버 휠
자국이 남지 않는 고무 바퀴는 부드럽고 제어되며 얼룩이 생기지 않는 이동성을 위해 널리 사용되는 다목적 솔루션입니다.미끄럼 방지 트레드가 장착된 이 휠은 민감한 바닥 마감을 보호하는 동시에 안정적인 견인력과 유연한 승차감을 제공합니다.고무는 단단한 소재에 비해 일반적으로 회전 저항이 약간 더 높은 반면 진동과 회전 소음을 자연적으로 더 잘 줄입니다.자국이 남지 않는 고무 바퀴에 적합한 경도와 직경을 선택하면 인체공학적 목표 내에서 밀기/당기는 힘을 유지하는 데 도움이 됩니다.당사 제품 중 PJP 휠이 대표적인 예입니다.이 휠은 트레드 소재에 자국이 남지 않는 열가소성 고무인 TentePrene을 사용하고 폴리프로필렌 휠 바디, 정밀 볼 베어링 및 스레드 가드와 함께 사용합니다.당사의 논 마킹 고무 휠 PJP는 TENTE Agila 및 Levina와 같은 캐스터 시리즈에 일반적으로 사용됩니다.다양한 하우징 (예: Levina의 경량 폴리아미드, Agila의 견고한 프레스 스틸) 및 다양한 피팅 옵션과 함께 사용하면 다양한 개별 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
자국이 남지 않는 폴리우레탄 휠
자국이 남지 않는 폴리우레탄 휠은 내구성이 뛰어나고 얼룩이 생기지 않는 인터페이스를 제공하여 낮은 회전 저항과 우수한 마모 특성 사이에서 균형을 유지합니다.다른 트레드 소재에 비해 회전 저항이 낮은 이 휠은 어플리케이션을 움직이는 데 필요한 물리적 노력을 줄여줍니다.더 단단한 폴리우레탄 화합물은 고부하 조건에서 내구성을 더욱 향상시킵니다.따라서 부드러운 바닥에서 손쉬운 시동력과 긴 서비스 수명이 필요한 고부하 용도에 적합한 옵션입니다.우리의 선택 중에서 XSP 휠이 눈에 띄는 예입니다.이 휠은 자국이 남지 않는 전기 전도성 인젝션 폴리우레탄 트레드를 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디 및 정밀 볼 베어링과 결합하여 사용합니다.이러한 특성으로 인해 정전기 방지 구역에 널리 사용됩니다.XSP 휠은 다양한 캐스터 시리즈 (예: TENTE Levina, Linea, Agila 등) 에 사용됩니다.최적의 이동성과 서비스 수명을 보장하기 위해 개별 사용 사례에 적합한 하우징 및 피팅 옵션과 함께 사용하십시오.
논 마킹 휠의 적용 분야
제어된 핸들링을 유지하면서 줄무늬 또는 흠집을 남기지 않고 장비가 민감한 바닥을 가로질러 이동해야 하는 경우에는 자국이 남지 않는 휠이 선택됩니다.의료 분야에서는 약물 카트, 간호 카트, 병원 침대, 멸균 카트, 바퀴가 달린 컴퓨터와 같은 용도에 널리 사용되므로 잦은 청소 주기 동안 복도와 환자 구역을 보기 좋게 유지하는 데 도움이 됩니다.가구 및 모바일 애플리케이션에서는 매장 설비 및 디스플레이, 롤 케이지, 롤 팔레트 및 돌리, 케이터링 카트 등을 지원하여 고객 대면 공간의 밝은 색상이나 광택 처리된 바닥을 보호합니다.산업 환경에서는 마킹 방지 휠이 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 전문 청소 카트 등에 통합되어 바닥 관리와 신뢰할 수 있는 일상 이동성을 결합합니다.