고하중 휠
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 85mm의 지름을 가지며 75mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 바디는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 700kg입니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 85mm의 직경과 90mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1600kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 640kg, 시속 4km/h에서 800kg입니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 75mm의 지름을 가지며 50mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1000kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 500kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 75mm의 지름을 가지며, 60mm 폭의 폴리프로필렌 소프트 트레드로 구성되어 있습니다. 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 제조되었으며, 정적 하중 용량은 1100kg이고 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 550kg입니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 75mm의 지름을 가지며, 80mm의 폭을 가진 폴리프로필렌 소프트 트레드로 구성되어 있습니다. 정의되지 않음 재질의 휠 본체는 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 78 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 78mm의 지름과 78mm의 트레드 폭을 갖춘 폴리프로필렌 소프트 재질의 제품입니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 840kg, 시속 4km에서 700kg입니다. 정의되지 않은 재질의 휠 바디로 구성되어 있으며, 산업용 운송 및 이동 장비에 적합한 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 80mm의 지름을 가지며 62mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 바디는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1200kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 600kg을 지원하도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 80mm의 지름을 가지며 75mm의 트레드 폭을 제공합니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 바디는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 82mm의 지름을 가지며 62mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1200kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 600kg을 지원하도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 82mm의 지름과 68mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 폴리프로필렌 소프트 재질의 트레드를 사용하며 휠 바디는 정의되지 않음 재질로 제작되었습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 82mm의 지름을 가지며 100mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1600kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 800kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 85mm의 지름을 가지며 55mm의 폭을 가진 폴리프로필렌 소프트 트레드를 특징으로 합니다. 정의되지 않음 재질의 휠 바디는 정적 하중 용량 1100kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 550kg을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적이고 효율적인 이동성을 제공합니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 85mm의 지름을 가지며, 80mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1600kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 800kg을 지원하도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 100mm의 지름을 가지며, 40mm 폭의 폴리프로필렌 소프트 트레드로 구성되어 있습니다. 본체는 정의되지 않음 재질로 제작되었으며, 정적 하중 용량은 1000kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 500kg입니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 82mm의 지름을 가지며 96mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 본 제품은 폴리프로필렌 소프트 재질의 트레드와 정의되지 않음 재질의 휠 본체로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1500kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 750kg입니다.
휠 80 mm
Duratech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 80mm의 지름을 가지며, 70mm 폭의 폴리프로필렌 소프트 트레드로 구성되어 있습니다. 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 제조되었으며, 정적 하중 용량은 1300kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 650kg입니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 강철 재질의 휠 바디로, 200mm의 직경과 75mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 탄성 타이어로 검은색 가황 처리된 표면을 특징으로 합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 500kg, 시속 4km에서 600kg의 성능을 제공합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 소재의 휠로서, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 20.1mm이며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1600kg, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 800kg을 지원하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 82 mm
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 무거움 소재의 휠로서, 82mm의 외경과 88mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 허브 길이는 90mm이고 액슬 홀 직경은 20mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1800kg과 시속 3km에서의 동적 하중 용량 900kg을 제공하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 50mm로 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 바퀴로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 62mm이며, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg의 성능을 제공합니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 본체의 정밀 볼 베어링 휠로, 직경 82mm, 허브 길이 75mm, 액슬 구멍 직경 17mm의 사양을 갖추고 있습니다. 트레드는 70mm 폭의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하며, 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 본체에 60mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 이 휠은 140mm의 외경과 65mm의 허브 길이를 특징으로 하며, 12mm 액슬 홀 직경으로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 안정적인 성능을 보장하며, 정적 하중 용량은 1400kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 700kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Frequently Asked Questions
헤비 듀티 캐스터 휠의 장점
고하중 휠은 부드럽고 안정적으로 굴러가면서도 각 휠이 500kg에서 1,500kg 사이를 안정적으로 지지해야 하는 까다로운 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.당사의 휠은 강화 소재와 견고한 부품으로 제작되어 가장 열악한 환경에서도 오래 지속되는 성능을 보장합니다.성능은 전체 시스템에 따라 달라지므로 휠은 적절한 등급의 캐스터 하우징, 적절한 베어링, 개별 듀티 사이클 및 바닥 조건에 맞는 허브/액슬 컨셉과 함께 사용해야 합니다.TENTE 헤비 듀티 캐스터 휠은 다음과 같은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
높은 하중 용량 — 휠 바디, 허브 및 트레드 재질은 과도한 변형 없이 상당한 무게를 지탱할 수 있도록 설계되어 정적 및 동적 하중에서도 휠을 둥글게 유지합니다.하우징과 올바르게 페어링하면 어셈블리의 최종 허용 하중과 측면 안정성이 보장됩니다.
안정적인 움직임 — 최적화된 트레드 형상과 고품질 베어링은 시동 및 회전 저항을 낮추어 푸시/풀 힘으로 무거운 하중을 이동할 수 있습니다.더 넓은 트레드와 적절한 휠 직경을 선택하면 직선 안정성이 향상되고 장거리 주행 시 진동이 최소화됩니다.
내구성 향상 — 내구성이 뛰어난 트레드와 견고한 센터는 마모, 절단/파손 및 충격에 강합니다.이를 통해 거친 바닥, 임계값 및 스톱-스타트 워크플로우에서 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
최적화된 수명 주기 가치 — 밀폐형 또는 보호형 베어링, 온도에 적합한 그리스, 내식성 구성 요소가 포함된 옵션은 유지보수 주기 간에 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.긴 마모 수명과 낮은 인체공학적 노력이 결합되어 총소유비용 (TCO) 이 안정적입니다.
헤비 듀티 휠의 종류
헤비 듀티 캐스터 휠은 다양한 하중 요구 사항, 바닥 조건 및 기타 환경 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 설계로 제공됩니다.우선 순위가 소음 감소, 내마모성, 방전 보호, 세척 용이성 등 무엇이든 그에 맞는 구성이 있습니다.휠 재질, 휠 크기, 베어링 유형 및 헤비 듀티 휠과 함께 사용할 하우징 유형의 적절한 조합을 선택하면 특정 용도에 맞게 성능과 서비스 수명을 모두 최적화할 수 있습니다.다음은 일반적으로 사용되는 헤비 듀티 캐스터 휠 유형과 주요 장점입니다.
소형 헤비 듀티 캐스터 휠
설치 공간이 협소하지만 하중이 많은 경우 로우 프로파일 헤비 듀티 캐스터 휠은 전체 높이를 최소화하면서 인상적인 용량을 제공합니다.TENTE TOP 고강도 폴리아미드 휠은 견고한 폴리아미드 휠 바디와 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링과 —40 ~ +80°C의 온도 범위를 제공합니다. 일반적인 용량은 Ø80mm에서 600kg, Ø100mm에서 720kg, 휠당 Ø125mm에서 840kg에 달하므로 저중량 솔루션이 여전히 상당한 무게를 지탱해야 하는 경우에 이상적입니다.이 휠은 더 많은 설치 공간을 제공하는 어플리케이션에 필요한 경우 더 큰 휠 직경으로도 제공됩니다.적절한 등급의 하우징과 함께 사용하면 애플리케이션의 최종 허용 하중과 측면 안정성이 보장됩니다.
헤비 듀티 러버 캐스터 휠
충격 흡수 및 바닥 보호가 하중 등급만큼 중요한 경우 고강도 고무 캐스터 휠이 선택됩니다.주철 또는 강철 센터, 가황 처리된 탄성 타이어 또는 견고한 고무 트레드를 갖춘 이 제품은 부드러운 롤링과 산업 내구성을 결합합니다.TENTE FVP 휠 (중앙 주철, 67 쇼어 A 솔리드 러버) 은 Ø200mm에서 600kg, Ø250mm에서 810kg, Ø300mm에서 최대 960kg의 용량을 제공합니다.프레스 스틸 센터 및 가황 처리된 탄성 타이어 트레드와 정밀 볼 베어링의 경우 SEP 시리즈는 Ø200 mm에서 최대 600kg의 무게를 제공합니다.지름과 중심 구조를 선택하여 운반 능력, 진동 특성 및 사용 수명의 균형을 맞춘 다음 필요한 조립 등급에 맞는 하우징과 함께 사용하십시오.
헤비 듀티 폴리우레탄 휠
고강도 폴리우레탄 휠은 지속적인 하중 하에서 매우 낮은 회전 저항과 높은 내마모성을 제공합니다. 이는 장기 주행, 반복적인 시작-정지 사이클 및 매끄러운 산업 바닥에 매우 적합합니다.TENTE FCP/ICP Ultratech 휠 제품군은 주철 또는 알루미늄 센터를 프리미엄 캐스트 폴리우레탄과 결합합니다.대표적인 용량은 Ø160~200mm에서 휠당 800kg이며, 최대 16km/h의 고속 속도에 맞게 조정되었습니다. 휠 직경, 트레드 프로파일, 베어링 정밀도를 듀티 사이클 등급의 하우징과 함께 적절히 조합하면 까다로운 사용 시에도 예측 가능한 핸들링과 긴 서비스 주기가 보장됩니다.
헤비 듀티 휠의 적용 분야
헤비 듀티 캐스터 휠은 내구성이 뛰어난 이동성과 높은 부하 용량이 필수적인 다양한 산업에서 사용됩니다.당사의 휠은 신뢰할 수 있는 지지력과 정밀성 및 유연성을 결합하여 가장 복잡한 문제와 가장 열악한 환경에서도 견딜 수 있습니다.고하중 휠은 산업 현장에서 필수적입니다.창고 및 물류 센터에서는 팔레트 트롤리, 롤 케이지, 대형 선반 유닛 등과 같은 애플리케이션을 사용하여 무거운 물체를 운송 및 보관하는 데 사용하므로 상품을 효율적으로 처리할 수 있습니다.의료 및 실험실 환경에서는 정밀한 조작과 위생에 적합한 빌드가 필요한 대형 장치, 진단 장비, 멸균 장치 및 모바일 워크스테이션을 지원합니다.예를 들어 소매점 및 상업 공간에서는 안전한 재배치 및 바닥 관리가 필수적인 무거운 디스플레이 장치 및 이동식 카운터 아래에서 사용합니다.건설 현장 및 실외 작업에서 대형 휠은 이동식 비계, 도구 카트 및 운반 플랫폼을 거친 표면과 높은 충격 하중으로 운반합니다.