휠 85 mm
Novatech
주문 번호:
190800581
EAN:
4031582329001
제품 번호:
RK.ETP085x90-Ø47x14
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 부드러운 활주
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 85mm의 직경과 90mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 제품은 정적 하중 용량...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 85mm의 직경과 90mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1600kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 640kg, 시속 4km/h에서 800kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
부드러운 활주
폴리프로필렌 미끄럼면(연질 바닥용), 테플론 미끄럼면(경질 바닥용)