- 홈
- 산업
- 라이프스타일
- 상업 시설 인테리어
-
롤 케이지
롤 케이지 캐스터 및 휠
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링으로 지지되고 단단한 고무 검은색 트레드 재질로 구성되어 있으며, 폴리프로필렌 휠 본체를 사용합니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하고 있고, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 하중 용량은 동적 하중 200kg(4km/h 속도 기준), 정적 하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하고 있으며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착됩니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 125mm 규격으로 설계되었습니다. 전체 높이는 155mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 강화했습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 이 캐스터는 직경 125mm의 휠을 갖추고 있으며, 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있고 롤러 베어링으로 지지됩니다. 폴리아미드 재질의 휠 본체는 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리아미드 재질의 몸체에 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질의 트레드가 적용되어 있고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. 이 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 80 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 80mm이며 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 80 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 장착되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 80mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 폴리우레탄 주입 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 108mm이며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 150kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 랙 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 제작되어 산업용 환경에서의 안정성과 내구성을 보장합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하고, 휠 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 통일되어 일관된 마모 특성과 신뢰성 있는 작동을 실현합니다. 제품의 전체 높이는 155mm로 설계되어 다양한 플랫폼 및 장비에 효율적으로 통합될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km의 속도에서 250kg으로 명시되어, 중부하 작업 환경에서의 안정적인 성능을 제공합니다. 본 제품은 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 원활한 구동을 보장하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 200kg, 정하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재로 구성되며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg이며, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 125mm 규격을 갖습니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 장착하고 있고, 탄성 타이어로 검은색 가솔린 트레드 재질을 사용하여 우수한 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 제작되어 경량이면서도 강도 높은 성능을 제공합니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있고 직경은 80mm입니다. 전체 높이는 108mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
고정 캐스터 80 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 이 캐스터는 직경 80mm의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 일관된 성능을 제공합니다. 휠 베어링은 플레인 베어링 방식을 채택하여 안정적인 회전을 보장합니다. 전체 높이는 108mm이며, 정적 하중 용량은 400kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 200kg으로 설정되어 있습니다. Alpha 고정 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용될 수 있습니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거움 하우징에 볼 레이스 2회 스윙 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 전체 높이는 161mm이며, 정적 하중 용량은 600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 200kg, 시속 4km에서 300kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 플레인 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 275kg, 정적 하중 550kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 200 mm
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 롤러 베어링을 장착하여 우수한 주행성과 내마모성을 구현하며, 직경 200mm 규격으로 제작됩니다. 전체 높이는 240mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 400kg, 정적 하중 용량은 800kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 탄성 타이어로 제작되었으며 검은색의 가솔린 재질로 마감되어 있고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 320kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 160kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.
고정 캐스터 125 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 하우징에 볼 레이스 2회 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링과 열가소성 고무 트레드 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 360kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 180kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 150kg, 정하중 300kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.