- 홈
- 산업
- 라이프스타일
- 상업 시설 인테리어
-
롤 케이지
롤 케이지 캐스터 및 휠
휠 127 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 12.7mm이며, 허브 길이는 63.5mm입니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있고, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 294kg이며, 정적 하중 용량은 588kg입니다. 주요 용도로는 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
휠 152.5 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 허브 길이는 63.5mm, 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 317kg, 정적 하중 용량은 634kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
휠 203.25 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 203.25mm, 트레드 폭 50.8mm의 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 12.7mm이며, 허브 길이는 63.5mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 408kg이며, 정적 하중 용량은 816kg입니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있어 일체형 구조의 내구성을 보장합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 15mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 롤러 베어링을 채택하여 내구성을 확보하였으며, 축 구멍 직경 15mm, 허브 길이 58mm의 치수를 갖습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 직경 100mm, 허브 길이 45mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 내구성을 확보했으며, 정밀 볼 베어링과 8.3mm 축 구멍 직경으로 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg으로 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며 축 구멍 직경은 12mm입니다. 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되었고, 트레드는 열가소성 고무를 사용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하며, 롤러 베어링이 적용되어 있고, 축 구멍 직경은 15mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg이며, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조를 이룹니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하고, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 160kg이며, 정적 하중 용량은 320kg입니다. 주요 적용 분야는 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등으로 다양한 산업 환경에서 활용 가능합니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 휠로서 직경 150mm, 트레드 폭 44mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 44mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm입니다. 축 구멍 직경은 25mm로 제작되었습니다. 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중 500kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 있으며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 60mm입니다. 액슬 구멍 직경은 20mm로 제작되었습니다. 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 1,000kg이며, 정적 하중 용량은 2,000kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Duratech 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 제작되었습니다. 축 구멍 직경 25mm, 허브 길이 60mm의 치수를 가지며 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 1,000kg, 정적 하중 용량은 2,000kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 46mm의 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 구성품입니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 58mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 동적 하중 용량 400kg(속도 4km/h), 정적 하중 용량 800kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 46mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 롤러 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 캐스터용 폴리아미드 소재의 고성능 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 46mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Duratech 휠은 캐스터용 폴리아미드 소재의 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지며 허브 길이는 58mm입니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 일관된 성능을 보장하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 폴리아미드 소재의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 허브 길이는 58mm입니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 롤러 베어링이 적용되어 있으며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 700kg이고 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 300 mm
Elastech 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 55mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 소재의 트레드를 특징으로 합니다. 허브 길이는 60mm이며 축 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 정적 하중 용량 1200kg, 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며 축 구멍 직경은 25mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 적용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 43mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 롤러 베어링, 스테인리스 베어링을 채용하였습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원하며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 43mm의 폴리아미드 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 58mm이며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용하여 내구성을 확보했으며, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.