경량 휠
휠 100 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 제작되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링이 적용되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 48mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 설치에 적합합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 고성능 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 가지고 있으며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 내구성을 보장하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 12.1mm이며, 플레인 베어링을 장착하고 있습니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제조되었으며, 정적 하중 용량은 250kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 125kg입니다. 본 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm, 허브 길이 44.4mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 12mm이며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용하고 있습니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 제공하며, 정적 하중 용량은 250kg, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg으로 설계되어 있습니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 발포 폴리우레탄 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 직경 200mm, 트레드 폭 45mm, 허브 길이 53mm의 치수를 가지며, 8mm 액슬 홀 직경으로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 140kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 70kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 검은색 고무 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 이 휠의 주요 치수는 외경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 30mm로 설계되었고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 80mm의 외경과 30mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 휠의 허브 길이는 44mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하게 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 산업용 캐스터 애플리케이션에 최적화된 설계로 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 75 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디 휠로서, 단단한 고무 비표시 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품의 외경은 75mm이며, 트레드 폭은 25mm입니다. 허브 길이는 26.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 120kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 60kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 150 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 75mm의 외경과 26.5mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 폭은 25mm이며 휠 차체와 동일한 재질의 열가소성 합성 및 내열성 소재로 제작되었습니다. 액슬 구멍의 직경은 8mm이고, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 75mm의 외경과 31mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 너비는 25mm이며 휠 차체와 동일한 열가소성 합성 및 내열성 재료로 제조되어 우수한 내구성을 제공합니다. 이 휠은 플레인 베어링을 장착하고 있으며, 8mm의 액슬 홀 직경을 통해 안정적인 장착이 가능합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg으로 설정되어 있어 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 80 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 전문 운송 휠입니다. 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 80mm이고, 트레드 폭은 30mm입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이고, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 100kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Puretech air 휠은 캐스터에 사용되는 강철 바디의 휠로서, 외경 200mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 트레드는 공압 타이어 라인 프로파일 재질로 제작되었으며, 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 150kg이고, 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이고 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg으로 설계되었습니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 트레드는 공압 타이어와 라인 프로파일로 구성되어 있고, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 280kg이며, 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 140kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 본체의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 내열성이 우수한 더빙 재질로 제작되어 있으며, 8mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 160kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 캐스터 애플리케이션에 적합합니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 강철 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 80mm의 외경과 20mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 허브 길이는 45.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착되고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 이 휠은 정적 하중 용량 100kg과 시속 4km에서의 동적 하중 용량 50kg을 제공하며, 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 강판 재질의 몸체에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 100mm의 외경을 가지며, 허브 길이는 45.5mm이고 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 트레드의 폭은 30mm로 설계되었으며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 140kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 70kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 강판 재질의 휠로, 단단한 고무 검은색 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 125mm이며, 허브 길이는 45.5mm, 액슬 구멍 직경은 8mm입니다. 트레드 폭은 37mm로 안정적인 접지면을 제공합니다. 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 100kg입니다. 본 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 75 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 75mm의 외경과 25mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브의 길이는 27mm이며, 액슬 구멍의 직경은 6mm로 표준화되어 있습니다. 이 휠은 우수한 하중 지지 능력을 제공하며, 정적 하중 용량은 120kg이고 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 60kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
휠 50 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 50mm의 외경과 19.5mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 22.6mm이며, 액슬 구멍의 지름은 6mm입니다. 이 휠은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원하도록 설계되었으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
Frequently Asked Questions
라이트 듀티 휠의 장점
경량 휠은 휠당 최대 150kg의 적당한 하중을 받는 용도에 적합합니다.고하중 용량이 필요하지 않은 곳에서도 제어력이나 서비스 수명에 영향을 주지 않으면서 안정적이고 부드러운 롤링을 제공합니다.다양한 재질, 트레드 프로파일, 직경, 허브, 보어 및 베어링 유형에 사용할 수 있으며 바닥 조건, 환경 요인 및 응용 분야의 요구 사항에 맞출 수 있습니다.최상의 결과를 얻으려면 휠을 적절한 등급의 캐스터 하우징과 함께 사용하여 원하는 정격 하중과 안정성을 달성하십시오.TENTE 경량 휠은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
민첩하고 정확한 기동성 — 취급이 용이하도록 설계된 경량 캐스터 휠은 좁은 공간이나 잦은 위치 조정이 필요한 상황에서도 부드러운 방향 전환과 제어된 움직임을 지원합니다.이를 통해 일상 작업을 더 빠르고 예측 가능하게 만들 수 있습니다.
인체공학적 성능 — 올바른 베어링 패키지와 직경으로 시동력과 회전력이 낮아 푸시/풀 인체 공학이 향상되고 장시간 교대 근무 시 운전자의 피로가 줄어듭니다.
바닥에 맞는 롤링 동작 — 열가소성 고무, 폴리프로필렌 또는 폴리우레탄과 같은 컴파운드와 적절한 트레드 형상을 선택하여 낮은 회전 저항, 소음 수준 및 바닥 보호의 균형을 맞출 수 있습니다.적절한 직경과 너비는 안정성과 승차감을 더욱 개선합니다.
라이트 듀티 휠의 종류
라이트 듀티 플라스틱 휠
가볍고 부식되지 않는 구조가 필요하고 매끄럽고 단단한 바닥에서 효율적인 롤링이 필요한 경우 경량 플라스틱 휠을 사용하는 것이 좋습니다.폴리프로필렌 휠 바디는 장비를 민첩하고 경제적으로 유지하며, 단단한 트레드는 쉬운 시동력을 제공합니다. 이는 바닥 보호 및 소음이 기동성이 부차적인 경우에 가장 적합합니다.대표적인 제품 중 하나가 POO 휠입니다.이 휠은 완전히 폴리프로필렌으로 만들어졌으며 플레인 베어링을 사용합니다.65mm, 75mm, 80mm 및 100mm 휠 직경 변형이 가능한 POO 경량 플라스틱 휠은 크기에 따라 휠당 최대 140kg의 하중을 처리할 수 있으며 휠 직경 125mm 버전은 더 높은 하중을 처리할 수 있습니다.
라이트 듀티 러버 휠
경량 고무 바퀴는 다양한 환경에서 안정적인 이동성을 제공하도록 설계되었습니다.트레드 경도를 바닥 유형에 맞추면 표면 마감을 유지하면서 롤링 부하를 줄일 수 있습니다. 이는 잦은 이동과 신뢰할 수 있는 일상적인 서비스에 이상적입니다.그립은 화합물에 따라 달라집니다. 부드러운 고무는 매끄럽거나 약간 고르지 않은 바닥에서 높은 접착력을 제공하고 미끄러짐을 완화하는 데 도움이 되는 반면, 단단한 블렌드는 회전 저항이 낮고 시동력이 용이합니다.바닥 보호와 조용한 주행이 우선시되는 곳에서는 폴리프로필렌 센터의 소프트 트레드 경량 고무 바퀴가 매우 적합합니다.우리의 선택 중에서 PIO 휠이 눈에 띄는 예입니다.이 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 자국이 남지 않는 견고한 고무 트레드 및 플레인 베어링을 결합합니다.
라이트 듀티 휠의 적용 분야
경량 캐스터 휠은 장비가 낮은 부하에서 부드럽고 제어된 움직임이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다.일반적인 용도로는 쇼핑 트롤리, 매장 설비 및 모바일 디스플레이와 같은 소매용 애플리케이션, 마취 카트, 약물 카트 및 요양 침대와 같은 의료 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리, 도구 캐비닛 및 작업대를 포함한 가벼운 산업 및 작업장 장비, 롤 케이지 및 소형 운송 카트와 같은 물류 장비가 포함됩니다.바닥 및 듀티 사이클에 맞게 휠 재질과 직경을 선택하면 구르는 힘, 소음 및 표면 보호의 균형을 맞출 수 있습니다. 예를 들어 단단한 트레드는 부드러운 바닥과, 부드러운 트레드는 단단한 바닥과 결합하여 원하는 핸들링 및 관리 프로파일을 달성할 수 있습니다.