메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 75mm의 외경과 26.5mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 폭은 25mm이며 휠 차체와 동일한 재질의 열가소성 합성 및 내열성 소재로 제작되었습니다. 액슬 구멍의 직경은 8mm이고, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
온도 범위(최대)
200 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
제품명
Duratech heat
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
열가소성 합성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
26.5 mm
트레드 폭
25 mm
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
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴