- 홈
- 캐스터 및 휠
- 모빌리티 솔루션 액세서리
-
가구 글라이드
가구 글라이드
바닥을 보호하고 소음을 줄입니다: TENTE 가구 글라이드는 쉬운 설치로 부드럽고 긁힘 없는 움직임을 가능하게 합니다. 목재, 타일, 카펫 및 기타 바닥 유형에 적합합니다.
활성 필터:
제품을 찾을 수 없습니다.
Frequently Asked Questions
가구 글라이드는 가구 하단에 고정된 바닥 접촉 지점을 제공하여 캐스터로 굴리는 대신 미끄러지듯 이동하여 재배치할 수 있도록 합니다. TENTE 가구 글라이드는 부드러운 바닥용 버전에는 폴리프로필렌을 사용하며, 단단한 바닥용 버전에는 PTFE 베이스가 적용되어 있습니다. 카펫이나 기타 적합한 바닥 표면을 포함하여 간헐적인 이동이 필요하면서도 안정적인 지지가 필요한 가구에 실용적인 선택이 될 수 있습니다.
이 범위의 TENTE 가구 글라이드는 서클립이 있는 금속 스템을 사용하여 장착됩니다. 지정된 스템 크기는 11 x 20mm이므로, 가구의 장착 지점은 이 치수와 호환되어야 하며 안전한 고정을 제공해야 합니다. 올바른 정렬과 적절한 가구 구조는 글라이드가 단단하고 균일하게 고정되도록 하여, 정지 및 재배치 시 바닥과의 안정적인 접촉을 지원합니다.
이 제품군의 TENTE 가구 글라이드의 경우, 명시된 적재 용량은 글라이드당 30kg입니다. 적절한 수량을 선택할 때는 가구의 총 중량과 내용물을 합친 무게, 그리고 그 무게가 지지점에 얼마나 고르게 분산되는지를 고려해야 합니다. 불균등한 하중은 개별 가구 글라이드에 더 큰 힘을 가할 수 있으므로, 실제 적용 환경과 장착 방식도 함께 고려해야 합니다.
이 제품군의 TENTE 가구 글라이드는 선택한 바닥 버전에 따라 총높이가 33~39mm입니다. 부드러운 바닥용 폴리프로필렌 제품은 총높이가 33mm이며, PTFE 베이스가 있는 단단한 바닥용 버전은 39mm입니다. 이 치수는 가구 높이, 여유 공간 및 모든 지지점의 정렬을 계획할 때 고려해야 합니다. 또한 인접한 유닛과의 상대적인 가구 배치에도 영향을 줄 수 있습니다.
가구가 빈번한 구르는 움직임보다는 안정적인 지지와 간헐적인 위치 변경만 필요한 경우, 캐스터 대신 가구 글라이드를 선택할 수 있습니다. 가구 글라이드는 카펫과 같은 부드러운 바닥에 사용되는 가구에 특히 적합하지만, 단단한 바닥에 적합한 버전도 제공됩니다. 선택 시 가구의 이동 빈도, 바닥 표면, 적재 용량 및 필요한 피팅 배치를 고려해야 합니다.
천연석 바닥의 경우, 가구 글라이드는 석재의 표면 마감과 민감도를 특별히 고려하여 선택해야 합니다. PTFE 베이스를 사용한 하드 플로어 버전이 적합할 수 있지만, 광택 처리, 밀봉 또는 무처리 표면에 따라 호환성이 달라질 수 있습니다. 끼인 모래가 긁힘 위험을 증가시킬 수 있으므로 접촉면을 깨끗하게 유지하고, 광범위하게 사용하기 전에 눈에 띄지 않는 부분에서 글라이드를 테스트하십시오.
무처리 원목 바닥의 경우, 천연 무코팅 표면은 접촉 자국이나 변색에 더 민감할 수 있으므로 가구 글라이드를 신중하게 선택해야 합니다. TENTE 하드 플로어 버전은 PTFE 베이스를 사용하지만, 광범위하게 사용하기 전에 바닥 호환성을 확인해야 합니다. 세척제와 목재의 상태도 결과에 영향을 미칠 수 있으므로, 민감한 바닥재의 경우 눈에 띄지 않는 부분에서 테스트하는 것이 좋습니다.
당사의 제품 범위에는 폴리프로필렌 본체와 PTFE 베이스를 갖춘 단단한 바닥용 가구 글라이드가 포함됩니다. 이 버전은 안정적인 가구 위치를 지원하면서 단단한 바닥에 적합한 슬라이딩 접촉면을 제공하도록 설계되었습니다. 선택 시 바닥 마감재, 적재 용량, 장착 치수 및 가구 재배치 빈도를 고려하십시오. 특히 표면이 섬세하거나 쉽게 흔적이 남는 경우 더욱 주의가 필요합니다.
당사의 제품 라인은 부드러운 바닥용으로 설계된 폴리프로필렌 가구 글라이드를 포함합니다. 표준 소프트 플로어 버전은 카펫이 깔린 가구 공간과 같은 용도에 적합하며, 정전기 제어 요구 사항이 있는 경우 전기 전도성 폴리프로필렌 버전도 사용할 수 있습니다. 선택 시 필요한 적재 용량, 장착 치수 및 용도에서 전도성 성능이 필요한지 여부도 고려해야 합니다.
가구 글라이드는 장시간 고정 후 접촉 변색을 유발할 수 있는 러버 트레드 대신 폴리프로필렌 또는 PTFE 접촉면을 사용하여 바닥 착색 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 실제 결과는 여전히 바닥 재질과 마감재에 따라 달라집니다. 처리되지 않은 천연 바닥과 공격적인 세척제는 눈에 보이는 변화의 위험을 증가시킬 수 있으므로 민감한 표면의 경우 호환성을 확인해야 합니다.
TENTE 가구 글라이드는 폴리프로필렌을 사용하며, 단단한 바닥 버전에는 PTFE 베이스가 적용됩니다. 세척제에 대한 저항성은 세척제 자체, 농도, 접촉 시간, 온도 및 기타 환경 조건에 따라 달라집니다. 화학 혼합물은 다르게 작용할 수 있으므로, 공격적이거나 특수한 세척제를 사용하는 경우 호환성을 확인해야 합니다. 이는 바닥 마감재도 화학물질에 민감한 경우 특히 중요합니다.
전기 전도성 가구 글라이드는 애플리케이션의 ESD 제어 개념의 일부로 정전기를 방전해야 하는 경우에 적합합니다. TENTE 제품군에는 부드러운 바닥용 전기 전도성 폴리프로필렌 글라이드가 포함되어 있습니다. 이 버전의 필요 여부는 가구의 전기적 요구 사항과 작동 환경에 따라 달라지므로 전체 시스템, 바닥 속성 및 적용 가능한 ESD 조치를 함께 고려해야 합니다.
이 제품군의 TENTE 가구 글라이드는 EN 12529 규격에 따라 지정됩니다. 특정 가구 용도에 적합한 글라이드를 선택할 때는 제품의 명시된 적재 용량, 치수, 재질 및 바닥 적합성과 함께 이 표준 참조를 고려해야 합니다. 추가적인 프로젝트, 작업장 또는 ESD 요구 사항이 적용되는 경우, 선택한 구성이 전체 설치에 적합하도록 별도로 확인해야 합니다.