고정 캐스터 100 mm
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질로 제조된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링으로 지지되고 단단한 고무 검은색 트레드 재질로 구성되어 있으며, 폴리프로필렌 휠 본체를 사용합니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 내구성과 안정성을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 장착되어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제조되어 다양한 바닥 환경에서 우수한 접지력과 내마모성을 발휘합니다. 전체 높이는 135mm로 설계되어 공간 효율적인 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 100kg으로 명시되어 있습니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료, 식음료, 소매 및 청소 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드 소재를 조합하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 75kg, 정하중은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 방식의 피팅을 채택하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 75mm입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
회전 캐스터 125 mm
Alpha stainless 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 스테인리스 스틸, 헤비 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링, 스테인리스 베어링이 적용되어 안정적인 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 4km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 산업용 이동 솔루션입니다. 이 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 장착되며, 캐스터의 길이에 관계없이 표준 나사로 간편하게 설치할 수 있습니다. 하우징은 강판 중재질로 제작되었으며, 2개의 볼 레이스 스윙 베어링을 탑재하여 안정적이고 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링과 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있고, 폴리프로필렌 휠 본체를 사용하여 내구성과 가벼운 무게를 동시에 제공합니다. 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg으로 설정되어 있어 다양한 운송 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
고정 캐스터 75 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용을 위해 설계되었습니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 주행이 가능합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있는 볼트홀 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 중급 강판 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리프로필렌 바디와 전기 전도성 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 80 mm
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 내구성과 안정성을 확보했습니다. 휠 직경은 80mm이며 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 조합하였고, 플레인 베어링을 장착하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 75kg, 정하중 150kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무와 전기 전도성 재료로 제조되어 정전기 방전이 필요한 환경에서 안전한 사용을 제공하며, 휠 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리프로필렌으로 만들어져 있습니다. 전체 높이는 135mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 80kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용에 적합하도록 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현하며, 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 75mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 100mm입니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 75 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 100mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg이며, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
고정 캐스터 100 mm
Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치되며, 강철 중재질의 견고한 하우징으로 제작되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무 재질로 제조되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 135mm로 설계되었으며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 80kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 시설에서의 광범위한 응용에 적합하도록 설계되었습니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 정사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 휠 바디와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 75mm 규격입니다. 전체 높이는 100mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 75kg(속도 3km/h), 정하중 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
회전 캐스터 75 mm
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅으로 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있으며, 강판 중재질의 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하고 열가소성 고무 트레드로 제작되어 폴리프로필렌 휠 본체를 갖추고 있습니다. 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 150kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 75kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하여 내구성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 135mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg이며, 정적 하중 용량은 160kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정밀한 구동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 결합하고 콘 볼 베어링을 장착하여 내구성을 극대화했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 160mm로 설계되어 다양한 장비에 적합합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 125mm 규격입니다. 전체 높이는 155mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
Frequently Asked Questions
라이트 듀티 캐스터의 장점
경량 캐스터는 캐스터 당 하중이 150kg을 초과하지 않는 용도에 맞게 설계되었습니다.높은 용량은 필요하지 않지만 안정성, 부드러운 롤링 및 내구성이 필요한 장비에 안정적인 이동성을 제공합니다.다양한 휠 재질, 트레드 디자인 및 피팅 유형으로 제공되는 이 캐스터는 바닥 조건, 환경 요인 및 특정 장착 요구 사항에 정확하게 맞출 수 있습니다.의료, 상업 및 기관 환경부터 가벼운 산업 용도에 이르기까지 솔루션을 과도하게 설계하지 않고도 효율적인 처리를 보장합니다.
TENTE 경량 캐스터는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
정밀한 기동성 — 다루기 쉽도록 설계된 이 캐스터는 좁은 공간이나 빈번한 위치 조정에서도 부드러운 방향 전환과 제어된 움직임을 제공합니다.
맞춤형 휠 옵션 — 열가소성 고무, 폴리프로필렌 또는 폴리아미드와 같은 소재 중에서 선택하여 환경에 맞는 최적의 롤링 성능, 소음 감소 및 바닥 보호를 얻을 수 있습니다.
유연한 장착 구성 — 플레이트, 볼트 구멍, 스템 및 익스팬더 피팅과 함께 제공되는 당사의 경량 캐스터는 새로운 설계 또는 개조 용도에 완벽하게 통합됩니다.
경량 캐스터의 종류
경량 캐스터는 캐스터당 최대 150kg의 하중 용량을 유지하면서 다양한 핸들링, 안정성 및 성능 요구 사항에 맞게 다양한 구성으로 제공됩니다.우선 순위가 부드러운 회전 기동성, 직선 추적, 하중 시 안정성 강화 등 작업에 적합한 경량 솔루션이 있습니다.휠 재질, 트레드 디자인, 하우징 스타일 및 피팅 옵션이 다양하기 때문에 이러한 캐스터는 상업 공간 및 의료 시설에서 경공업 응용 분야에 이르기까지 다양한 바닥 유형과 다양한 환경에서 안정적으로 작동합니다.
라이트 듀티 스위블 캐스터
경량 스위블 캐스터는 부드러운 다방향 이동이 가능하므로 좁거나 바쁜 공간에서 자주 위치를 조정해야 하는 용도에 이상적입니다.이는 장애물을 우회하는 것이 일상인 소매업과 같은 환경에서 특히 유용합니다.바닥 유형에 적합한 휠 트레드를 선택하면 조용하고 반응성이 뛰어난 핸들링이 보장됩니다. 부드러운 트레드는 섬세한 표면을 보호하는 반면, 트레드가 단단하면 부드럽고 내구성이 뛰어난 바닥에서 회전 저항이 낮아집니다.의료, 가구 및 산업용 애플리케이션을 위한 트윈 휠 캐스터를 제공하는 TENTE Linea 시리즈가 대표적인 예입니다.휠 직경이 50mm~150mm이고 캐스터당 최대 150kg의 하중 용량을 제공하는 Linea는 견고한 하우징, 청소하기 쉬운 표면, 부드러운 롤링을 전도성, 정전기 방지 및 스테인리스 스틸 버전과 같은 옵션과 함께 잠금 메커니즘, 소음 감소 및 바닥 보호와 같은 기능과 결합합니다.
브레이크드 라이트 듀티 캐스터
브레이크형 경량 캐스터는 다양한 잠금 시스템을 사용하여 작업장 안전을 강화합니다. 토탈 록은 휠과 회전 동작을 완전히 정지시키고, 휠 브레이크는 회전이 가능하도록 휠을 고정하며, 방향 잠금장치는 스위블을 설정된 방향으로 고정하여 직선 주행이 가능하며, 간헐식 브레이크는 압력이 가해질 때만 작동하며, 중앙 잠금장치는 한 지점에서 여러 개의 캐스터를 동시에 제어합니다.경량 캐스터는 결합 잠금 메커니즘과 함께 사용할 수도 있습니다.브레이크형 경량 캐스터는 사용 또는 보관 중에 장비를 정지 상태로 유지해야 하는 시나리오에서 필수적입니다.당사 제품군의 대표적인 제품 라인 중 하나는 TENTE Levina 시리즈로, 주로 위생, 디자인 및 이동성이 똑같이 중요한 의료 및 가구 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.휠 직경이 75~150mm이고 캐스터당 최대 100kg의 하중 용량을 제공하는 Levina는 부드럽고 저항이 적은 롤링 기능과 청소가 쉬운 표면을 제공합니다.이 캐스터는 방향 잠금, 전체 잠금 또는 중앙 전체 잠금 장치와 함께 사용할 수 있습니다.사용자 편의성과 워크플로우를 개선하기 위해 토탈 록은 빨간색 페달을 사용하고 디렉셔널 록은 녹색 풋 페달을 사용합니다.
트윈 라이트 듀티 캐스터
트윈 라이트 듀티 캐스터에는 동일한 하우징 내에 병렬로 장착 된 두 개의 바퀴가 장착되어 있습니다.이 구성은 하중을 넓은 접촉 면적으로 분산시켜 바닥에 가해지는 점 압력을 줄이고 하중 시 안정성을 개선합니다.또한 트윈 디자인은 방향 제어를 향상시키고 회전 저항을 줄여 하중을 쉽게 시작, 정지 및 조작할 수 있도록 합니다.이 캐스터는 안정성과 부드러운 방향 변경이 모두 중요한 용도에 특히 적합합니다.우리의 선택 중에서 TENTE Agila twin 시리즈가 눈에 띄는 예입니다.컴팩트하고 견고한 디자인과 뛰어난 기동성 및 다용성이 결합되어 있습니다.휠 직경이 50mm~75mm인 이 캐스터는 캐스터당 최대 100kg의 하중을 견딜 수 있습니다 (구성에 따라 다름).이 시리즈는 안전성을 높이기 위해 옵션으로 통합된 잠금 메커니즘을 갖춘 프레스 스틸 스위블 하우징을 제공합니다.피팅 옵션에는 볼트 홀, 스템 및 플레이트 피팅이 포함되므로 다양한 용도에 적합합니다.
경량 캐스터의 적용 분야
경량 캐스터는 개별 캐스터가 최대 150kg의 하중을 견딜 수 있고 장비가 원활하고 제어된 이동성의 이점을 누릴 수 있는 다양한 분야에서 사용됩니다.일반적으로 쇼핑 트롤리, 매장 설비 및 모바일 디스플레이와 같은 소매업 애플리케이션, 마취 카트, 약물 카트, 요양 침대 등과 같은 의료 애플리케이션에 사용됩니다.산업 및 작업장 환경에서 경량 운송 장비, 도구 캐비닛, 작업대 등에 적합합니다.가구 산업에서는 사무용 의자, 미디어 가구 및 이동식 창고에 경량 캐스터를 광범위하게 사용하고 있으며 물류 분야에서는 롤 케이지 및 소형 운송 카트에 사용됩니다.이러한 환경 전반에서 적합한 휠 소재를 선택하여 섬세한 바닥을 보호하거나, 매끄러운 표면의 회전 저항을 줄이거나, 까다로운 조건에서 접지력을 향상시킬 수 있습니다.