휠 250 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 250mm의 외경과 75mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 이 제품은 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 특징으로 하며, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
휠 230 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 230mm의 외경과 82mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 구성되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 250mm의 직경과 80mm의 트레드 폭을 갖춘 주물 재질의 제품입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄으로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 발포 폴리우레탄 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 직경 200mm, 트레드 폭 45mm, 허브 길이 53mm의 치수를 가지며, 8mm 액슬 홀 직경으로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 140kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 70kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 30mm로 설계되었고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 적용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 트레드는 30mm 폭의 폴리우레탄 주입 재료로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 300kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 101.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 101.5 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 구멍의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 544 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 272 kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 127 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 지름은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 680 kg이며, 시속 3 km/h에서의 동적 하중 용량은 340 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 152.5 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 본 제품은 152.5mm의 외경과 50.8mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 허브 길이는 63.5mm이고 액슬 구멍 직경은 12.7mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 탑재하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 816kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 408kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 203.25 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 203.25 mm이며, 트레드 폭은 50.8 mm입니다. 허브 길이는 63.5 mm이고, 액슬 홀의 직경은 12.7 mm입니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 906 kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3 km/h에서 453 kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 95 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 95mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 400kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 50mm로 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디 휠로서, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 50mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 40mm이고, 액슬 구멍의 지름은 15mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 바퀴로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 62mm이며, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg의 성능을 제공합니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 본체의 정밀 볼 베어링 휠로, 직경 82mm, 허브 길이 75mm, 액슬 구멍 직경 17mm의 사양을 갖추고 있습니다. 트레드는 70mm 폭의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하며, 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 본체에 60mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 이 휠은 140mm의 외경과 65mm의 허브 길이를 특징으로 하며, 12mm 액슬 홀 직경으로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 안정적인 성능을 보장하며, 정적 하중 용량은 1400kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 700kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 250mm, 트레드 폭 80mm, 허브 길이 90mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 35mm이며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4320kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 300 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 바디에 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 산업용 휠입니다. 이 휠의 외경은 300mm이며, 62mm 길이의 허브와 25mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 3360kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 직경 150mm, 트레드 폭 32mm, 허브 길이 36mm의 치수를 갖추고 있으며, 8mm 크기의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 전기 전도성을 갖춘 폴리우레탄 주입 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 150kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 휠 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 700kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 300kg, 시속 4km에서 350kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 75mm이며, 허브 길이는 50mm, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 1100kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 550kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 140mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 55mm의 사양을 갖추고 있습니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 주행 성능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 안정적인 회전을 보장합니다. 축 구멍의 직경은 20mm이며, 정적 하중 용량은 1260kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 630kg으로 설계되었습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 80 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 전문 운송 휠입니다. 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 80mm이고, 트레드 폭은 30mm입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이고, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 100kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Frequently Asked Questions
폴리우레탄 휠의 장점
폴리우레탄 휠은 강도, 회전 효율 및 적응성이 뛰어나 다양한 용도에 적합합니다.TENTE는 다양한 폴리우레탄 화합물과 경도 수준의 광범위한 휠 포트폴리오를 제공하여 다양한 성능 요구 사항에 맞는 개별 솔루션을 제공합니다.이상적인 선택은 바닥 상태, 적재 용량, 휠 크기 및 사용되는 캐스터 하우징 유형과 같은 요소에 따라 달라집니다.
TENTE 폴리우레탄 캐스터 휠은 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다.
높은 내마모성 — 폴리우레탄 휠은 마모 및 절단에 대한 내성이 뛰어나 까다로운 환경에서도 긴 수명을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.더 단단한 화합물은 고부하 조건에서 내구성을 더욱 향상시킵니다.
효율적인 롤링 성능 — 다른 많은 휠 소재보다 회전 저항이 낮은 폴리우레탄 휠을 사용하면 적은 노력으로 하중을 부드럽게 옮길 수 있습니다.단단한 트레드는 에너지 효율을 높이고 부드러운 소재는 편안함과 제어력의 균형을 유지합니다.
진동 및 소음 감소 — 트레드 경도에 따라 폴리우레탄 휠은 진동 및 소음 수준을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.부드러운 트레드는 더 많은 충격을 흡수하여 정숙하게 작동하는 반면, 단단한 트레드는 댐핑보다 롤링 효율을 우선시합니다.
바닥 보호 — 자국이 남지 않는 폴리우레탄 옵션은 민감한 표면을 보호하고 바닥의 마모를 줄여 표면 품질 유지가 중요한 환경에 적합합니다.
폴리우레탄 휠의 종류
폴리우레탄 휠은 다양한 디자인, 트레드 경도 수준 및 하중 용량으로 제공되므로 거의 모든 이동성 요구 사항에 맞는 이상적인 솔루션을 선택할 수 있습니다.TENTE의 포트폴리오는 소규모 애플리케이션을 위해 설계된 소형 휠부터 까다로운 환경에서 고하중을 처리할 수 있는 견고한 솔루션에 이르기까지 다양한 옵션을 제공합니다.트레드 소재가 성능에 영향을 주지만 캐스터 하우징은 모빌리티 솔루션의 전체 부하 용량, 안정성 및 수명을 결정하는 데에도 마찬가지로 중요한 역할을 합니다.휠과 하우징의 적절한 조합을 선택하면 원활한 작동, 안전 및 오래 지속되는 성능이 보장됩니다.다음은 일반적으로 검색되는 폴리 우레탄 휠 중 일부입니다.
소프트 폴리우레탄 휠
부드러운 폴리우레탄 휠은 편안함과 표면 보호를 우선시하도록 설계되었습니다.탄성 화합물은 특히 매끄 럽거나 섬세한 바닥에서 향상된 진동 댐핑, 더 조용한 롤링 및 향상된 견인력을 제공합니다.소음 제어 및 표면 마모 감소가 필수적인 환경에 이상적입니다.경량 하우징과 함께 사용하면 반응성이 훨씬 뛰어난 핸들링을 제공하며, 강화 하우징과 함께 사용하면 승차감을 손상시키지 않으면서 고부하 시나리오에서도 사용할 수 있습니다.당사 제품 중 ICP 휠이 대표적인 예입니다.다양한 트레드 경도로 제공되는 프리미엄 Ultratech 주조 폴리우레탄을 사용하며, 가장 부드러운 것은 75 Shore A입니다. 이 부드러운 폴리우레탄 휠은 알루미늄 휠 바디와 정밀 볼 베어링과 함께 제공됩니다.
경질 폴리우레탄 휠
경질 폴리우레탄 휠은 내구성, 에너지 효율성 및 고부하 용량에 최적화되어 있습니다.회전 저항이 감소하여 특히 매끄러운 산업 바닥에서 더 적은 노력으로 무거운 하중을 쉽게 옮길 수 있습니다.또한 이 휠은 마모, 절단 및 마모에 대한 내성이 뛰어나 까다로운 조건에서도 긴 수명을 제공합니다.견고한 하우징과 함께 사용하면 수명과 효율성이 최우선인 중장비 운송 및 연속 사용 애플리케이션에 적합합니다.우리가 선택한 것 중에서 FTP 휠이 눈에 띄는 예입니다.내구성이 뛰어난 92 Shore A 주조 폴리우레탄 트레드와 주철 휠 바디 및 정밀 볼 베어링을 결합합니다.견고한 하우징과 함께 사용할 경우 이러한 경질 폴리우레탄 휠은 까다로운 산업 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다.
소형 폴리우레탄 휠
소형 폴리우레탄 휠은 컴팩트한 크기와 정밀한 기동성이 필요한 장비를 위해 설계되었습니다.크기는 작지만 부드러운 롤링 성능을 제공하며 선택한 트레드 경도 및 하우징 유형에 따라 다양한 하중 요구 사항을 충족하도록 구성할 수 있습니다.하우징이 가벼우므로 하중이 낮은 요구 사항에 적합하며 견고한 강화 하우징과 함께 사용하면 더 까다로운 환경에서도 강도와 안정성이 향상됩니다.당사 제품군의 대표적인 제품 라인 중 하나는 휠 직경이 50mm까지 작은 UAP 휠입니다.이 소형 폴리우레탄 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입된 폴리우레탄 트레드 및 정밀 볼 베어링이 결합되어 있습니다.Agila, Levina 및 Linea 캐스터 시리즈에서 일반적으로 사용됩니다.
폴리우레탄 휠의 적용 분야
폴리우레탄 휠은 내구성, 롤링 효율 및 적응성이 결합되어 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.특정 용도에 대한 적합성은 트레드 경도, 휠 크기 및 사용되는 캐스터 하우징 유형과 같은 요인에 따라 달라집니다.의료 환경에서 폴리우레탄 휠은 의료용 카트, 환자용 리프터, 리클라이너, 치료 의자, 병원 침대 등 부드럽고 조용한 롤링과 안정적인 바닥 보호가 필수적인 모든 용도에 자주 사용됩니다.산업 부문에서는 자동 셔틀 시스템, 중장비 운송 솔루션, 기계 및 작업장 장비와 같은 까다로운 애플리케이션을 지원하며, 상당한 하중에서도 우수한 내마모성, 낮은 회전 저항 및 일관된 핸들링을 제공합니다.가구 및 모바일 애플리케이션의 경우 폴리우레탄 휠이 케이터링 카트, 식사 배달 시스템 또는 매장 설비 및 디스플레이 등에 통합되어 제어된 기동성, 긴 서비스 수명, 민감한 바닥에서의 조용한 롤링 경험을 제공합니다.적절한 폴리우레탄 화합물과 트레드 경도를 선택하고 적절한 하우징과 일치시킴으로써 TENTE 폴리우레탄 휠은 정밀 구동 의료 장비에서 대용량 산업 운송 솔루션에 이르기까지 안정적으로 작동하도록 구성할 수 있습니다.