메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 60mm이고, 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 휠 본체는 폴리아미드로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 700kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 300kg, 시속 4km에서 350kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
350 kg
6km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
700 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.78 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
60 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm