E-Drive ultimate
고하중을 통한 파워: TENTE E-Drive ultimate 모터 시스템 캐스터는 강력한 지원, 부드러운 시작, 정밀한 조향 및 안전한 제동을 제공합니다 - 통합이 쉽고 사용이 간단합니다.
활성 필터:
정렬 기준
드라이브 유닛 125 mm
E-Drive ultimate
EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 전동 이동식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 마취 카트, 자동차 OEM, C-암 및 CT 스캐너와 MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 백업 달린 컴퓨터, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 약품 카트, 간호 카트, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 본 제품은 125mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 휠의 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질로 구성되어 있습니다. 캐스터 본체는 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 하우징은 전기 재질의 드라이브 유닛으로 이루어져 있어 안정적인 전동 구동 성능을 제공합니다.
125
mm
125
mm
Frequently Asked Questions
E-drive ultimate는 애플리케이션이 4개의 캐스터에서 계속 작동하는 동안 추가 중앙 유닛으로 트롤리 아래에 추가할 수 있는 전동 구동 시스템입니다. 전진 및 후진 구동 지원을 제공하며 실내 상업용 운송을 위해 설계되었습니다. 강화된 견고한 기어 드라이브, 프로그래밍 가능한 제어 시스템, 감속 지원 및 비상 정지 기능으로 높은 맞춤화 요구 사항이 있는 애플리케이션에 적합합니다.
E-drive ultimate는 트롤리에 전동 주행 보조 기능을 추가하며, 4개의 캐스터가 계속해서 제품을 지지하고 가이드합니다. 견고하고 경화된 기어 드라이브는 단일 구성에서 최대 800kg, 트윈 구성에서 최대 1,600kg의 하중을 지원합니다. 작업자는 더 무거운 하중을 위해 드라이브 스위치를 더 돌릴 수 있으며, 최대 위치까지 돌려 최대 구동력을 얻을 수 있어 수동으로 미는 힘을 줄이는 데 도움이 됩니다.
E-drive ultimate의 속도는 핸들의 썸휠 또는 드라이브 스위치를 통해 무단계로 제어됩니다. 앞뒤로 돌리면 이동 방향이 선택되며, 움직임의 정도에 따라 속도가 결정됩니다. 작은 움직임은 낮은 속도의 보조 기능을 제공하고, 완전히 돌리면 최대 구동력과 속도를 제공합니다. 컨트롤을 중앙 위치로 되돌리면 동력 이동이 멈춥니다. 구동 장치의 최대 속도는 약 4km/h입니다.
E-drive ultimate의 감속 기능은 작업자가 구동 스위치를 중립 중앙 위치로 해제할 때 작동됩니다. 그러면 제어 장치가 프로그래밍된 제동 램프를 사용하여 구동 이동을 감속시켜 작업자가 카트를 제어할 수 있도록 돕습니다. 이 기능은 제어된 감속을 지원하지만, 구동 장치는 기계식 주차 브레이크를 제공하지 않으므로 애플리케이션에 자체 제동 솔루션이 필요할 수 있습니다.
E-Drive ultimate는 단일 설정에서 최대 800kg의 하중 이동을 지원할 수 있습니다. 이는 전동 구동 시스템의 참고 값이며 바닥 표면, 구름 조건, 캐스터 선택 및 기타 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 전체 트롤리는 4개 캐스터의 적재 용량 및 전체 적용 디자인을 포함한 실제 작동 조건에 대해 평가되어야 합니다.
트윈 설정에서 E-drive ultimate는 두 개의 구동 장치를 사용하여 최대 1,600kg의 하중 이동을 지원할 수 있습니다. 이는 참고 값이며 바닥 속성, 구름저항, 캐스터 선택 및 기타 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 전체 트롤리 디자인과 4개 캐스터의 적재 용량도 고려하여 전체 애플리케이션이 의도된 작동 조건에 적합하도록 해야 합니다.
대기 모드에서 E-Drive ultimate는 일반적으로 접힌 홈 위치에 있으므로 구동바퀴가 바닥에서 들어 올려지고 트롤리는 구동 접촉 없이 4개의 캐스터로 이동할 수 있습니다. 시스템 LED는 꺼지지만 배터리 LED는 계속 충전 수준을 표시합니다. 제어 장치는 설정된 전원 차단 시간 후, 오류 발생 시 또는 배터리가 방전되었을 때 자동으로 대기 모드로 전환될 수도 있습니다.
당사의 제품 범위는 E-drive ultimate를 위한 24V 리튬 이온 배터리 옵션을 제공하며, 공칭 용량은 10Ah 및 15Ah입니다. 두 제품 모두 적절한 배터리 케이블과 플러그 앤 플레이 연결을 사용하며, 무단 사용을 방지하기 위한 키 스위치가 포함되어 있습니다. 적합한 배터리 홀더와 충전기도 이용 가능합니다. 대체 배터리 모듈은 필요한 사양을 충족하고 시스템과의 사용 승인을 받아야 합니다.
4개의 회전형 캐스터가 장착된 트롤리의 경우, E-Drive ultimate는 일반적으로 전방 및 후방 차축 사이의 중앙에 위치하는 것이 가장 좋으며, 이 위치에서 4개의 캐스터를 교체하지 않고 추가 구동 장치로 작동합니다. 2개의 회전형 캐스터와 2개의 고정형 캐스터를 사용하는 경우, 구동 장치는 일반적으로 고정형 캐스터 사이에 배치됩니다. 최종 장착 위치는 시스템을 손상으로부터 보호하고 트롤리 구조에 적합해야 합니다.
E-drive ultimate의 비상 정지는 주행 모터와 액추에이터로의 전원 공급을 차단하여 비상 상황에서 전동 이동을 중지시킬 수 있습니다. 이는 주차 브레이크로 취급되어서는 안 됩니다: 작동 시 트롤리는 기계적으로 제동되지 않으며 정상적인 감속 기능이 기본적으로 적용되지 않습니다. 따라서 적용 장치가 굴러가는 것을 방지해야 하며 수동으로 정지시키거나 고정해야 할 수 있습니다.
E-drive ultimate는 더 무거운 하중을 이동시키는 데 필요한 노력을 줄일 수 있는 전동 보조 기능이 필요한 상업용 실내 운송 애플리케이션에 적합하며, 특히 트롤리에 4개의 캐스터 외에 중앙 구동 장치가 필요한 경우에 유용합니다. 프로그래밍 가능한 제어 장치는 더 높은 맞춤화 요구사항이 있는 애플리케이션도 지원합니다. 바닥, 하중, 제동 및 설치 요구사항이 평가된 경우 적합한 실내 운송 장비에 사용할 수 있습니다.
E-drive ultimate의 핸들은 별도의 시스템 및 배터리 LED를 사용하여 작동 정보를 표시합니다. 시스템 LED는 초기화, 작동 준비, 주행, 필수 브레이크, 설치 위치, 오류 및 비상 정지 상태와 같은 상태를 나타냅니다. 배터리 LED는 다양한 색상과 깜박임 패턴으로 충전 상태를 표시하며, 음향 신호는 오류 또는 배터리 방전을 경고할 수도 있습니다.
E-drive ultimate은 지면 보상 기능으로 설계되어 최대 약 +/-15mm의 지면 불균형을 수용할 수 있습니다. 이를 통해 트롤리가 실내 바닥의 작은 높이 차이를 이동할 때 구동바퀴가 적절한 접촉 압력을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 실제 성능은 바닥 상태, 적재 용량, 캐스터 구성 및 설치에 따라 달라질 수 있으므로 더 큰 단차, 경사 또는 심한 불규칙성은 별도로 평가해야 합니다.
E-drive ultimate는 주변 온도 5°C에서 40°C, 상대 습도 최대 90%까지(비응축 조건) 작동하도록 지정되어 있습니다. 이 범위는 구동 장치 및 제어 장치의 일반적인 실내 상업용 사용에 적용됩니다. 보관 조건은 다르며, 지정된 보관 온도는 -10°C에서 45°C이므로 작동 환경과 보관 환경을 별도로 확인해야 합니다.
E-drive ultimate을 청소할 때는 제어 시스템의 외부 청소만으로 충분합니다. 액체와 습기가 부품 내부로 들어가지 않도록 하고, 마른 천이나 순한 비눗물을 살짝 적신 천으로 오염물을 제거하십시오. 작동 유닛과 제어 모듈은 오염되었을 때 청소해야 합니다. 부품, 씰, 케이블 또는 전기 연결부를 손상시킬 수 있는 부적절한 청소 방법이나 세척제는 사용하지 마십시오.