회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원 및 의료 환경을 비롯해 다양한 산업 현장에서 사용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 고정 스템 방식의 원형 피팅은 가구나 장비 본체에 간단하게 결합되며, 설치 후 안정적인 회전 상태를 유지합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하여 부드러운 방향 전환을 구현하고, 하우징 소재로는 폴리아미드 계열의 폴리아미드 대신 폴리아미드가 아닌 폴리아미드 미드 소재가 아닌 폴리아미드 본연의 내구성을 갖춘 폴리아미드 소재가 아닌 폴리아미드 계열의 폴리아미드 소재가 아닌 폴리아미드 계열의 폴리아미드 소재가 아닌 폴리아미드 계열 소재를 적용하였습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료, 실험실, 물류 및 산업 현장에서 이동성과 정위치 고정 성능을 동시에 요구하는 장비에 적합하도록 설계된 제품입니다. 고정 스템 방식의 원형 피팅을 적용하여 장비 본체 또는 프레임에 견고하게 체결할 수 있으며, 설치 후 축 방향 정렬이 안정적으로 유지됩니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고 정밀 볼 베어링이 적용된 회전 베어링 구조를 갖추고 있어 360도 자유 선회가 원활하게 이루어집니다. 휠은 직경 100mm이며, 트레드 소재는 폴리우레탄과 주입 성형 방식의 조합으로 구성되어 저소음 주행과 바닥면 보호 성능을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 경량성과 내구성을 함께 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 120mm로, 낮은 설치 높이가 요구되는 장비에서도 활용이 용이합니다. 정하중 용량은 240kg이며, 3km/h 속도 조건에서 동하중 용량은 120kg으로 명시되어 있어 사용 환경에 따른 하중 조건을 충분히 검토한 후 적용하는 것이 바람직합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 현장의 다양한 장비에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 카트, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다. 피팅은 직사각형 형태의 플레이트 타입으로, 장비 또는 가구의 구조물에 캐스터를 고정하는 역할을 하며 장비 본체와의 체결 안정성을 확보합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링을 수용하는 핵심 부품으로, 휠과 장비 본체 사이에서 회전 기능을 담당합니다. 하우징 재질은 폴리아미드입니다. 휠은 지름 100 mm이며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 하중 상태에서도 부드럽고 정확한 회전 성능을 제공합니다. 이 베어링 구조는 반복적인 방향 전환과 이동 환경에서도 안정적인 작동을 목표로 합니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 소재로 구성되어 바닥면과의 접촉 및 주행 특성을 고려하였으며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 전체 높이는 124 mm로, 설치 공간과 장비 높이 설계 시 이 값을 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중 용량은 240 kg이며, 정지 상태에서 허용되는 최대 하중을 의미합니다. 동적 하중 용량은 120 kg이며, 3 km/h의 주행 속도 조건에서 적용되는 값으로, 이동 중 하중 한계를 초과하지 않도록 주의해야 합니다. 따라서 장비 설계 시 정적 및 동적 하중 용량을 모두 고려해야 합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 병원과 의료 시설에서 장비의 이동과 위치 고정을 함께 수행하도록 설계된 이동 부품입니다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로 구성되어 장비 본체의 소켓에 견고하게 체결되며, 하중 전달 경로가 단순하여 설치와 점검 작업이 용이합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 기반의 회전 구조를 적용하여 방향 전환 시의 저항을 줄이고 부드러운 조향 성능을 보장하며, 본체 소재는 폴리아미드로 제작되어 충격에 대한 기계적 강도와 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 125 mm 규격으로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 축 마찰을 최소화하고 회전 효율을 높였습니다. 트레드 소재는 주입 성형된 폴리우레탄으로 구성되어 바닥면과의 접지력을 확보하고, 주행 중 발생하는 진동과 소음을 효과적으로 저감합니다. 제품의 전체 높이는 145 mm로, 장비 하부의 설치 공간과 바닥으로부터의 간극을 설계 단계에서 반드시 확인해야 합니다. 하중 사양은 정적 하중 260 kg, 동적 하중 130 kg이며, 동적 하중은 주행 속도 3 km/h 조건에서 적용되는 값입니다. 따라서 적용 장비의 총 중량, 하중 분포, 주행 속도 및 바닥 상태를 종합적으로 고려하여 안전 계수를 반영한 선정이 필요합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 간호 카트, 투석 카트, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 툴 카트, 병원용 장비, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 기기, 양로원 및 요양원, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 환자 리프터, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트, 사무용 가구 등 의료, 물류 및 산업 분야의 다양한 응용에 적용된다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 연결부로 구성되어 있으며, 장비나 가구 구조물에 견고하게 장착할 수 있도록 설계되었다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되며, 내부에 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링이 적용되어 자유로운 선회 동작을 구현한다. 이 선회 베어링은 방향 전환 시 마찰을 최소화하여 조작 부담을 줄이고, 방향 잠금 장치와 함께 직진 주행 시 방향을 고정해 정밀한 위치 설정이 필요한 장비에 적합한 주행 안정성을 제공한다. 휠은 지름 125 mm이며, 휠 베어링으로 정밀 볼 베어링을 사용한다. 트레드는 폴리우레탄(주입 성형) 소재로 구성되어 있고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 구조적 강성과 경량화를 동시에 고려하였다. 제품의 전체 높이는 145 mm이다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 260 kg이며, 동적 하중 용량은 주행 속도 3 km/h 기준 130 kg이다. 따라서 정지 상태에서는 260 kg까지 지지할 수 있으나, 주행 중에는 130 kg 이하로 사용하는 것이 권장되며, 설치 시 이러한 하중 조건을 반드시 고려해야 한다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 뛰어난 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합하여 우수한 내구성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 120mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 의료 및 산업용 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 143mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 110kg, 정하중 220kg을 지원합니다. 마취 카트, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 병원용 가구, 약품 카트, 간호 카트, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 병원 환경의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 120mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 메커니즘으로 부드러운 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 원활한 회전을 지원합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 145mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 130kg, 정적 하중 260kg을 지원하여 의료용 장비, 간호 카트, 사무용 가구, 청소 장비 등 다양한 전문 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 부드러운 선회 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 원활한 회전을 제공합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 124mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호 카트, 사무용 가구 등 전문적인 용도에 최적화된 성능을 발휘합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 장비의 이동성을 확보하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태이며, 미국 볼트홀 간격에 맞춰 장착할 수 있도록 구성되어 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 선회 베어링을 적용하였고, 하우징 재질은 폴리아미드입니다. 휠의 직경은 100 mm이며, 휠 역시 정밀 볼 베어링을 적용하였습니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 방식으로 성형하였고, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 124 mm입니다. 정적 하중 용량은 240 kg이며, 3 km/h 속도 기준 동적 하중 용량은 120 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 의료용 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장비, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 휠체어, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태이며 미국 볼트홀 간격에 맞춰 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 구조를 적용하였고, 재질은 폴리아미드입니다. 휠은 지름 125 mm이며 정밀 볼 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 폴리우레탄, 주입이고, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 148 mm입니다. 정적 하중 용량은 260 kg이며, 3 km/h 속도 기준 동적 하중 용량은 130 kg입니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호 및 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 카트, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원용 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장비, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 산업 환경의 다양한 응용 분야에 사용할 수 있도록 설계된 캐스터 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 장비 프레임이나 가구 하부에 고정할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링을 포함하며, 하우징 재질은 폴리아미드입니다. 휠의 지름은 100 mm이며, 휠 내부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 있고, 트레드는 주입 폴리우레탄으로 제작되었습니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 124 mm이므로 설치 시 장비의 하부 공간과 간섭이 없는지 반드시 확인해야 합니다. 정적 하중 용량은 240 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동적 하중 용량은 120 kg입니다. 따라서 설계 시 적용되는 실제 하중이 동적 조건에서 허용 한계를 초과하지 않도록 관리해야 합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 현장에서 안정적인 이동성과 정밀한 방향 제어가 필요한 용도에 맞게 설계되었습니다. 설치부는 직사각형 플레이트 형식이며 미국 볼트홀 간격 규격을 적용하여 기존 장비와 가구 구조물에 간편하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 스위블 구조로 회전 동작이 원활합니다. 휠은 지름 100 mm이고, 정밀 볼 베어링을 사용하며, 주행면은 주입 방식의 폴리우레탄, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 구성되어 있습니다. 전체 높이는 124 mm이므로 설치 공간의 높이 제약을 고려하여 선정해야 합니다. 정하중은 240 kg이며, 동하중은 속도 3 km/h 조건에서 120 kg으로 규정되어 있습니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등입니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 및 약품 카트, 재활 및 특수 요구 기기, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장비, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 산업 분야에 적용되도록 설계되었다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 기기 프레임에 체결되며, 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되고 정밀 볼 베어링을 적용한 선회 구조를 갖추어 방향 전환이 원활하게 이루어진다. 휠은 직경 125 mm이며, 트레드는 폴리우레탄 주입 소재로 형성되고 휠 본체는 폴리아미드로 제작된다. 휠 축에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 안정적인 회전 성능을 제공한다. 제품의 전체 높이는 148 mm이다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 260 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 130 kg이다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 환경에서 이동성과 방향 고정 기능을 함께 제공하도록 설계된 제품입니다. 장착부는 직사각형형 플레이트와 미국 볼트홀 간격을 적용하여 기존 장비 및 가구의 체결 구조에 맞춰 설치할 수 있도록 구성되었습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전부에는 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드럽고 정확한 방향 전환이 가능합니다. 휠의 직경은 125 mm이며, 트레드는 폴리우레탄 주입 성형 방식으로 제조되고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 이루어져 있습니다. 제품의 전체 높이는 148 mm로, 설치 공간과 장비 높이를 설계할 때 이 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 정적 하중은 260 kg이며, 동적 하중은 3 km/h의 속도에서 130 kg으로 규정되어 있어, 이동 중 작용하는 하중 조건을 고려한 선정이 필요합니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장비, 인공호흡기, 전문 청소 카트, 약품 카트, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 전문 장비 카트 등 다양한 의료 및 산업용 응용 분야에 적용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 뛰어난 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드가 결합되어 있으며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 130mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 사용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조로 뛰어난 조작성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 폴리우레탄 트레드를 적용하여 우수한 내구성과 정숙성을 구현하며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 118mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 120kg, 정하중 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 및 산업 현장에서 빈번한 이동과 정확한 위치 고정이 함께 요구되는 장비에 적합하도록 설계되었습니다. 장착부는 볼트홀 방식으로 구성되어 설치 대상 장비의 프레임에 직접 체결할 수 있으며, 별도의 어댑터 없이도 안정적인 고정이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 회전 동작을 지지하는 정밀 볼 베어링이 내장되어 방향 전환 시 원활한 회전 특성을 제공합니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 휠 베어링으로 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구조를 적용하여 마찰과 마모를 줄였습니다. 주행면인 트레드는 폴리우레탄을 주입 성형한 소재로 바닥 손상을 줄이고 주행 시 진동과 소음을 낮추는 데 기여합니다. 휠 본체는 폴리아미드로 제작되어 구조적 강성과 치수 안정성을 확보하였습니다. 전체 높이는 118 mm로, 설치 공간이 제한된 장비에서도 적용할 수 있도록 컴팩트하게 설계되었습니다. 정하중은 240 kg이며, 3 km/h 속도 기준 동하중은 120 kg입니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 환자 리프터, 리클라이너, 치료용 의자, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기를 포함한 병원 및 의료 장비와 케이터링 카트, 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 재활 및 특수 요구 장비, 사무용 가구, 전문 청소 카트 등 다양한 분야에 활용할 수 있습니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 의자, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원용 가구, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장비, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 응용 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅 유형은 볼트홀 타입으로, 장비 본체에 볼트 체결 방식으로 장착하며 설치 전에 체결 위치와 체결 상태를 반드시 확인해야 합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 회전부에 적용된 정밀 볼 베어링이 선회축을 기준으로 하중을 고르게 분산시켜 방향 전환 시 원활하고 안정적인 선회 동작을 제공합니다. 휠은 지름 100 mm이며, 트레드 소재로 폴리우레탄 주입 방식이 적용되어 바닥면과의 접지력과 완충 성능을 확보하고, 휠 바디는 폴리아미드로 구성됩니다. 휠 베어링은 정밀 볼 베어링 및 스테인리스 구조로 되어 있어 회전 저항을 낮추고 내식성과 내구성을 높입니다. 제품의 전체 높이는 118 mm이며, 장비 설계 시 바닥에서 장착면까지의 높이 간섭 여부를 사전에 검토해야 합니다. 하중 사양으로는 정적 하중 용량이 240 kg이며, 속도 3 km/h 조건에서의 동적 하중 용량은 120 kg입니다. 따라서 정지 상태에서는 최대 240 kg까지 지지할 수 있으나, 주행 중에는 120 kg을 초과하지 않도록 하중을 관리해야 합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 의료 시설처럼 장비 이동이 잦은 환경에서 안정적인 주행과 방향 고정을 제공하도록 설계되었습니다. 방향 잠금 장치는 직진 주행이 필요할 때 회전을 차단하여 장비의 이동 방향을 안정적으로 유지하며, 필요에 따라 자유 회전 상태로 전환할 수 있습니다. 피팅은 볼트홀 방식으로 구성되어 장비 프레임이나 베이스에 볼트로 간편하고 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 정밀 볼 베어링이 적용된 회전 베어링을 갖추고 있으며, 이 베어링은 자유로운 회전을 지원하여 좁은 공간에서도 조작성이 우수합니다. 하우징 소재는 폴리아미드로, 경량성과 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 100 mm 규격이며, 주행면은 주입 방식의 폴리우레탄으로 형성되어 바닥면 보호와 원활한 주행에 기여합니다. 휠 본체 역시 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 휠 베어링은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 구조로 구성되어 회전 저항을 낮추고 장기간 안정적인 작동을 지원합니다. 전체 높이는 118 mm로, 공간 제약이 있는 장비 설계에도 적용하기 용이합니다. 정적 하중 용량은 240 kg이며, 3 km/h 속도에서의 동적 하중 용량은 120 kg입니다. 적용 분야는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등 의료 영상 장비, 간호용 침대, 간호 카트, 투석 카트, 약품 카트, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 리클라이너, 환자 리프터, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원, 병원, 사무용 가구, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 전문 청소 카트 등입니다.
회전 캐스터 100 mm
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드가 결합된 구조로, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 120mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg이며, 정적 하중 용량은 240kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 제품으로, 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 장비, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 장비, 양로원 및 요양원 설비, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 산업 응용 분야에 적용되도록 설계되었다. 피팅은 고체 스템 방식의 원형 타입으로, 스템을 통해 장비 프레임 또는 구조물에 직접 체결되는 구조이다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 방식의 스위블 베어링이 적용되어 방향 전환 시 원활하고 정확한 회전 동작을 구현한다. 휠은 직경 100 mm이며, 휠 베어링은 정밀 볼 베어링 및 스테인리스 구성으로 이루어져 회전 안정성을 확보한다. 트레드는 폴리우레탄 재질을 주입 방식으로 성형하여 적용하고, 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작된다. 제품의 전체 높이는 120 mm로, 설치 공간의 높이 제약을 검토할 때 기준값으로 활용할 수 있다. 하중 사양으로는 정하중 240 kg이 명시되어 있으며, 동하중은 120 kg이고 이 값은 3 km/h 속도 조건을 기준으로 한다. 따라서 이동 중 하중 설계 시에는 정하중과 동하중 값을 구분하여 적용해야 하며, 사용 환경과 주행 조건에 따라 적정 용량을 선정하는 것이 바람직하다.