회전 캐스터 125 mm
Linea
EAN:
4031582352719
제품 번호:
5940UAC125R05-22 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 전문 의료용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 전문 의료용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 주입 성형된 폴리우레탄 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 145mm입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 130kg, 정하중은 260kg을 지원합니다. 마취 카트, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 장비, 양로원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 전문 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능