휠 250 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 250mm의 외경과 75mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 이 제품은 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 특징으로 하며, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
휠 230 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 직경 230mm, 트레드 폭 82mm의 사양을 갖추고 있습니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 구성되어 있어 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 주물 재질의 휠 바디로 제작되었으며, 250mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖춘 캐스터용 휠 본체입니다. 트레드는 주조 폴리우레탄 재질로 구성되어 있어 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 강철 재질의 휠 바디로, 200mm의 직경과 75mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 탄성 타이어로 검은색 가황 처리된 표면을 특징으로 합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 500kg, 시속 4km에서 600kg의 성능을 제공합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 35.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 알루미늄 다이캐스트 재질로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재료로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 아연 다이캐스트 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 35.5mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하여 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 80mm의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 92mm이며, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 2800kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg의 성능을 제공합니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링 기반의 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 700kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 6km/h에서 280kg, 4km/h에서 350kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 렉 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링이 장착된 알루미늄 바디 휠로서, 직경 125mm, 허브 길이 60mm, 액슬 홀 직경 25mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 50mm 폭의 탄성 타이어로 제작되어 있으며, 정적 하중 용량은 600kg이고 동적 하중 용량은 시속 6km에서 240kg, 시속 4km에서 300kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 95 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 강철 재질의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 본 제품은 95mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 45mm의 허브 길이와 20mm의 액슬 홀 직경을 갖춘 정밀한 구조로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 800kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 400kg으로 우수한 하중 지지 능력을 보유하고 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디 소재의 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이며, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 탄성 타이어는 검은색의 가솔린 재질로 제작되어 우수한 내구성을 제공합니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 500kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 250kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 트레드로 구성된 전문 운송 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 40mm입니다. 허브 길이는 58mm이고, 액슬 구멍의 직경은 15mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 250kg입니다. Elastech 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리아미드 바디와 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드 폭은 34mm입니다. 허브 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 160kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 랙 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디의 정밀 볼 베어링 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm의 사양을 갖추고 있으며 액슬 홀 직경은 20mm입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 내구성과 안정성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg으로 설정되어 있습니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 본체의 정밀 볼 베어링 휠로, 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm의 사양을 갖추고 있으며, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 내구성과 안정성을 제공하며, 정적 하중 용량은 1000kg이고, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 400kg, 시속 4km에서 500kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 62mm이며, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 2880kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1200kg, 시속 4km에서 1440kg의 성능을 제공합니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 강철 본체의 정밀 볼 베어링 휠로, 직경 82mm, 허브 길이 75mm, 트레드 폭 70mm의 사양을 갖추고 있습니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 장착하고 있으며, 17mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1400kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 제공하며, 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 본체에 60mm 너비의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 이 휠은 140mm의 외경과 65mm의 허브 길이를 특징으로 하며, 12mm 액슬 홀 직경을 통해 안정적인 장착을 제공합니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 설계되어 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 시속 3km에서의 동적 하중 용량은 700kg입니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 250mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍의 지름은 35mm입니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4320kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 300 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로, 직경 300mm, 트레드 폭 50mm의 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 62mm이며, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 정적 하중 용량은 3360kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg의 성능을 제공합니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠은 200mm의 외경과 46mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 58mm의 허브 길이와 25mm의 액슬 홀 직경을 가지고 있습니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 400kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가솜 재질의 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠은 160mm의 외경과 46mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 58mm의 허브 길이와 25mm의 액슬 홀 직경을 가지고 있습니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 300kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 정밀한 볼 베어링 휠로, 강철 재질의 견고한 몸체와 폴리우레탄 주조 트레드로 구성되어 있습니다. 본 제품의 외경은 75mm이며, 트레드 폭은 50mm, 허브 길이는 50mm입니다. 액슬 구멍의 지름은 25mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 1100kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 550kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 140 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 본체에 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 등급 휠입니다. 이 휠은 140mm의 외경과 55mm의 허브 길이를 특징으로 하며, 20mm 축공 직경을 통해 안정적으로 장착됩니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 설계되어 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1260kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 630kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.