메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 바디에 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 산업용 휠입니다. 이 휠의 외경은 300mm이며, 62mm 길이의 허브와 25mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 3360kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
FTP300x50-Ø25 HL62 TFR
EAN
4031582390216
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
1680 kg
6km/h에서의 적재 용량
1400 kg
정지 중 하중용량
3360 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
9.66 kg
제품명
Novatech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
62 mm
트레드 폭
50 mm
직경
300 mm