회전 캐스터 150 mm
Linea clinic load 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용한 의료용 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성과 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 결합한 구조로, 정밀 볼 베어링을 내장하여 부드러운 주행성능을 보장하며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 200kg(속도 3km/h), 정하중 400kg을 지원합니다. 병원 침대, 병원, 현미경 장비, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Linea clinic load는 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄 주입 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg입니다. 병원 침대, 병원, 현미경 장비, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대 등의 용도에 적합합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Linea clinic load는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 바디와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 155mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg입니다. 병원 침대, 병원, 현미경 장비, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Integral twin torsion 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 내장하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 250kg입니다. 본 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등의 의료 장비 분야에 최적화되어 있습니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 125 mm
Integral twin torsion 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터는 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 피팅을 특징으로 하며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 탑재하고 있습니다. 휠은 폴리우레탄, 주입 트레드 소재와 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 사용하여 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 150mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 375kg입니다. 이 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등의 의료 장비 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral twin load는 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로, 프로파일 바용 캐 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판 무거움 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 베어링을 통해 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있으며, 폴리아미드 바디에 정밀 볼 베어링이 내장되어 있어 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 전체 높이는 193mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 750kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 250kg, 3km/h에서 250kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등 의료 및 정밀 기기 분야의 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Integral twin load는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캐 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판 무거움 재질로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링으로 지지되고 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있으며, 폴리아미드 바디로 내구성을 확보하고 있습니다. 전체 높이는 193mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 750kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg입니다. 이 캐스터는 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등 의료 및 정밀 기기 분야의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Integral twin torsion은 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있으며 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 강판, 무거움 재질로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 탑재하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 125mm이며 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 사용하고, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 재질로 경량성을 확보했습니다. 전체 높이는 149mm입니다. 정적 하중 용량은 375kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 125kg, 3km/h에서 125kg입니다. 본 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등 의료 및 정밀 기기 분야에 광범위하게 적용됩니다.