메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Integral twin torsion 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 내장하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 150mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 125kg, 4km/h에서 125kg이고 정적 하중 용량은 250kg입니다. 본 제품은 C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 병원 침대, 현미경 장비, 수술 로봇, 수술대 등의 의료 장비 분야에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
62 mm
3km/h에서의 적재 용량
125 kg
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
총높이
150 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
제품명
Integral twin torsion
표준
유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
회전 간섭
200 mm
오프셋
37.5 mm
회전 반경
100 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
12 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
강한 스탠드
수술대나 중장비 응용을 위한 극도의 비틀림 강성 보장
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화