E-Drive flex
버튼 하나로 이동성을 향상시키세요: TENTE E-Drive flex는 부드러운 시작, 정밀한 조향, 안전한 제동 및 쉬운 개조를 통해 고하중을 위한 전동 구동을 추가합니다.
활성 필터:
정렬 기준
드라이브 유닛 125 mm
E-Drive flex
EDFAUFF125P60
E-Drive flex는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 전동 이동식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 마취 카트, 자동차 OEM, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등 의료 영상 장비, 세라믹 및 유리 제조업체, 백업 달린 컴퓨터, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 약품 카트, 간호 카트, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다. 본 제품은 직경 125mm의 탄성 타이어를 사용하며, 비표시 가솝 재질의 트레드로 우수한 접지력과 내구성을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드 소재로 제작되어 가볍고 강도가 우수하며, 전기 구동 유닛이 통합된 하우징으로 안정적인 성능을 보장합니다.
125
mm
125
mm
Frequently Asked Questions
E-Drive Flex는 배터리로 구동되는 모터 시스템으로, 4개의 캐스터를 계속 사용하면서 트롤리 하단에 추가 동력 장치로 장착할 수 있습니다. 작동 시 구동 장치가 바닥으로 내려가 전진 및 후진 이동을 지원하며, 올라갈 때는 바닥과 접촉하지 않습니다. 이 컴팩트한 시스템은 기존 운송 장치에 통합되도록 설계되었으며, 단일 구성으로 최대 600kg을 이동할 수 있습니다.
E-Drive Flex는 트롤리에 전동 구동 보조 기능을 추가하여 인체공학적 취급을 지원하며, 하중을 시작하고 이동하는 데 필요한 물리적 노력을 줄여줍니다. 핸드 컨트롤은 무단계 전진 및 후진 속도 제어로 간편한 작동을 제공합니다. 리프팅 모터는 보조 기능이 필요하지 않을 때 구동 장치를 들어 올리며, 중앙에 장착된 시스템은 운송 중 더 쉬운 조향과 방향 안전성을 지원할 수 있습니다.
E-Drive Flex는 전동 구동 휠을 바닥으로 내려 모터 구동력을 제공함으로써 트롤리의 4개 캐스터와 함께 무거운 하중을 이동하는 데 도움을 줍니다. 단일 설정은 최대 600kg의 하중을 이동할 수 있으며, 트윈 설정은 최대 1,200kg까지 지원할 수 있습니다. 이는 기준 값이며, 실제 달성 가능한 성능은 바닥 표면, 트롤리 디자인 및 기타 작동 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 중앙 구동 위치는 운송 중 방향 안정성도 지원할 수 있습니다.
E-Drive Flex는 핸드 컨트롤의 드라이브 스위치 또는 썸휠을 사용하여 전진 및 후진 방향 모두에서 무단 속도 조절이 가능합니다. 컨트롤을 더 멀리 움직이면 요청된 구동력과 속도가 증가하며, 중앙으로 되돌리면 구동 동작이 멈춥니다. 구동 장치의 최대 속도는 약 4km/h이지만, 적절한 주행 속도는 적재 하중과 작동 상황에 따라 달라집니다.
단일 설정에서 E-Drive Flex는 명시된 기준 조건 하에서 최대 600kg의 하중을 이동할 수 있습니다. 이 시스템은 트롤리에 전동 구동 장치를 추가하며, 4개의 캐스터는 어플리케이션의 일부로 유지됩니다. 600kg은 보편적인 한계값이 아닌 기준값으로 취급되어야 하며, 실제 성능은 바닥 표면, 트롤리 구조, 하중 분배 및 기타 환경적 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
트윈 구성에서 E-Drive Flex는 지정된 기준 조건 하에서 최대 1,200kg의 하중을 이동할 수 있습니다. 두 개의 구동 장치가 함께 작동하여 추가적인 견인력을 제공하고 트롤리의 4개 캐스터를 지원합니다. 실제 성능은 바닥 속성, 트롤리 디자인, 하중 배분 및 작동 환경과 같은 요인에 따라 달라질 수 있으므로, 1,200kg 값은 개별 적용 요구 사항과 함께 고려되어야 합니다.
E-Drive Flex는 구동 유닛이 트롤리의 4개 캐스터와 함께 작동할 수 있도록 애플리케이션 아래 중앙에 장착해야 합니다. 4개의 회전형 캐스터를 사용하는 경우, 전후 차축 사이 트롤리 중앙에 설치하는 것이 권장됩니다. 트롤리가 2개의 회전형 캐스터와 2개의 고정형 캐스터를 사용하는 경우, 구동 유닛은 2개의 고정형 캐스터 사이에 배치하는 것이 가장 좋습니다. 최종 설치 시에는 적절한 간격과 안정적인 바닥 접촉이 보장되어야 합니다.
E-Drive Flex 단일 구성에는 드라이브 유닛 1개, 배터리 홀더가 있는 배터리 1개, 배터리 케이블, 제어 장치 1개, 핸들 세트, 장착 키트 및 배터리 충전기가 포함됩니다. 이러한 부품들은 기본 구성에 필요한 전동 구동, 에너지 공급, 사용자 제어 및 부착 기능을 제공합니다. 정확한 설치 배치는 트롤리에 맞춰져야 하므로 시스템을 안전하게 장착하고 의도된 위치에서 작동할 수 있습니다.
E-Drive Flex 트윈 구성은 2개의 구동 유닛, 배터리 홀더가 있는 2개의 배터리, 2개의 배터리 케이블, 2개의 제어 장치, 통신 케이블, 2개의 배터리 충전기, 핸들 세트 및 장착 키트를 사용합니다. 이중화된 구동 및 전원 구성 요소를 통해 시스템은 참조 값으로 최대 1,200kg의 하중으로 더 무거운 운송 작업을 지원할 수 있습니다. 통신 케이블은 2개의 제어 장치를 연결하여 트윈 구성의 일부로 작동하도록 합니다.
E-Drive Flex는 연속 주행 모드로 구성할 수 있으며, 선택한 제어 구성에 따라 출발 보조 또는 출발 보조 및 조작 모드로 설정할 수 있습니다. 연속 주행은 허용된 듀티 사이클 내에서 지속적인 구동 지원을 제공합니다. 출발 보조는 사전 설정된 시간으로 지원을 제한하며, 조작 모드는 보다 쉬운 위치 조정을 위해 구동 속도를 감소시키고 제한합니다. 구성된 모드의 변경은 필요한 TENTE 승인을 받은 경우에만 수행해야 합니다.
E-Drive Flex는 프레임 아래에 적절한 공간과 구조가 있는 운반용 카트를 포함하여 기존 바퀴형 운송 장치에 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인으로 인해 애플리케이션이 4개의 캐스터에서 계속 작동하는 동안 구동 장치를 중앙에 추가할 수 있습니다. 적합성은 장착 위치, 트롤리 구조, 하중, 바닥 속성 및 시스템에 지정된 실내 작동 요구 사항과 같은 요소에 따라 달라집니다.
E-Drive Flex는 전용 배터리 상태 LED와 별도의 시스템 상태 LED를 사용하여 핸드 컨트롤에 배터리 정보를 표시합니다. 디스플레이는 배터리가 부족하거나 방전되었을 때 이를 표시할 수 있으며, 배터리가 완전히 방전되면 음향 경고가 울립니다. LED 표시와 충전 수준 간의 정확한 관계는 배터리 기술에 따라 달라지므로, 선택한 구성에 적합한 배터리 인디케이터를 고려해야 합니다.
E-Drive Flex는 주행 보조 기능을 제공하지만 트롤리에 서비스 브레이크, 주차 브레이크 또는 기타 제동 지원 기능을 제공하지 않습니다. 제동이 필요한 경우 적용 제품에 적절한 제동 시스템을 장착해야 합니다. E-Drive Flex 트윈 설정의 경우, 상당히 무거운 하중을 이동할 수 있으므로 작동 지침에 따라 트롤리에 서비스 브레이크와 주차 브레이크를 모두 장착해야 합니다.
E-Drive Flex는 IPX4 등급의 보호 기능을 갖추고 있으며, 이는 관련 플러그가 연결되었을 때 시스템이 사방에서 오는 물 튀김으로부터 보호됨을 의미합니다. 제어 핸들 또한 지정된 수평 위치에 설치되었을 때 IPX4 등급을 충족합니다. 이 등급은 적절한 실내 상업 환경에서의 사용을 지원하지만, 실외 사용이나 지정된 작동 한계를 초과하는 조건에 노출되는 용도에 대한 승인으로 해석되어서는 안 됩니다.
E-Drive Flex는 실내 상업용으로 설계되었습니다. 지정된 작동 온도는 5°C ~ 40°C이며, 상대 습도 90%까지 비응축 조건에서 사용 가능합니다. 실외 사용, 폭발 위험 분위기 및 경사면이 있는 지역은 시스템의 사용 목적에 포함되지 않습니다. 카트는 승인된 배터리 전원을 사용해야 하며, 설치 시 명시된 장착 및 안전 요구 사항을 준수해야 합니다.