더 긴 내구성, 더 긴 유지보수 주기, 그리고 더 적은 불만 사항은 당사 캐스터와 휠의 뛰어난 내구성이 제공하는 결정적인 이점 중 일부에 불과합니다. 일관된 프리미엄 품질은 탁월한 내구성을 특징으로 하는 고품질 소재와 부품을 사용함으로써 달성됩니다. 관련 고객 사례에서 자세한 내용을 확인하십시오.
당사의 초대형 휠은 수년간 100톤의 하중을 견딜 수 있습니다.
초고강도 캐스터 — 63,000kg을 운반할 수 있을 만큼 튼튼합니다.
108m 로터 블레이드를 운반할 수 있는 초고강도 캐스터
소형 캐스터 — 높은 하중.당사의 가구용 캐스터 Linea load는 이러한 조합을 가능하게 합니다.
병원용 침대 캐스터용 맞춤형 스위칭 시스템