메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

AVT Europe

초고강도 캐스터 — 63,000kg을 운반할 수 있을 만큼 튼튼합니다.
avt_europe_banner
Omikron quadro는 에어버스 및 다임러와 같은 유명 기업이 무거운 짐을 옮길 수 있도록 도와줍니다.
63,000킬로그램은 소형 트럭 18대의 무게와 거의 같으며, AVT 유럽의 운송업체가 운반해야 하는 무게입니다.중량물 운송을 전문으로 하는 TENTE의 벨기에 고객이 새 모델에 적합한 대형 캐스터를 찾고 있었을 때 이러한 무거운 하중에 대처할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있느냐는 질문을 받았습니다.우리의 대답: “물론이죠!”

스타트 포인트

AVT Europe NV는 항공기 부품이나 철도 객차와 같은 중량물 이동을 위한 무인 중하중 운송기를 만듭니다.트랜스포터는 거대한 모바일 플랫폼과 비슷하며 지능형 전자 장치가 장착되어 있습니다.리모컨으로 작동하며 최대 100톤의 하중을 견딜 수 있습니다.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

컴팩트한 디자인, 높은 부하 용량

운반되는 하중의 무게는 에어 쿠션을 사용하여 모든 캐스터에 고르게 분산됩니다.중량물 운반 장치에는 하중을 견디는 캐스터와 구동 휠이 장착되어 있습니다.특히, 하중을 견디는 캐스터는 항상 사용되며 주 하중을 견뎌냅니다.반대로 구동 롤러는 필요에 따라 자동으로 지면으로 내려가도록 설계되었으며 트랜스포터가 움직이도록 하는 데도 도움이 됩니다. AVT의 경우 모든 캐스터의 직경이 비교적 작지만 이동 중에는 최대 12톤, 정지 상태에서는 20톤의 무거운 하중을 견딜 수 있어야 합니다.뛰어난 품질과 최대의 내구성이 여기서 결정적인 역할을 합니다.다임러 (Daimler), 에어버스 (Airbus), 원자력 연구소 CERN과 같은 유명 기업을 비롯한 다양한 회사에 운송기를 공급하기 때문에 최고의 품질과 뛰어난 내구성도 핵심 요소입니다.이러한 회사는 매우 높은 품질의 제품에 대해 신뢰할 수 있는 운송 서비스를 제공해야 합니다. AVT의 일부 고객은 20년의 수명과 2년의 보증을 기대합니다.따라서 우리의 임무는 의심의 여지 없이 이러한 다양한 요구 사항을 충족하는 캐스터를 제공하는 것이었습니다.

당사의 스마트 모빌리티 솔루션

극한의 작동 조건에 대처하기 위해 고객은 Omikron quadro 엑스트라 헤비 듀티 캐스터를 선택했습니다.이 캐스터는 왼쪽에 두 개의 바퀴가 있고 중앙에 두 개의 바퀴가 있는 특별한 디자인이 특징입니다.이것은 더 높은 하중 지지력을 제공합니다.그러나 동시에 포인트 하중이 낮기 때문에 적용된 하중이 더 넓은 접촉 영역에 더 잘 분산될 수 있습니다. 따라서 무거운 하중에서도 특히 쉽게 조종할 수 있습니다.이는 공통 중심을 중심으로 바퀴가 역회전하면 바퀴가 하나만 들어 있는 캐스터의 회전 및 회전 저항보다 훨씬 낮기 때문입니다.이 차별화 효과는 Omikron quadro의 매우 견고한 캐스터에 타의 추종을 불허하는 민첩성을 제공합니다. 구동 휠은 맞춤 제작되었으며 AVT 직원과의 긴밀한 협력을 통해 개발되었습니다.휠의 지름은 400mm이고 전체 높이는 500mm입니다.또 다른 중요한 장점은 모든 주행 표면이 폴리우레탄으로 되어 있어 다루기 좋고 바닥에 쉽게 닿을 수 있다는 것입니다.당면한 모든 작업을 고려한 결과 모든 구성 요소가 서로 완벽하게 조정되는 지능형 솔루션을 AVT에 제공할 수 있었습니다.
마틴 반 루버렌, AVT 유럽의 제너럴 매니저

마틴 반 루버렌, AVT 유럽의 제너럴 매니저

“우리에게 확신을 준 것은 특수 캐스터의 내구성과 TENTE 파트너들의 노하우였습니다.”

마틴 반 루버렌, AVT 유럽의 제너럴 매니저

뛰어난 내구성과 시장 요구에 대한 신속한 적응

AVT 대형 운송기는 총 중량이 63톤에 달하는 물품을 운반할 수 있습니다.세심하게 설계된 휠은 최대의 내구성과 향상된 회전 저항을 보장합니다.이를 통해 AVT는 트랜스포터에 저전력 드라이브를 설치할 수 있어 비용과 에너지를 절약할 수 있습니다. 또한 회사는 TENTE라는 다른 제품에도 100% 의존할 수 있습니다.벨기에에 있는 당사 직원들은 AVT와 긴밀히 협력하고 있으며 향후 특별 개발 시 대형 운송업체 제공업체를 지원하기 위해 대기하고 있습니다.우리는 매우 유연하므로 회사의 성장에 대응할 수 있습니다.이것이 AVT가 향후 프로젝트에서 TENTE 캐스터를 사용할 계획인 또 다른 이유라는 것은 의심의 여지가 없습니다.