메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

제조물 책임

제조물 책임

제조업체의 제품 책임에 대한 정의, 기기 및 제품 안전법(GPSG; EU 지침 2001/95/EG)에 따라 다음 정보를 준수해야 합니다. 본 정보를 준수하지 않을 경우 제조업체는 책임에서 면제됩니다. 당사는 고객에게 당사 제품의 사용에 관한 상세한 정보를 제공할 의무가 있습니다. 이를 무시할 경우 제조업체는 책임에서 면제됩니다.
본 카탈로그의 기술 세부 사항은 변경될 수 있습니다.

1.0 제품 정보 및 사용 목적

이 정의에 따르면 휠과 캐스터는 일반적으로 교환 가능한 구성 부품입니다.

이들은 기기, 가구, 운반 시스템 또는 유사한 제품에 장착되어 이동성을 부여합니다.
본 제품 정보는 캐스터 및 휠, 특히 비동력 장비에서 보행 속도를 초과하지 않고 지속적인 움직임 상태에 있지 않을 때 사용되는 회전 캐스터(조향 캐스터 제외)에 해당합니다.
본 제품 정보에 따른 캐스터 및 휠은 다음과 같은 적용 분야로 구분될 수 있습니다:
- 가정용: 예) 의자, 가구
- 일반 서비스: 예) 쇼핑 카트, 사무 기기
- 의료 서비스: 예) 병원 침대, 환자용 트롤리
- 산업용: 예) 중간 및 중하중 베어링 용량을 가진 운반 장비

다음 사항을 준수하면 휠의 장기적이고 안정적인 수명이 보장됩니다:
a) 지정된 위치에 올바르고 안전하게 장착
b) 장착 부위는 안전한 고정을 위한 충분한 강도와 재질을 갖추어야 함
c) 캐스터의 기능은 장착에 의해 변경되거나 영향을 받지 않아야 함
d) 회전축은 항상 수직을 유지해야 함
e) 고정 캐스터는 휠 축이 정렬되어야 함
f) 회전 캐스터만 사용하는 경우, 모든 캐스터는 서로 호환되어야 함
g) 고정 캐스터를 회전 캐스터와 함께 사용하는 경우, 모든 캐스터는 호환 가능해야 하며 제조업체가 권장하는 제품이어야 함

캐스터를 다음과 같은 환경에서 사용하는 경우:
옥외, 해안 지역, 부식성 및/또는 공격성 환경에서는 특수 제품을 지정해야 합니다.
5°C 미만 및 30°C 이상의 온도에서 사용 시 캐스터의 효율이 저하될 수 있으며, 특히 명시된 온도 범위를 벗어난 환경에서 사용할 경우 공개된 정상 하중 용량이 영향을 받을 수 있습니다. 특수 제품을 지정할 수 있습니다. 구성 부품이 조립되어 완전한 캐스터가 됩니다. 제조업체는 완전한 캐스터를 구성하는 순정 부품에 대해서만 책임을 집니다.
캐스터를 선택할 때는 공개된 기호 차트의 모든 측면을 고려해야 합니다. 
 
견인 트레인 용도 또는 4km/h를 초과하는 용도의 경우, 항상 캐스터 세트(회전 캐스터 2개와 고정 캐스터 2개로 구성)를 사용하십시오.
 

2.0 오용

'오용'은 다음과 같이 정의될 수 있습니다:

2.1 과부하
2.2 부적합한 바닥재
2.3 과도한 온도
2.4 브레이크 해제 미실시
2.5 부식성 물질 노출
2.6 과도한 충격 하중
2.7 휠 접지면으로 이물질 침투
2.8 과도한 속도
2.9 원 제조업체와 사전 합의 없이 구성 부품 및 조립 캐스터 변경


3.0 제품 성능

사용자가 제조업체의 카탈로그, 리플렛, 설명 자료 등에서 명확하게 설명된 제품을 찾을 수 없는 경우, 특정 용도에 맞게 설계된 신규 캐스터는 제조업체와 완전히 합의해야 합니다. 실행되는 모든 신규 설계는 관련 DIN, ISO, EN 표준 및 품질 표준 RAL-RG 607/10의 적용을 받습니다.


4.0 유지보수

캐스터의 정기 유지보수:
• 축 및 회전 베어링에 그리스 재도포
• 축 및/또는 조절식 킹핀(장착된 경우) 재체결
세척제를 사용하는 경우, 부식성 또는 연마 성분이 포함되지 않은 제품을 사용해야 합니다.

5.0 제품 정보 및 사용자 가이드

필요 시 제품 정보 및 사용자 가이드를 제공할 수 있도록 보장해야 하며, 재판매업체는 고객에게 필요한 카탈로그를 제공해야 합니다. 제품이 장착된 장비의 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)는 최종 사용자가 제품 정보 및 사용자 가이드를 받을 수 있도록 보장해야 합니다.

캐스터와 휠의 적절한 기능을 보장하기 위해 재판매업체는 제품 정보(1.0~5.0)를 고려해야 합니다. 본 제품 정보는 장비 제조업체에 제공하기 위해 공급될 수 있습니다. 장비 제조업체는 제품 정보(1.0~5.0)를 참조해야 하며, 본 제품 정보의 사본은 최종 사용자에게 배포하기 위해 캐스터 제조업체에 주문할 수 있습니다.