- 홈
- 캐스터 및 휠
- 모빌리티 솔루션 액세서리
-
캐스터용 풋 프로텍션
캐스터용 풋 프로텍션
액세서리
휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 0.54 kg의 무게를 가지고 있으며, 캐스터 휠을 손상으로부터 보호하고 내구성을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터가 장착된 장비, 가구, 운반 장치 등에 적용되어 충격, 마모, 환경 요소로부터 효과적인 보호를 제공합니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 캐스터의 회전 성능을 유지하면서도 안정적인 보호 기능을 수행하며, 다양한 캐스터 크기 및 유형과의 호환성을 고려하여 제작되었습니다.
액세서리
캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.67 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 회전 부분을 효과적으로 보호하며, 작업 환경에서 캐스터가 의도하지 않게 움직이는 것을 방지합니다. 견고한 구조로 제작되어 장시간 사용에도 내구성을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 산업용 및 상업용 환경에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.
액세서리
캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.75 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 주요 구성 요소를 외부 충격, 먼지, 그리고 환경적 손상으로부터 효과적으로 보호하며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장시킵니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 설치 및 제거가 용이하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템의 유지보수 효율성을 높이고 장기적인 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다.
액세서리
휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 휠을 외부 충격, 먼지 및 손상으로부터 보호하도록 설계된 제품입니다. 이 보호대는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 수명을 연장하고 안정적인 성능을 유지하는 데 필수적인 역할을 합니다. 무게는 0 kg으로 매우 경량이므로 캐스터의 이동성과 조작성에 영향을 주지 않습니다. 다양한 캐스터 크기와 유형에 적용 가능하며, 설치가 간단하고 유지보수가 용이한 구조로 제작되었습니다. 이 액세서리는 바닥면 보호, 소음 감소 및 미관 개선 등 다중 기능을 제공하여 전반적인 캐스터 시스템의 효율성을 향상시킵니다.
액세서리
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로, 정밀한 이동 시스템의 기능성을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.26kg의 경량 무게로 제작되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 우수한 내구성과 신뢰성을 갖춘 이 액세서리는 다양한 산업 환경에서 캐스터의 효율성을 극대화하며, 설치 및 유지보수가 용이하도록 최적화되었습니다.
액세서리
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.26kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서 캐스터의 성능을 최적화하고 내구성을 향상시키기 위해 개발되었으며, 정밀한 공학 기준에 따라 제조되어 장기간의 안정적인 운영을 보장합니다.
액세서리
Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터의 성능을 향상시키기 위해 개발되었으며, 내구성 있는 재료로 제조되어 장기간의 안정적인 운영을 보장합니다. 이 액세서리는 설치가 간편하고 기존 캐스터 시스템과의 호환성이 우수하여 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
액세서리
방향 잠금 액세서리는 캐스터용 부품으로 설계된 전문 액세서리입니다. 이 제품은 0.28kg의 경량 무게로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 방향 제어 기능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 정밀한 엔지니어링으로 제조된 이 액세서리는 캐스터 시스템에 안정적으로 통합되어 방향 고정 기능을 제공합니다. 산업용 및 상용 환경에서 캐스터의 성능을 최적화하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션으로 활용됩니다.