액세서리
방향 잠금
EAN:
4031582453348
제품 번호:
Freno direccional 9651/9681 P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
방향 잠금 액세서리는 캐스터용 부품으로 설계된 전문 액세서리입니다. 이 제품은 0.28kg의 경량 무게로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 방향 제어 기능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 정밀한 엔지니어링으로 제조된 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
방향 잠금 액세서리는 캐스터용 부품으로 설계된 전문 액세서리입니다. 이 제품은 0.28kg의 경량 무게로 제작되어 설치 및 운반이 용이하며, 캐스터의 방향 제어 기능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 정밀한 엔지니어링으로 제조된 이 액세서리는 캐스터 시스템에 안정적으로 통합되어 방향 고정 기능을 제공합니다. 산업용 및 상용 환경에서 캐스터의 성능을 최적화하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션으로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료