Linea E-Lock
전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터 150 mm
Linea E-Lock는 전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 재질로 제작되었으며, 주입 성형된 전기 전도성 트레드를 특징으로 하고 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 450kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 정밀 기기 운송이 필요한 다양한 응용 분야에 적합합니다.
전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터 150 mm
Linea E-Lock는 전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 주입 트레드를 특징으로 하며, 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 450kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 정밀 기기 운반이 필요한 다양한 응용 분야에 적합합니다.
전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터 150 mm
Linea E-Lock는 전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 시스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착된 스위블 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 재질로 제작되었으며, 주입 성형된 전기 전도성 트레드를 갖추어 정전기 방전이 필요한 환경에서 안전한 사용을 제공합니다. 휠의 베어링 역시 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있어 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 450kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 본 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 산업 환경의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터 150 mm
Linea E-Lock는 전기 잠금 시스템이 장착된 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캐 구멍이 있는 시스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 휠은 직경 150mm의 폴리우레탄 재질로 제작되었으며, 주입 성형 공정으로 제조되어 전기 전도성을 갖추고 있습니다. 휠의 베어링 역시 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있어 안정적인 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 450kg입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 3km/h 속도에서 150kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 등의 의료 영상 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 수술 로봇, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 병원 환경에서 광범위하게 적용됩니다.