휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 85mm의 지름을 가지며 75mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 바디는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 700kg입니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 85mm의 직경과 90mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제작되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1600kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 640kg, 시속 4km/h에서 800kg입니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 75mm의 지름을 가지며 50mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1000kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 500kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 75mm의 지름을 가지며, 60mm 폭의 폴리프로필렌 소프트 트레드로 구성되어 있습니다. 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 제조되었으며, 정적 하중 용량은 1100kg이고 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 550kg입니다.
휠 75 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 75mm의 지름을 가지며, 80mm의 폭을 가진 폴리프로필렌 소프트 트레드로 구성되어 있습니다. 정의되지 않음 재질의 휠 본체는 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 78 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 78mm의 지름과 78mm의 트레드 폭을 갖춘 폴리프로필렌 소프트 재질의 제품입니다. 정적 하중 용량은 1400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 840kg, 시속 4km에서 700kg입니다. 정의되지 않은 재질의 휠 바디로 구성되어 있으며, 산업용 운송 및 이동 장비에 적합한 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 80mm의 지름을 가지며 62mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 바디는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1200kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 600kg을 지원하도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 80mm의 지름을 가지며 75mm의 트레드 폭을 제공합니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 바디는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 82mm의 지름을 가지며 62mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1200kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 600kg을 지원하도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 82mm의 지름과 68mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 폴리프로필렌 소프트 재질의 트레드를 사용하며 휠 바디는 정의되지 않음 재질로 제작되었습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1400kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 700kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 82mm의 지름을 가지며 100mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1600kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 800kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 바디로서 85mm의 지름을 가지며 55mm의 폭을 가진 폴리프로필렌 소프트 트레드를 특징으로 합니다. 정의되지 않음 재질의 휠 바디는 정적 하중 용량 1100kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 550kg을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적이고 효율적인 이동성을 제공합니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 85mm의 지름을 가지며, 80mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 1600kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 800kg을 지원하도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 100mm의 지름을 가지며, 40mm 폭의 폴리프로필렌 소프트 트레드로 구성되어 있습니다. 본체는 정의되지 않음 재질로 제작되었으며, 정적 하중 용량은 1000kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 500kg입니다.
휠 82 mm
Novatech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 82mm의 지름을 가지며 96mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 본 제품은 폴리프로필렌 소프트 재질의 트레드와 정의되지 않음 재질의 휠 본체로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1500kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 750kg입니다.
휠 80 mm
Duratech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 80mm의 지름을 가지며, 70mm 폭의 폴리프로필렌 소프트 트레드로 구성되어 있습니다. 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 제조되었으며, 정적 하중 용량은 1300kg, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 650kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터용 휠 본체로서 125mm의 지름과 40mm의 트레드 폭을 갖춘 제품입니다. 트레드는 폴리프로필렌 소프트 재질로 제조되었으며, 휠 본체는 정의되지 않음 재질로 구성되어 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 320kg과 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 160kg을 지원하도록 설계되었습니다.
휠 200 mm
Elastech 휠은 강철 재질의 휠 바디로, 200mm의 직경과 75mm의 트레드 폭을 갖추고 있으며, 탄성 타이어로 검은색 가황 처리된 표면을 특징으로 합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1000kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 500kg, 시속 4km에서 600kg의 성능을 제공합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 100 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 제작되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 롤러 베어링이 적용되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 125mm의 외경과 32mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 35.5mm이며, 8mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 알루미늄 다이캐스트 재질로 제작되었고, 트레드는 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재료로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 150 mm
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 아연 다이캐스트 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가솝 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 35.5mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하여 안정적인 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 37mm입니다. 허브 길이는 48mm이고, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 설치에 적합합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디의 고성능 휠입니다. 이 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 사양을 가지고 있으며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 단단한 고무 비표시 재질로 제작되어 내구성을 보장하며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 제공합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 4km의 속도에서 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 12.1mm이며, 플레인 베어링을 장착하고 있습니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제조되었으며, 정적 하중 용량은 250kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 125kg입니다. 본 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.