휠 80 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12.1mm로 정밀 가공되어 있습니다. 플레인 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조의 내구성을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원하여 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
휠 80 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중 125kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 우수한 내구성을 제공합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용 가능한 범용성을 갖춘 제품입니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 사용하며, 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 400kg, 동적 하중 200kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합한 제품입니다.
휠 125 mm
Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 치수를 가지고 있습니다. 허브 길이는 48mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 축 구멍 직경은 20.1mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 800kg, 정적 하중 용량은 1600kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드로 제작된 캐스터용 휠입니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 90mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 3,360kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 속도 4km/h에서 1,680kg, 속도 6km/h에서 1,400kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 82 mm
Duratech 휠은 직경 82mm, 허브 길이 90mm, 차체 폭 88mm의 컴팩트한 설계로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 무거움 소재로 제작된 본체와 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하여 내구성을 확보했으며, 정밀 볼 베어링과 20mm 축 구멍 직경을 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 900kg, 정적 하중 용량은 1800kg을 지원하여 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 45mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드를 적용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경 8mm, 허브 길이 53mm의 치수를 가지며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 125mm, 허브 길이 58mm, 축 구멍 직경 15mm의 정밀한 치수를 갖추고 있습니다. 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 검은색 트레드(폭 37mm)를 적용하여 내구성과 안정성을 제공하며, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 58mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 15mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Elastech 휠은 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 60mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 직경 260mm, 트레드 폭 85mm의 공압 타이어와 블록 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 소재의 본체에 롤러 베어링을 장착하였으며, 허브 길이는 74mm, 축 구멍 직경은 25mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원하여 산업용 운반 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 블록 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 소재의 본체에 롤러 베어링을 장착하였으며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 74mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 260 mm
Puretech air 휠은 직경 260mm, 트레드 폭 85mm의 캐스터용 휠로서 강판 본체와 공압 타이어, 블록 프로파일 트레드 소재를 적용하였습니다. 허브 길이는 74mm이며 축 구멍 직경은 25mm로 설계되어 롤러 베어링을 장착합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 강판 본체로 제작된 캐스터용 휠입니다. 공압 타이어, 블록 프로파일 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 축 구멍 직경은 25mm이고 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 산업용 장비 및 운반 시스템에서 안정적인 이동성과 우수한 하중 분산 성능을 제공하는 고품질 휠입니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 라인 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 강판 소재의 본체에 정밀 볼 베어링을 장착하였으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 라인 프로파일을 적용한 캐스터용 휠입니다. 강판 본체 구조에 정밀 볼 베어링을 장착하였으며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 400 mm
Puretech air 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 100mm의 공압 타이어와 블록 프로파일 소재를 사용한 캐스터용 휠입니다. 강판 본체 구조에 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 74mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 200kg이고, 정적 하중 용량은 400kg으로 설계되어 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 25mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg, 동적 하중은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 8mm 축 구멍 직경과 정밀 볼 베어링을 갖추고 있으며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 축 구멍 직경은 8mm이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 101.5 mm
Supratech 휠은 직경 101.5mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 158kg, 정적 하중 용량은 316kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 127 mm
Supratech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 50.8mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.7mm, 허브 길이는 63.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 170kg, 정적 하중 용량은 340kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 152.5 mm
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 152.5mm, 트레드 폭 50.8mm, 허브 길이 63.5mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 12.7mm입니다. 폴리아미드 본체와 열가소성 고무 트레드로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 허브 튜브가 장착된 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 272kg, 정적 하중 용량은 544kg을 지원하여 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.