메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Puretech air 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 74mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 본체는 강철로 제작되었고, 트레드는 공압 타이어 블록 프로파일 재질로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
전체 체중
2.44 kg
제품명
Puretech air
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
55 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
공압 타이어, 블록 프로파일
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
74 mm
트레드 폭
100 mm
직경
400 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴