초고하중 휠
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 250mm, 트레드 폭 80mm, 허브 길이 90mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 35mm이며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4320kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg입니다. 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 300 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 바디에 50mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖춘 전문 산업용 휠입니다. 이 휠의 외경은 300mm이며, 62mm 길이의 허브와 25mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 3360kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg입니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 바디에 정밀 볼 베어링이 장착된 산업용 휠입니다. 휠의 외경은 200mm이며, 트레드 폭은 80mm로 폴리우레탄 주조 재질로 제작되었습니다. 허브 길이는 92mm이고 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 정적 하중 용량은 3360kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로서, 직경 125mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍 직경은 25mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 4080kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 2040kg입니다. 이 휠은 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 레일 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 300 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 300mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 92mm이며, 액슬 구멍의 지름은 30mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 사용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 4000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2000kg, 시속 4km에서 2400kg의 성능을 발휘합니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 250mm의 외경과 92mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드는 80mm의 폭을 가진 폴리우레탄 주조 재질로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 25mm이며, 정적 하중 용량은 3600kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1800kg, 시속 4km/h에서 2160kg의 성능을 제공합니다.
휠 250 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 250mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 40mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 8400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 3500kg, 시속 4km에서 4200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 환경에서의 다양한 응용에 적합한 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 300 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 300mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 120mm이며, 액슬 구멍의 지름은 40mm입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 5200kg이고, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 2600kg, 시속 4km/h에서 3120kg으로 설정되어 있어 다양한 운영 조건에서 안정적인 성능을 보장합니다.
휠 300 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 300mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 30mm입니다. 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 장착하고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 2800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 우수한 내구성과 안정성을 보장합니다.
휠 100 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 2800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1400kg, 시속 4km에서 1680kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 125 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 직경 125mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 3400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1700kg, 시속 4km에서 2040kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 150mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 30mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 4200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2100kg, 시속 4km에서 2520kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 환경에서의 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 30mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 4500kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2250kg, 시속 4km에서 2700kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 35mm입니다. 본체는 폴리아미드 초무거움 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 5600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2800kg, 시속 4km에서 3360kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 250mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍의 직경은 30mm입니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링을 장착하고 있으며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 사용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 3600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 1800kg, 시속 4km에서 2160kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
휠 400 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 400mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 120mm이며, 액슬 구멍의 직경은 40mm입니다. 폴리우레탄 주조 재질의 트레드를 채용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 6400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 3200kg, 시속 4km/h에서 3840kg입니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 250mm의 외경과 60mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 30mm입니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 재질로 제작되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 2800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1400kg, 시속 4km/h에서 1680kg입니다. 이 휠은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 250mm의 외경과 100mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 120mm이며, 액슬 구멍의 지름은 35mm입니다. 이 휠은 폴리우레탄 주조 트레드를 장착하고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 4400kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2200kg, 시속 4km에서 2640kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 400 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 400mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍의 직경은 40mm입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 5000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 2500kg, 시속 4km에서 3000kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 운반 장비에 적합한 고성능 휠입니다.
휠 250 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 250mm의 외경과 60mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 62mm이며, 액슬 구멍의 직경은 25mm입니다. 폴리우레탄 주조 트레드를 채용하여 우수한 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 2800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1400kg, 시속 4km/h에서 1680kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 직경 200mm, 트레드 폭 80mm, 허브 길이 90mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 30mm이며, 폴리우레탄 주조 트레드를 장착하고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 2800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 1400kg, 시속 4km/h에서 1680kg의 사양을 만족합니다. 이러한 사양은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 우수한 내구성과 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 150 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 150mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍의 지름은 35mm입니다. 본체는 폴리아미드와 초무거움 재질로 제조되었으며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용하고 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 6000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 3000kg, 시속 4km에서 3600kg입니다. 이러한 사양으로 Duratech 휠은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 200mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍의 지름은 40mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 9000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 4500kg, 시속 4km에서 5400kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
휠 250 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 250mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍의 지름은 50mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 11000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 5500kg, 시속 4km에서 6600kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
Frequently Asked Questions
엑스트라 헤비 듀티 캐스터 휠의 장점
엑스트라 헤비 듀티 휠은 각 휠이 1,500kg 이상을 안정적으로 지탱해야 하는 까다로운 작업을 위해 설계되었습니다. 이때 각 휠은 변속 후 시동, 구르기 및 조향을 예측할 수 있습니다.당사의 휠은 강화 소재와 견고한 부품으로 제작되어 가장 열악한 환경에서도 오래 지속되는 성능을 보장합니다.성능을 극대화하려면 휠을 동일한 등급의 캐스터 하우징과 페어링하고 액슬/허브 컨셉과 바닥 조건이 올바르게 일치하는지 확인하십시오.TENTE 엑스트라 헤비 듀티 캐스터 휠은 다음과 같은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
매우 높은 하중 용량 — 휠 바디, 허브, 트레드 및 베어링 컨셉은 과도한 변형 없이 극한의 무게를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.최종 허용 하중은 전체 캐스터 시스템과 올바른 장착에 따라 달라집니다. 두 가지 모두 정격 용량과 안정성을 달성하는 데 중요합니다.
최적화된 내구성 — 견고한 부품은 거친 바닥, 임계값 및 스톱 스타트 듀티 사이클로 인한 마모를 방지합니다.충격 하중이 있는 경우 적절한 베어링을 선택하면 시간이 지나도 성능을 유지할 수 있습니다.
수명 주기 가치 향상 — 보호 씰링 옵션과 적절한 윤활제를 갖춘 베어링은 유지보수 주기 간 원활한 작동을 유지하여 가동 시간을 지원합니다.긴 마모 수명과 손쉬운 이동이 결합되어 까다로운 애플리케이션에서 총소유비용을 절감할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 휠의 종류
엑스트라 헤비 듀티 폴리우레탄 휠
초고강도 폴리우레탄 휠은 일정한 하중 하에서 매우 낮은 회전 저항과 높은 내마모성을 제공합니다.이 제품은 장시간 가동, 반복적인 시작-정지 주기 및 매끄러운 산업 현장에 매우 적합합니다.초고강도 폴리우레탄 휠의 한 예로 FTP 시리즈를 들 수 있습니다.주조 폴리우레탄 트레드와 주철 휠 바디, 정밀 볼 베어링을 결합합니다.FTP 휠은 직경이 다양하며, 1500kg 이상을 정적으로 처리할 수 있는 가장 작은 휠은 150mm입니다.최대 구성 (500mm) 에서는 휠당 최대 8000kg의 하중을 정적으로 처리할 수 있습니다. 즉, 시속 6km에서는 4000kg, 시속 6km에서는 4800kg의 하중을 정적으로 처리할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 폴리아미드 휠
최대한의 운반 능력과 치수 안정성이 바닥 보호 및 음향 편의성보다 우선시되는 경우 엑스트라 헤비 듀티 폴리아미드 휠을 선택합니다.폴리아미드는 매우 높은 하중을 견딜 수 있으며 단단하고 정밀한 주행 표면을 제공합니다.그러나 사용자는 부드러운 소재에 비해 더 높은 표면 압력과 더 큰 움직임을 기대해야 합니다.우리의 선택 중에서 MOP 휠이 눈에 띄는 예입니다.견고한 풀 폴리아미드 휠 바디와 트레드를 정밀 볼 베어링과 결합합니다.휠 직경은 100mm에서 400mm까지 다양하며 다양한 허브 직경을 사용할 수 있습니다.가장 큰 구성의 MOP 휠은 휠당 최대 9000kg의 정적 하중을 처리할 수 있습니다.
엑스트라 헤비 듀티 캐스터 휠의 적용 분야
초고강도 캐스터 휠은 극한의 하중, 긴 듀티 사이클 및 정밀한 조작이 필수적인 모든 곳에서 사용됩니다.내부 물류 및 유통 부문에서는 하드웨어 딜러 운영의 대량 운송 솔루션과 높은 처리량 흐름을 지원합니다.기계 제작, 컨테이너 구조 및 운송 장비와 같은 기계 및 작업장 응용 분야에서 거친 바닥과 잦은 정지 시동 사이클을 견뎌냅니다.자동차 용도는 생산 및 플랫폼 트롤리부터 자동차 OEM 환경에 이르기까지 다양합니다. 예측 가능한 제어와 높은 정격 하중으로 자재 흐름을 적시에 유지할 수 있습니다. 각 휠을 특정 용도에 적합한 정격의 캐스터 하우징 및 베어링 컨셉과 결합하여 보안을 유지합니다.