메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 250mm의 외경과 80mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 90mm이며, 액슬 구멍의 지름은 50mm입니다. 본체는 초무거움 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 11000kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 5500kg, 시속 4km에서 6600kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
S4 자재 번호
199830850
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
6600 kg
6km/h에서의 적재 용량
5500 kg
정지 중 하중용량
11000 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
6.2 kg
제품명
Duratech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6310
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 초무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
50 mm
허브 길이
90 mm
트레드 폭
80 mm
직경
250 mm
차체 너비
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴