회전 캐스터 50 mm
Footmaster는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 현장에 적용되도록 설계된 회전 캐스터입니다. 피팅 부분에 대해서는 제공된 데이터에 마운팅 플레이트 형상, 나사 규격, 선회 방식 등 구체적인 사양이 명시되어 있지 않으므로, 실제 설치 전 제조사의 도면 또는 상세 사양서를 확인하여 체결 조건을 검증하는 것이 바람직합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 제공된 자료 기준으로 초무거움 등급에 해당하여 본체의 구조적 강성과 내구성을 뒷받침합니다. 휠은 직경 50 mm이며, 롤러 베어링이 적용되어 회전 마찰을 최소화하고 방향 전환 시 원활한 주행 성능을 제공합니다. 베어링에는 댐핑 처리가 적용되어 바닥의 요철이나 충격에 의한 진동을 완화하고 운반물의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 트레드는 폴리우레탄을 주입 방식으로 성형하여 접지력, 소음 저감, 바닥면 손상 방지 측면에서 균형 잡힌 특성을 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 82.5 mm로, 저상 설계가 요구되는 장비나 높이가 제한된 설치 공간에서도 적용 가능한 치수 범위를 갖추고 있습니다. 정하중 용량은 250 kg으로 명시되어 있으며, 이는 정지 상태에서 허용되는 최대 하중 기준이므로 실사용 하중이 이를 초과하지 않도록 캐스터 개수와 하중 분배를 함께 계산해야 합니다. 동적 하중이나 충격 하중이 발생하는 조건에서는 정하중 값만으로 안전성을 판단할 수 없으므로 별도의 사용 조건 검토와 안전계수 적용이 필요합니다.
회전 캐스터 42 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되는 고성능 이동 솔루션입니다. 본 제품은 롤러 베어링과 댐핑 처리된 고품질 휠 베어링 시스템을 탑재하여 부드럽고 안정적인 회전 운동을 보장합니다. 휠은 직경 42mm의 견고한 구조로 설계되었으며, 전체 높이는 71mm로 컴팩트한 설치 공간을 제공합니다. 정적 하중 용량은 60kg이며, 동적 하중 용량도 60kg으로 시속 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양은 중장비 운송 및 정밀 기계 설비의 이동이 필요한 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며, 산업용 자동화 시스템과 모바일 로봇 플랫폼에 최적화된 설계로 장시간 운영 환경에서도 우수한 내구성을 유지합니다.
회전 캐스터 50 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 롤러 베어링과 댐핑 처리된 고성능 휠 베어링 시스템을 탑재하여 안정적이고 부드러운 회전 운동을 보장합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지며 우수한 내구성과 회전 특성을 제공하도록 최적화되어 있습니다. 전체 높이는 82mm로 설계되어 다양한 장비 및 시스템에 용이하게 통합될 수 있습니다. 본 캐스터는 정적 하중 용량 280kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 280kg을 지원하므로 중형 산업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 Footmaster 회전 캐스터가 요구되는 하중 조건과 이동성 요구사항을 충족하면서도 장기간의 신뢰성 있는 운영을 가능하게 합니다.
회전 캐스터 63 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되는 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 견고한 구조와 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었으며, 63mm 직경의 휠을 장착하고 있습니다. 휠은 롤러 베어링과 댐핑 처리된 고급 베어링 시스템으로 구성되어 있어 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 전체 높이는 102mm로 설계되어 다양한 설치 환경에 적합한 컴팩트한 형태를 유지합니다. 정적 하중 용량은 550kg이며, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 550kg, 시속 3km/h에서 550kg의 성능을 제공합니다. 이러한 사양은 중장비 운송 및 산업용 이동 장비에서 안정적인 작동을 보장하며, 다양한 바닥 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
회전 캐스터 75 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 고성능 이동 솔루션입니다. 본 제품은 롤러 베어링과 댐핑 처리된 고급 베어링 시스템을 탑재하여 부드럽고 안정적인 회전 운동을 보장하며, 견고한 구조로 장시간의 연속 운영에 적합합니다. 휠은 직경 75mm의 사양으로 제공되어 다양한 바닥 환경에서 우수한 이동성을 발휘합니다. 전체 높이는 120mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 설치할 수 있습니다. 본 캐스터는 정적 하중 용량 800kg과 동적 하중 용량 800kg을 지원하며, 동적 조건에서 시속 3km/h의 속도로 안정적인 성능을 유지합니다. 이러한 사양들은 중장비 운송 및 산업용 이동 플랫폼에서 요구되는 높은 신뢰성과 내구성을 충족시키도록 최적화되었습니다.
회전 캐스터 75 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되는 고성능 이동 솔루션입니다. 본 제품은 견고한 구조와 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었으며, 롤러 베어링과 댐핑 처리된 고품질 베어링 시스템을 탑재하여 부드럽고 정밀한 회전 운동을 보장합니다. 휠은 직경 75mm의 사양으로 제공되며, 전체 높이는 120mm로 설계되어 다양한 설치 환경에 적합한 콤팩트한 폼팩터를 제공합니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 동적 하중 용량도 800kg으로 시속 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 우수한 하중 용량 사양은 중량물 운반 및 이동이 필요한 산업용 장비와 자동화 시스템에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며, 장시간 연속 운영 환경에서도 안정성을 유지합니다.
회전 캐스터 75 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 견고한 구조와 안정적인 성능을 제공하기 위해 롤러 베어링과 댐핑 처리된 베어링을 채용하여 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 휠은 직경 75mm의 사양으로 제작되어 다양한 바닥 환경에서 우수한 이동성을 제공하며, 전체 높이는 120mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 설치할 수 있습니다. 정적 하중 용량은 1000kg이며 동적 하중 용량도 1000kg으로, 시속 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양들은 중장비 운송 및 자동화 시스템에서 요구되는 높은 신뢰성과 안정성을 충족하도록 최적화되었습니다.
회전 캐스터 42 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 롤러 베어링과 댐핑 처리된 고성능 휠 베어링 시스템을 탑재하여 안정적이고 부드러운 회전 운동을 보장합니다. 휠은 직경 42mm의 견고한 구조로 제작되었으며, 전체 높이는 71mm로 컴팩트한 설계를 유지하면서도 우수한 기동성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 50kg이며, 동적 하중 용량도 50kg으로 시속 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양은 중장비 운송 및 자동화 시스템에서 요구되는 신뢰성 높은 성능을 충족시키며, 산업용 이동 플랫폼의 핵심 구성 요소로서 우수한 내구성과 정밀성을 제공합니다.
회전 캐스터 42 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에서 사용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 롤러 베어링과 댐핑 처리된 고성능 휠 베어링 시스템을 탑재하여 안정적이고 부드러운 회전 운동을 보장합니다. 휠은 직경 42mm의 견고한 구조로 제작되었으며, 전체 높이는 71mm입니다. 정적 하중 용량은 50kg이며, 동적 하중 용량도 50kg으로 시속 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양은 Footmaster 회전 캐스터가 중장비 운송 및 정밀 기계 설비 이동이 필요한 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공함을 의미합니다. 고급 베어링 기술과 최적화된 휠 설계는 장시간 사용 시에도 일관된 이동성과 내구성을 유지하도록 개발되었습니다.
회전 캐스터 50 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에서 사용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 견고한 구조와 안정적인 성능을 제공하기 위해 정밀하게 엔지니어링되었으며, 롤러 베어링과 댐핑 처리된 휠 베어링을 장착하여 부드럽고 안정적인 회전 운동을 보장합니다. 캐스터의 전체 높이는 82.5mm로 설계되어 다양한 장비 및 플랫폼에 용이하게 통합될 수 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있어 적절한 이동성과 안정성의 균형을 제공합니다. 본 제품은 정적 하중 용량 250kg과 동적 하중 용량 250kg(시속 3km/h)을 지원하므로, 중량물 운송 및 산업용 이동 장비에 적합한 신뢰성 높은 솔루션입니다.
회전 캐스터 50 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 견고한 구조와 안정적인 성능을 제공하기 위해 정밀하게 엔지니어링되었으며, 롤러 베어링과 댐핑 처리된 휠 베어링을 장착하여 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있어 다양한 바닥 환경에서 효율적인 이동성을 제공하며, 전체 높이는 82.5mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 최적의 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 동적 하중 용량도 250kg으로 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 이러한 사양은 중장비 운송부터 정밀 기계 설비까지 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
회전 캐스터 63 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되는 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 견고한 구조와 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었으며, 63mm 직경의 휠을 장착하고 있습니다. 휠은 롤러 베어링과 댐핑됨 베어링으로 구성되어 있어 부드러운 회전과 진동 감소를 동시에 실현합니다. 제품의 전체 높이는 102mm로 설정되어 있어 다양한 장비 및 시스템에 용이하게 통합될 수 있습니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 동적 하중 용량도 500kg으로 시간당 3km의 속도에서 안정적인 성능을 유지합니다. 이러한 사양은 Footmaster 회전 캐스터가 중장비 운송 및 산업용 이동 장비에 필요한 신뢰성 높은 성능을 제공함을 보증합니다.
회전 캐스터 50 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 견고한 구조와 안정적인 성능을 제공하기 위해 정밀하게 엔지니어링되었으며, 롤러 베어링과 댐핑 처리된 휠 베어링을 채용하여 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있어 다양한 바닥 환경에서 효율적인 이동성을 제공하며, 전체 높이는 82.5mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 최적의 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 동적 하중 용량도 250kg으로 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 유지합니다. 이러한 사양은 중장비 운송부터 정밀 기계 설비까지 다양한 용도에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하며, 산업용 이동 장비의 요구 조건을 충족하도록 최적화되었습니다.
회전 캐스터 50 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 견고한 구조와 안정적인 성능을 제공하기 위해 정밀하게 엔지니어링되었으며, 롤러 베어링과 댐핑 처리된 휠 베어링을 채용하여 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있어 다양한 바닥 환경에서 효율적인 이동성을 제공하며, 전체 높이는 82.5mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 최적의 설치가 가능합니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 동적 하중 용량도 250kg으로 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 유지합니다. 이러한 사양들은 Footmaster 회전 캐스터가 산업용 이동 장비의 신뢰할 수 있는 선택지임을 입증하며, 장시간의 연속 운영 환경에서도 일관된 성능을 제공하도록 최적화되어 있습니다.
회전 캐스터 63 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 롤러 베어링과 댐핑 처리된 63mm 직경의 휠을 장착하고 있어 부드럽고 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 롤러 베어링 구조는 내구성을 극대화하고 장시간 운영 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 전체 높이는 102mm로 설계되어 다양한 장비 및 플랫폼에 용이하게 통합될 수 있습니다. 본 캐스터는 정적 하중 용량 500kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 500kg을 지원하므로 중량물 운반 및 이동이 필요한 산업용 애플리케이션에 적합합니다. 이러한 사양들은 Footmaster 회전 캐스터가 요구되는 안정성과 신뢰성을 갖춘 고성능 이동 솔루션임을 입증합니다.
회전 캐스터 63 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에서 사용되도록 설계된 고성능 이동 솔루션입니다. 본 제품은 롤러 베어링과 댐핑 처리된 63mm 직경의 휠을 장착하고 있으며, 이러한 베어링 구조는 부드러운 회전과 안정적인 주행 성능을 보장합니다. 전체 높이는 102mm로 설계되어 다양한 플랫폼과 장비에 용이하게 장착될 수 있습니다. Footmaster 회전 캐스터는 정적 하중 용량 500kg과 동적 하중 용량 500kg(시속 3km/h)을 지원하므로, 무거운 기계 장비와 산업용 이동 플랫폼의 안정적인 이동을 가능하게 합니다. 이러한 사양들은 산업 현장에서 요구되는 높은 신뢰성과 내구성을 충족시키며, 다양한 작업 환경에서 일관된 성능을 제공합니다.
회전 캐스터 90 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 고성능 이동 솔루션입니다. 본 제품은 롤러 베어링과 댐핑됨 베어링을 장착하여 부드럽고 안정적인 회전 운동을 제공하며, 이를 통해 장비의 이동성과 조작 편의성을 극대화합니다. 캐스터의 휠은 90mm의 직경을 가지고 있어 다양한 바닥 환경에서 우수한 주행 성능을 발휘하도록 최적화되어 있습니다. 전체 높이는 132mm로 설계되어 기존 장비에 용이하게 장착될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 활용 가능합니다. 본 제품은 정적 하중 용량 1500kg과 동적 하중 용량 1500kg을 지원하며, 동적 조건에서 시속 3km/h의 속도로 안정적인 성능을 유지합니다. 이러한 높은 하중 용량은 중량 장비와 대형 운송 시스템에서도 신뢰할 수 있는 성능을 보장하며, 산업용 환경에서의 장기간 사용에 적합한 견고한 구조를 제공합니다.
회전 캐스터 50 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되도록 설계된 고성능 이동 솔루션입니다. 본 제품은 롤러 베어링과 댐핑 처리된 고품질 베어링 시스템을 탑재하여 부드럽고 안정적인 회전 운동을 보장하며, 이를 통해 장시간 사용 환경에서도 우수한 내구성과 신뢰성을 제공합니다. 직경 50mm의 휠은 다양한 바닥 환경에서 효율적인 이동성을 제공하도록 최적화되었으며, 전체 높이 82mm의 컴팩트한 설계로 공간 제약이 있는 환경에서도 용이하게 설치될 수 있습니다. 본 캐스터는 정적 하중 용량 280kg 및 동적 하중 용량 280kg(시속 3km/h)의 우수한 하중 지지 능력을 갖추고 있어, 중량물 운반 및 이동이 필요한 산업용 장비에 적합합니다. 이러한 사양들은 Footmaster 회전 캐스터를 현대적 물류 및 제조 환경에서 신뢰할 수 있는 선택으로 만들어줍니다.
회전 캐스터 63 mm
Footmaster 회전 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대, 중형 AGV 시스템, AMR 시스템 등 다양한 산업 분야에서 사용되도록 설계된 전문 이동 솔루션입니다. 본 제품은 견고한 구조와 안정적인 성능을 제공하기 위해 정밀하게 엔지니어링되었으며, 롤러 베어링과 댐핑 처리된 휠 베어링 시스템을 탑재하여 부드럽고 안정적인 회전 운동을 보장합니다. 휠은 직경 63mm의 고품질 소재로 제작되어 다양한 바닥 환경에서 우수한 주행 성능을 발휘합니다. 전체 높이는 102mm로 설계되어 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 설치 및 운영할 수 있습니다. 본 캐스터는 정적 하중 용량 550kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 550kg을 지원하므로, 중량물 운반 및 이동이 필요한 산업용 장비와 자동화 시스템에 적합한 신뢰성 높은 선택입니다.
Frequently Asked Questions
레벨링 캐스터의 장점
수평 조절 바퀴는 사용 중에는 이동해야 하지만 정지 상태에서는 완전히 안정적이어야 하는 애플리케이션을 위해 설계된 하이브리드 모빌리티 솔루션입니다.표준 캐스터와 달리 이 장치에는 수동으로 조정할 수 있는 내장 수평 조절 받침대가 내장되어 있어 안전하고 진동이 없는 위치를 제공하고 고르지 않은 바닥 표면을 보정할 수 있습니다.따라서 작업대 또는 도구 캐비닛과 같은 기계 및 작업장 장비와 같이 가끔 위치를 변경해야 하지만 대부분 고정되는 용도에 특히 적합하므로 무거운 기계와 가구를 이동하고 재배치하기 위해 추가 운반 장치가 필요하지 않습니다.다양한 크기와 적재 용량으로 제공되는 레벨링 캐스터는 유연성과 안정성 사이의 격차를 해소하여 안전하고 인체공학적이며 신뢰할 수 있는 사용을 지원합니다.
TENTE는 고객에게 최고 품질의 레벨링 캐스터를 제공하기 위해 수년간 G-DOK와 파트너 관계를 맺고 있습니다.G-DOK은 시장에서 인정받는 브랜드이며 자체 제품 및 협력 파트너에 대한 높은 품질 기준을 가지고 있습니다.이번 협력을 통해 우리는 G-DOK의 자체 브랜드 “FOOT MASTER®”의 제품을 사용합니다.
Foot Master® 레벨링 캐스터는 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.
안전하고 안정적인 스탠드 - 어플리케이션을 원하는 위치로 옮기면 일체형 수평 조절 받침대를 내려서 캐스터가 땅에서 떨어지지 않게 들어 올립니다.따라서 고정된 상태에서 사용할 때 (고르지 않은 표면에서도) 절대적인 안정성을 보장하는 견고한 진동 감쇠 스탠드가 만들어집니다.
간편한 높이 조절 - 높이 조절이 가능한 레벨링 캐스터로 추가 도구 없이도 어플리케이션을 정밀하게 레벨링하고 안정화할 수 있습니다.발을 수동으로 올리거나 내릴 수 있어 빠르고 직관적으로 바닥의 불규칙한 부분을 보완하거나 인체공학적으로 작업 높이를 조정할 수 있습니다.
향상된 내구성 - 강화 강철과 내마모성 소재로 제작된 Foot Master® 레벨링 캐스터는 까다로운 사용을 견딜 수 있도록 제작되었습니다.이는 제품의 서비스 수명을 연장할 뿐만 아니라 부하 또는 고주파 이동 환경에서도 회전 성능을 향상시킵니다.
전도성 인증 - Foot Master® 레벨링 캐스터는 사용자와 전기 장치를 정전기 방전으로부터 보호하기 위한 전도성 버전으로 제공됩니다.
레벨링 캐스터의 종류
Foot Master® 레벨링 캐스터는 통합된 조절식 받침대를 통해 이동성과 안정성의 정확한 균형을 제공합니다.다양한 구성으로 제공되는 이 제품은 고정식 및 이동식 애플리케이션 모두에서 최적의 성능을 보장하는 동시에 다양한 장착 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.용도의 요구 사항에 따라 이러한 캐스터에는 플레이트 피팅 또는 볼트 홀이 제공됩니다.각 마운팅 솔루션은 컴팩트한 통합 및 간단한 설치부터 높은 부하 용량에 이르기까지 고유한 기능적 이점을 제공합니다.다음은 당사 제품군의 주요 레벨링 캐스터 유형과 구체적인 이점입니다.
플레이트 피팅 레벨링 캐스터
TENTE에서는 다양한 Foot Master® 레벨링 캐스터 제품 시리즈를 제공하며, 그 중 네 가지에는 GD F, GDN F, GDR F 및 SGDN F와 같은 플레이트 피팅이 함께 제공됩니다. 플레이트 피팅 레벨링 캐스터는 기본 구조물에 넓고 안정적인 연결이 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.플랫 마운팅 플레이트는 표면 전체에 균일하게 하중을 분산하므로 이 유형은 특히 무거운 용도에 적합합니다.견고한 설계로 안정적인 체결과 높은 하중 용량을 보장하며, 통합 레벨링 풋은 고정식 사용 시 정밀한 높이 조절과 진동 없는 안정성을 제공합니다.플레이트 피팅이 특징인 가장 강력한 Foot Master® 레벨링 캐스터는 GD F 시리즈입니다.90mm 휠이 장착된 이 캐스터는 각각 최대 1500kg의 하중을 처리할 수 있습니다.
볼트 홀 피팅 레벨링 캐스터
당사 포트폴리오의 Foot Master® 레벨링 캐스터 제품 시리즈 중 GD S, GDN S, GDR S 시리즈 중 세 가지가 볼트 홀 마운팅을 제공합니다.볼트 홀 레벨링 캐스터에는 캐스터 하우징의 중앙 장착 구멍이 있어 단일 볼트를 사용하여 어플리케이션에 단단히 고정할 수 있습니다.이 마운팅 스타일은 컴팩트한 공간 절약형 솔루션을 제공하므로 마운팅 표면이 제한적이거나 눈에 잘 띄지 않는 통합이 우선시되는 애플리케이션에 이상적입니다.플레이트 피팅 레벨링 캐스터와 마찬가지로 추가 도구 없이도 조정 휠이나 래칫을 돌려 높이를 빠르고 정확하게 조정할 수 있습니다.
조정 가능한 레벨링 캐스터의 적용 분야
수평 조절 바퀴는 안정적인 위치 지정, 진동 감쇠 및 가끔은 이동성이 모두 필요한 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다.일체형 받침대를 사용하여 휠을 바닥에서 들어 올릴 수 있어 고르지 않은 표면에서도 민감한 장비를 고정하고 평평하게 세울 수 있습니다.이동성과 강성이 결합된 이 제품은 다양한 산업 분야에서 매우 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
산업 생산 환경에서 레벨링 캐스터는 기계, 장치 및 기술 스테이션의 위치를 변경하는 데 사용되므로 유연한 설정과 간소화된 유지보수가 가능합니다.재배치 후 안정적인 기반을 제공할 수 있어 안전성과 공정 신뢰성이 향상됩니다.의료 부문에서는 진단 장비, 치료 장치 및 워크스테이션의 이동 및 안전한 배치를 지원합니다.운송 후 장비를 제자리에 잠글 수 있어 직원과 환자 모두의 안전과 편의성이 향상됩니다.작업장과 차고에서 레벨링 캐스터를 사용하면 공구 트롤리, 지지 프레임 및 대형 부품을 쉽게 이동할 수 있으므로 서비스 또는 조립 작업 중에 인체 공학적으로 접근하고 정밀하게 정렬할 수 있습니다.창고 및 물류 작업에서는 때때로 장비를 재배치해야 하지만 운영 중에는 안정성을 유지해야 하는 운송 장치 및 포장 스테이션에서 사용하는 것이 좋습니다.사무실에서는 책상, 조정 가능한 워크스테이션 및 이동식 설비를 인체공학적으로 설치할 수 있어 역동적인 환경에서 유연성과 안정성을 모두 보장합니다.