휠 150 mm
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 직경 150mm, 트레드 폭 32mm, 허브 길이 36mm의 치수를 갖추고 있으며, 8mm 크기의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 본체는 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 재질로 제조되었고, 트레드는 전기 전도성을 갖춘 폴리우레탄 주입 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 150kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 휠로서, 75mm의 외경과 26.5mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 폭은 25mm이며 휠 차체와 동일한 재질의 열가소성 합성 및 내열성 소재로 제작되었습니다. 액슬 구멍의 직경은 8mm이고, 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 75 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 75mm의 외경과 31mm의 허브 길이를 갖추고 있습니다. 트레드 너비는 25mm이며 휠 차체와 동일한 열가소성 합성 및 내열성 재료로 제조되어 우수한 내구성을 제공합니다. 이 휠은 플레인 베어링을 장착하고 있으며, 8mm의 액슬 홀 직경을 통해 안정적인 장착이 가능합니다. 정적 하중 용량은 150kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg으로 설정되어 있어 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이고 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg으로 설계되었습니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 80mm의 외경과 31mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 40mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 열가소성 합성 및 내열성 재료로 제조되었으며, 플레인 베어링을 장착하고 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재료로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 본체의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45mm의 치수를 갖추고 있습니다. 트레드는 내열성이 우수한 더빙 재질로 제작되어 있으며, 8mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 160kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 캐스터 애플리케이션에 적합합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 재질의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 43.5mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 11.1mm이며, 건식 베어링 부시가 장착되어 있습니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 125kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이고 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg으로 설계되었습니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 43.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 11.1mm입니다. 본체는 플라스틱 열경화성, 내열성 재료로 제조되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 베어링은 건식 베어링 부시 타입이 적용되었습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서의 안정적인 성능을 보장합니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 43.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 본 제품은 플라스틱 열경화성 내열성 재질로 제조되었으며, 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용합니다. 건식 베어링 부시가 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이러한 사양으로 본 휠은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 재질의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 43.5mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 11.1mm이며, 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 정적 하중 용량은 250kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 125kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 재질의 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 본 제품은 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 특징으로 하며, 건식 베어링 부시를 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 250kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg으로 설계되었습니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작되었으며, 건식 베어링 부시가 장착되어 있습니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 200kg이고 동적 하중 용량은 시속 4km에서 100kg입니다. 이러한 사양으로 Duratech heat 휠은 다양한 산업용 캐스터 애플리케이션에 적합한 신뢰성 있는 솔루션을 제공합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 250kg이며 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 125kg입니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 알루미늄 본체에 타이어와 내열성 재질의 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 100mm이며, 트레드의 폭은 30mm입니다. 허브의 길이는 45mm이고, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 30mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 50mm이며, 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제조되었고, 트레드는 내열성이 우수한 러버 재질로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이러한 사양으로 인해 본 휠은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 사양을 갖추고 있으며, 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 열가소성 고무와 전기 전도성 재료로 제조되었으며, 휠 본체는 폴리프로필렌과 전기 전도성 재료로 만들어졌습니다. 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다.
휠 125 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 열가소성 합성, 내열성 소재로 제조된 휠로서, 외경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 60mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 20mm이며, 플레인 베어링이 장착되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 소재로 구성되어 있습니다. 본 휠의 정적 하중 용량은 460kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 230kg입니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
휠 125 mm
Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 운송 장비용 휠로서, 125mm의 외경과 40mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 탄성 타이어, 비표시, 정전기 방지, 가솔린 재질의 트레드로 구성되어 있으며, 폴리아미드 전기 전도성 바디와 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 이 휠은 정적 하중 용량 320kg, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량 160kg을 지원하며, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 150 mm
Puretech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로, 아연 다이캐스트 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 150mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 35.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 정밀 볼 베어링이 밀봉되어 있어 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 시속 3km에서의 동적 하중 용량은 150kg입니다. 이 휠은 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업 응용 분야에 적합합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖춘 알루미늄 바디로 구성되어 있습니다. 허브 길이는 45.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 트레드는 내열성이 우수한 더블링 재질로 제작되었으며, 건식 베어링 부시를 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 80kg으로 설계되었습니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
휠 100 mm
Elastech heat 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 100mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8.3mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제조되었고, 트레드는 내열성이 우수한 더빙 재질로 구성되어 있어 다양한 환경에서의 사용에 적합합니다. 이 휠은 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 장착하고 있어 부드러운 회전과 내구성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 80kg입니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 80mm의 외경과 35mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45.5mm이며 액슬 구멍의 직경은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 200kg이고 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 100kg입니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 캐스터에 사용되는 플라스틱 열경화성, 내열성 휠로서 100mm의 외경을 가지고 있으며, 35mm의 트레드 폭을 제공합니다. 허브 길이는 45.5mm이고 액슬 구멍 직경은 8mm입니다. 이 휠은 건식 베어링 부시를 장착하고 있으며, 휠 차체와 동일한 재질로 제조된 트레드를 특징으로 합니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 125kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.