메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 사양을 갖추고 있으며, 허브 길이는 34.9mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 열가소성 고무와 전기 전도성 재료로 제조되었으며, 휠 본체는 폴리프로필렌과 전기 전도성 재료로 만들어졌습니다. 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
YGO125x30-Ø12 TFR
EAN
4031582482669
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.24 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
열가소성 고무, 전기 전도성
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
34.9 mm
트레드 폭
30 mm
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전