메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

설치 지침

설치 지침

어떤 고정구/체결구를 선택하시든, 설치 시 롤러의 접촉 영역이 각 장치와 직접 접촉하도록 해야 합니다. 볼트 체결 시에는 충분한 나사 강도(최소 등급 8.8 또는 동등 이상)를 확보해야 합니다. 최소 나사 토크는 기술 지침을 준수해야 합니다. 볼트 체결부는 자연적인 풀림 방지를 위해 영구적으로 고정되어야 합니다. 명시된 하중 지지력은 이러한 설치 지침을 기반으로 합니다.


시리즈 5320/5327 설치 지침
고정구/체결구를 나사 체결할 때는 지정된 전용 면 렌치(그림 참조)를 사용해야 합니다. 렌치는 설치 시 커버 캡의 전체 렌치 평면이 사용될 수 있도록 밀착되어야 합니다. 체결 토크는 최소 25Nm 이상이어야 합니다.