- 홈
- 캐스터 및 휠
- 모빌리티 솔루션 액세서리
-
침대 캐스터용 액세서리
침대 캐스터용 액세서리
액세서리
레버는 캐스터용 액세서리로서 0.11kg의 경량 설계로 제작되었습니다. 이 제품은 캐스터의 기능성을 향상시키기 위해 개발된 부품으로, 사용자가 캐스터의 잠금 및 해제 기능을 효율적으로 제어할 수 있도록 지원합니다. 정밀한 엔지니어링으로 제조된 레버는 내구성과 신뢰성을 갖추고 있으며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 고려하여 설계되었습니다. 경량의 특성으로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
액세서리
레버는 캐스터용 액세서리로서 0.11kg의 경량 설계로 제작되었습니다. 이 제품은 캐스터의 기동성과 조작성을 향상시키기 위해 개발된 핵심 부품으로, 사용자가 쉽게 캐스터를 제어하고 방향을 전환할 수 있도록 지원합니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 레버는 내구성과 안정성을 보장하며, 다양한 산업용 및 상용 캐스터 시스템에 호환되도록 설계되었습니다. 경량의 구조는 전체 시스템의 무게를 최소화하면서도 필요한 강도와 기능성을 유지합니다.
액세서리
Maxtech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로 설계되었으며, 무게는 0.06kg으로 매우 가볍습니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 기능성을 향상시키기 위해 개발되었으며, 컴팩트한 형태와 최소한의 중량으로 인해 다양한 산업 환경에서 효율적으로 활용될 수 있습니다. 엔지니어링 관점에서 볼 때, 이 액세서리는 캐스터의 성능을 최적화하면서도 전체 시스템의 무게 증가를 최소화하도록 설계되었습니다. 정밀한 제조 공정을 통해 생산되며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다.
액세서리
Maxtech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로, 정밀한 이동 시스템에 필요한 안정성과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.06kg의 경량 무게로 제작되어 전체 시스템의 부하를 최소화하면서도 우수한 기계적 성능을 유지합니다. Maxtech 액세서리는 다양한 산업 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키고 장기간의 안정적인 운영을 보장하기 위해 최적화되었습니다.
액세서리
Maxtech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 견고한 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.09kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Maxtech 액세서리는 다양한 산업 환경에서의 까다로운 요구사항을 충족하도록 개발되었으며, 안정적인 성능과 오래된 내구성을 보장합니다. 이 액세서리는 캐스터의 효율성을 극대화하고 전체 시스템의 신뢰성을 향상시키기 위해 최적화되었습니다.
액세서리
Maxtech 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문 등급의 액세서리로, 무게 0.09kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 성능을 최적화하기 위해 정밀하게 제작되었으며, 다양한 산업 환경에서의 안정적인 운영을 보장합니다. 경량의 설계로 인해 전체 시스템의 부하를 최소화하면서도 내구성과 신뢰성을 유지하며, 설치 및 유지보수가 용이합니다. Maxtech 액세서리는 엄격한 기술 사양을 충족하도록 제조되어 장기간의 효율적인 성능을 제공합니다.
액세서리
레버는 캐스터용 액세서리로서 0.06kg의 경량 구조를 특징으로 하며, 캐스터의 조작성과 기능성을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 이 액세서리는 사용자가 캐스터의 잠금 및 해제 기능을 효율적으로 제어할 수 있도록 하는 핵심 부품으로, 인체공학적 설계를 통해 반복적인 작동에서도 편의성을 제공합니다. 경량의 재질 구성으로 인해 전체 시스템의 무게 증가를 최소화하면서도 내구성을 유지하며, 다양한 산업용 및 상용 캐스터 시스템에 호환되도록 제작되었습니다.
액세서리
어댑터는 캐스터용 액세서리로서 0.1 kg의 경량 구조를 특징으로 하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 액세서리는 캐스터의 장착 및 연결 기능을 확장하여 시스템의 유연성과 적응성을 향상시킵니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 어댑터는 안정적인 성능과 내구성을 보장하며, 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 통합을 간편하게 합니다.
액세서리
전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계된 제품으로, 무게는 0.12kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었으며, 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이합니다. 전환 레버는 다양한 산업용 캐스터 시스템에 호환되도록 제작되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 제공합니다. 이 제품은 캐스터의 기능성을 향상시키고 작동 효율을 극대화하는 데 기여하는 필수 액세서리입니다.
액세서리
전환 레버는 캐스터용 액세서리로서 0.06 kg의 경량 구조로 설계되었습니다. 이 제품은 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위한 핵심 부품으로, 사용자가 쉽게 조작할 수 있도록 인체공학적으로 최적화되어 있습니다. 전환 레버는 내구성 있는 재질로 제조되어 반복적인 사용에도 안정적인 성능을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 갖추고 있습니다. 이 액세서리는 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키고 작업 효율성을 증대시키는 데 기여합니다.
액세서리
전환 레버 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 설계되었으며, 무게는 0.09kg입니다. 이 액세서리는 캐스터의 방향 전환 및 잠금 기능을 효율적으로 제어하기 위해 개발되었습니다. 경량의 구조로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 제공합니다. 전환 레버는 정밀한 엔지니어링으로 제작되어 반복적인 사용에서도 안정적인 성능을 보장하며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
액세서리
베어링 부싱은 캐스터용 액세서리로서 회전 운동을 원활하게 지원하는 핵심 부품입니다. 이 제품은 캐스터의 축과 휠 사이에 설치되어 마찰을 최소화하고 내구성을 향상시키는 역할을 합니다. 무게는 0.04kg으로 매우 가볍기 때문에 전체 캐스터 시스템의 무게 증가를 최소화하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 기계 가공으로 제조된 이 부싱은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합하며, 높은 회전 정확도와 장기간의 신뢰성 있는 작동을 보장합니다.
액세서리
프로파일 바는 캐스터용 액세서리로서 캐스터 시스템의 구조적 안정성과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 주요 구성 요소로 작용하며, 하중 분산 및 움직임의 부드러움을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 프로파일 바는 내구성 있는 재료로 제조되어 있으며, 다양한 산업 환경에서의 반복적인 사용과 기계적 스트레스에 견딜 수 있도록 최적화되었습니다. 이 부품은 캐스터의 회전축과 연결되어 전체 시스템의 정렬 및 균형을 유지하는 데 필수적입니다.
액세서리
플러그는 캐스터용 액세서리로서 0.01 kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템에서 필요한 보조 기능을 수행하며, 정밀한 엔지니어링 설계를 통해 최적의 성능을 제공합니다. 경량의 무게로 인해 전체 시스템의 부하를 최소화하면서도 안정적인 작동을 보장하며, 다양한 산업 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키는 데 효과적입니다.
액세서리
플러그는 캐스터용 액세서리로서 0.01 kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 필수 구성 요소로 설계되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 제공합니다. 플러그는 캐스터의 기능성을 보완하고 시스템 전체의 효율성을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 경량의 특성으로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
액세서리
플러그는 캐스터용 액세서리로서 0.01 kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 필수 구성 요소로 설계되었으며, 안정적인 연결과 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 플러그는 다양한 산업 환경에서 캐스터의 기능성을 보완하고 유지보수를 용이하게 하도록 개발되었습니다. 정밀한 엔지니어링으로 제작된 이 액세서리는 캐스터 어셈블리의 완전성을 보장하며, 장기간의 안정적인 운영을 지원합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 자동차 OEM 부품, 항공우주 산업 및 공항 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용되도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 구조가 아닌 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 구조 대신, 직사각형 플레이트 형태 대신 직사각형 플레이트 형태의 직사각형 플레이트 구조 대신 직사각형 플레이트 형태 대신 직사각형 플레이트 형태 대신 직사각형 플레이트 형태 대신 직사각형 플레이트 형태 대신 직사각형 플레이트 형태 대신
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 설치 대상 구조물에 안정적으로 결합되며, 장착 상태에서 하중을 균일하게 분산시켜 구조적 안정성을 확보합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 스틸 볼 레이스 2개가 적용된 스위블 베어링을 갖추어 회전 방향 전환이 원활하고 고하중 조건에서도 일정한 조향 성능을 유지합니다. 휠은 지름 250 mm이며 정밀 볼 베어링이 내장되어 회전 마찰을 최소화합니다. 트레드는 탄성 타이어 소재로 구성되어 충격 흡수성과 주행 시 진동 감쇠 성능을 제공하며, 비표시 특성을 지녀 바닥면에 자국을 남기지 않습니다. 휠 본체는 알루미늄 소재로 제작되어 경량성과 내식성을 동시에 확보하였습니다. 제품의 전체 높이는 290 mm이며, 설치 공간의 높이 제약을 사전에 검토할 필요가 있습니다. 정적 하중 용량은 1000 kg이며, 동적 하중 용량은 주행 속도에 따라 달라지며 속도 6 km/h에서 400 kg, 4 km/h에서 500 kg으로 명시되어 있습니다. 따라서 실제 운용 시에는 주행 속도와 하중 조건을 함께 고려하여 적정 사양을 선정해야 합니다.
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 250 mm
Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 응용 분야에 맞춰 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 있어 장비 프레임이나 이동식 구조물의 설치 면에 볼트로 견고하게 고정할 수 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 선회 베어링을 채택하여 회전 시 부드러운 방향 전환과 하중 분산 성능을 확보하며, 재질은 강판으로 제작되어 매우 무거움 등급의 가혹한 하중 환경에서도 구조적 강성을 유지합니다. 휠은 지름 250 mm 규격으로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 회전 저항과 마찰 손실을 최소화합니다. 트레드는 검은색 가황 처리된 탄성 타이어 소재로 충격 흡수 및 바닥면 보호 성능을 제공하고, 휠 본체는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내식성을 동시에 확보합니다. 제품의 전체 높이는 290 mm로 규격화되어 있어 설치 공간 검토 시 참고해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 1000 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 400 kg, 속도 4 km/h에서 500 kg으로 명시되어 있으므로 이동 속도에 따라 허용 하중을 구분하여 적용해야 하며, 이를 초과하는 조건에서의 사용은 피해야 합니다.
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 75 mm
Linea light은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 상업 환경에 적용하도록 설계되었다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 형식으로, 설치 대상 장비의 B10 규격 하우징에 맞춰 체결된다. 하우징은 스템과 회전 베어링이 결합된 구조이며, 360도 자유 회전이 가능하도록 스위블 베어링이 적용되어 있다. 하우징 재질은 폴리아미드로 제작되어 경량성과 내구성을 동시에 확보하였다. 휠은 직경 75 mm의 정밀 볼 베어링 방식으로 구동되며, 트레드 소재는 폴리우레탄과 주입 성형 방식이 결합된 폴리우레탄 복합 구조이고, 휠 본체는 폴리아미드 재질이다. 제품의 전체 높이는 75.5 mm이며, 설치 공간의 제약이 있는 장비에도 적합하도록 컴팩트하게 설계되었다. 정하중 용량은 200 kg이며, 3 km/h의 속도에서 동하중 용량은 100 kg이다. 본 사양은 설치 및 운용 시 하중 한계를 초과하지 않도록 엄격히 준수해야 한다.