액세서리
레버
EAN:
4031582456363
제품 번호:
PEDAL DOBLE 30º INDISTINTO + TAPON ROJO Y VERDE
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
레버는 캐스터용 액세서리로서 0.11kg의 경량 설계로 제작되었습니다. 이 제품은 캐스터의 기능성을 향상시키기 위해 개발된 부품으로, 사용자가 캐스터의 잠금 및 해제 기능을 효율적으로 제어할 수 있도록 지원합니다. 정밀한 엔지니어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
레버는 캐스터용 액세서리로서 0.11kg의 경량 설계로 제작되었습니다. 이 제품은 캐스터의 기능성을 향상시키기 위해 개발된 부품으로, 사용자가 캐스터의 잠금 및 해제 기능을 효율적으로 제어할 수 있도록 지원합니다. 정밀한 엔지니어링으로 제조된 레버는 내구성과 신뢰성을 갖추고 있으며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 고려하여 설계되었습니다. 경량의 특성으로 인해 설치 및 유지보수가 용이하며, 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료