메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
플러그는 캐스터용 액세서리로서 0.01 kg의 경량 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터 시스템에서 필요한 보조 기능을 수행하며, 정밀한 엔지니어링 설계를 통해 최적의 성능을 제공합니다. 경량의 무게로 인해 전체 시스템의 부하를 최소화하면서도 안정적인 작동을 보장하며, 다양한 산업 환경에서 캐스터의 기능성을 향상시키는 데 효과적입니다.
문서 번호
문서 번호
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
S4 자재 번호
199031680
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.01 kg
제품명
플러그
전기 전도성
스테인리스
하우징
색상
블랙
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료